Enceinte

Enceintes des groupes électrogènes Insonorisé et protégé contre les intempéries de D40-6 à D200-2 (États-Unis)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids
117 - 406 kg
117 - 406 kg
Longueur
2055 - 5035 mm
2055 - 5035 mm
Largeur
1110 mm
1110 mm

Aperçu

Le capotage insonorisé de 40 à 200 kVA à trois niveaux au choix intègre en interne des silencieux de niveau critique.

Spécifications produit pour Insonorisé et protégé contre les intempéries de D40-6 à D200-2 (États-Unis)

Poids 117 - 406 kg 117 - 406 kg
Longueur 2055 - 5035 mm 2055 - 5035 mm
Largeur 1110 mm 1110 mm
Hauteur 1590 - 2499 mm 1590 - 2499 mm

Découvrez comment Insonorisé et protégé contre les intempéries de D40-6 à D200-2 (États-Unis) se compare aux produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Insonorisé et protégé contre les intempéries de D40-6 à D200-2 (États-Unis)

Afficher davantage d'offres