Aperçu
Les godets de nivellement Cat® sont conçues pour des applications précises de nivellement et de mise à niveau.
Caractéristiques clés
Les godets de nivellement Cat® sont conçues pour des applications précises de nivellement et de mise à niveau.
Affichage de 1-6 sur 6
| Largeur hors tout | 78.7 in 2000 mm |
| Longueur hors tout | 41.9 in 1063 mm |
| Hauteur hors tout | 10.8 in 275 mm |
| Poids | 992.1 lb 450 kg |
| Largeur du rouleau | 73.8 in 1875 mm |
| Diamètre du rouleau | 9.6 in 244 mm |
| Compatibilité | TRS8 TRS8 |
| Type d'interface | Nécessite un support de montage Nécessite un support de montage |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Afficher davantage d'offres