33P

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Spécification

Alésage du vérin 3.5 lb/in 88.9 mm Less
Capacité 0.33 ft 1.2 m Less
Poids 764.0 lb 346.5 kg Less
Rotateur R-18 R-18 Less
Tige de vérin 2.0 lb/in 50.8 mm Less

Encombrement

Largeur des mâchoires 19.8 lb/in 502.92 mm Less

Tension et fréquence

Modèle de chargeur 2124 2124 Less
Utilisation Chargement Chargement Less