5055TW

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Spécification

Capacité 0.25 pi 0.91 m Less
Alésage du vérin 4.5 po 114.3 mm Less
Tige de vérin 3.0 po 76.2 mm Less
Rotateur R-50 R-50 Less
Poids 1785.0 lb 809.7 kg Less

Encombrement

Largeur des mâchoires 21.0 po 533.4 mm Less

Tension et fréquence

Modèle de chargeur 559/2384, 569/2410, 579/2414 559/2384, 569/2410, 579/2414 Less
Utilisation Chargement, tronçonnage, ébranchage de pins, ébranchage de feuillus Chargement, tronçonnage, ébranchage de pins, ébranchage de feuillus Less