4548SN

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Spécification

Alésage du vérin 4.0 lb/in 101.6 mm Less
Capacité 0.19 null 0.69 m Less
Poids 1390.0 lb 630.5 null Less
Rotateur R-50 R-50 Less
Tige de vérin 2.5 lb/in 63.5 mm Less

Encombrement

Largeur des mâchoires 20.8 lb/in 528.32 mm Less

Tension et fréquence

Modèle de chargeur 559/2384, 569/2410, 579/2414 559/2384, 569/2410, 579/2414 Less
Utilisation Chargement, tronçonnage, ébranchage de pins, ébranchage de feuillus Chargement, tronçonnage, ébranchage de pins, ébranchage de feuillus Less