GS-4548SN

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Spécification

Capacité 0.19 pi 0.69 m Less
Alésage du vérin 4.0 po 101.6 mm Less
Tige de vérin 2.5 po 63.5 mm Less
Rotateur R-50 R-50 Less
Poids 1600.0 lb 725.7 kg Less

Encombrement

Largeur des mâchoires 20.8 po 528.32 mm Less

Tension et fréquence

Modèle de chargeur 559/2384, 569/2410, 579/2414 559/2384, 569/2410, 579/2414 Less
Utilisation Chargement, tronçonnage, ébranchage de pins, ébranchage de feuillus Chargement, tronçonnage, ébranchage de pins, ébranchage de feuillus Less