C742W

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Spécification

Capacité 0.16 pi 0.58 m Less
Alésage du vérin 3.5 po 88.9 mm Less
Tige de vérin 2.0 po 50.8 mm Less
Rotateur R-50 R-50 Less
Poids 1415.0 lb 641.8 kg Less

Encombrement

Largeur des mâchoires 23.8 po 604.52 mm Less

Tension et fréquence

Modèle de chargeur 559/2384, 569/2410, 579/2414 559/2384, 569/2410, 579/2414 Less
Utilisation Chargement, tronçonnage, ébranchage de pins, ébranchage de feuillus Chargement, tronçonnage, ébranchage de pins, ébranchage de feuillus Less