4042SN

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Spécification

Capacité 0.16 pi 0.58 m Less
Alésage du vérin 3.5 po 88.9 mm Less
Tige de vérin 2.0 po 50.8 mm Less
Rotateur R-18 R-18 Less
Poids 765.0 lb 347.0 kg Less

Encombrement

Largeur des mâchoires 16.5 po 419.1 mm Less

Tension et fréquence

Modèle de chargeur 2124, 519/2210 2124, 519/2210 Less
Utilisation Chargement, tronçonnage Chargement, tronçonnage Less