4042SN

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Spécification

Alésage du vérin 3.5 lb/in 88.9 mm Less
Capacité 0.16 ft 0.58 m Less
Poids 930.0 lb 421.8 kg Less
Rotateur R-25 R-25 Less
Tige de vérin 2.0 lb/in 50.8 mm Less

Encombrement

Largeur des mâchoires 16.5 lb/in 419.1 mm Less

Tension et fréquence

Modèle de chargeur 519/2210, 529/2280 519/2210, 529/2280 Less
Utilisation Chargement, tronçonnage Chargement, tronçonnage Less