4045TW

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Spécification

Capacité 0.17 pi 0.62 m Less
Alésage du vérin 4.0 po 101.6 mm Less
Tige de vérin 2.5 po 63.5 mm Less
Rotateur R-50 R-50 Less
Poids 1465.0 lb 664.5 kg Less

Encombrement

Largeur des mâchoires 21.0 po 533.4 mm Less

Tension et fréquence

Modèle de chargeur 529/2280, 559/2384, 569/2410, 579/2414 529/2280, 559/2384, 569/2410, 579/2414 Less
Utilisation Chargement, tronçonnage, ébranchage de pins, ébranchage de feuillus Chargement, tronçonnage, ébranchage de pins, ébranchage de feuillus Less