4045TW

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Spécification

Capacité 0.17 pi 0.62 m Less
Alésage du vérin 4.0 po 101.6 mm Less
Tige de vérin 2.5 po 63.5 mm Less
Rotateur R-25 R-25 Less
Poids 1250.0 lb 567.0 kg Less

Encombrement

Largeur des mâchoires 21.0 po 533.4 mm Less

Tension et fréquence

Modèle de chargeur 529/2280 529/2280 Less
Utilisation Chargement, tronçonnage, ébranchage de pins Chargement, tronçonnage, ébranchage de pins Less