GSH20B 5-tine

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Capacité 1.25 vg³ 1.0 m³ Less
Poids 4354.0 lb 1975.0 kg Less
Capacité Capacité de levage 17637.0 lb 8000.0 kg Less
Hauteur - dents en position fermée 79.13 in 2010.0 mm Less
Hauteur - dents en position ouverte 62.6 in 1590.0 mm Less
Diamètre - dents en position fermée 68.31 in 1735.0 mm Less
Diamètre - dents en position ouverte 102.4 in 2855.0 mm Less
Garde au sol - dents en position ouverte 31.1 in 790.0 mm Less
Diamètre d'axe 3.15 in 80.0 mm Less
Largeur de traverse 5.91 in 150.0 mm Less
Largeur hors tout 103.74 in 2635.0 mm Less
Ouverture maximale 99.29 in 2552.0 mm Less