20SW

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Spécification

Alésage du vérin 3.5 lb/in 88.9 mm Less
Tige de vérin 1.75 lb/in 44.45 mm Less

Encombrement

Largeur des mâchoires 20.5 lb/in 520.7 mm Less

Tension et fréquence

Modèle de chargeur 2124 2124 Less
Utilisation Chargement Chargement Less

-NA-

Capacité à refus 628.0 lb 284.9 kg Less

6.5 ft³ 0.18 m³ Less