42SW

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Spécification

Alésage du vérin 3.5 lb/in 88.9 mm Less
Tige de vérin 2.0 lb/in 50.8 mm Less

Encombrement

Largeur des mâchoires 42.0 lb/in 1066.8 mm Less

Tension et fréquence

Modèle de chargeur 2124 2124 Less
Utilisation Chargement Chargement Less

-NA-

Capacité à refus 1020.0 lb 462.7 kg Less

14.5 ft³ 0.41 m³ Less