H120GC

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Conception fiable et durable

  • Les marteaux Cat® utilisent jusqu'à 25 % de carburant en moins et sont jusqu'à 27 % plus efficaces.
  • Profitez de temps d'entretien rapides et réduisez vos coûts d'exploitation grâce à la conception simplifiée.
  • Optez pour une installation sur le dessus ou latérale pour répondre à vos besoins d'application.
  • Obtenez une puissance et une productivité constante au fil du temps grâce au modèle à gaz.
  • Les marteaux Cat sont conçus pour s'adapter à nos machines, formant une solution complète, et fournissent une connectivité hydraulique fluide pour des performances optimales.

Commodité d'entretien

  • Économisez jusqu'à 18 % sur les coûts d'entretien grâce aux marteaux Cat®
  • Accédez facilement et rapidement aux zones d'entretien pour garantir un rendement optimal du marteau.
  • Passez plus de temps à travailler et moins de temps à entretenir la machine.
  • < /li>Le graissage peut être effectué rapidement à partir d'un point de graissage vertical unique.
  • Effectuez l'entretien de la bague inférieure sur le terrain à l'aide d'outils manuels simples.
  • Contrôlez la charge de gaz du marteau sans le déposer de votre machine.
  • applications difficiles.
  • Tous les disjoncteurs sont contrôlés conformément au système de contrôle qualité ISO avant d’être livrés.
  • Facilité d'utilisation

  • Ce système confère également au conducteur davantage de sensibilité et de précision dans les commandes grâce à un système de verrouillage Quad Wear qui permet de guider et soutenir la tête avant.
  • Choisissez entre une cadence de coups élevée ou une puissance maximale pour obtenir le niveau de performances dont vous avez besoin en fonction de votre application.
  • Réglez facilement la course du piston entre fréquence de piston et force d'impact augmentée afin de répondre aux besoins de l'application.
  • Nous vous apportons l'aide dont vous avez besoin

  • Travaillez sur les chantiers de votre choix. Le réseau de concessionnaires Cat est là pour vous aider lorsque vous en avez besoin.
  • Vous pouvez compter sur une assistance Caterpillar complète. Bénéficiez des pièces, de l'entretien et d'une assistance technique pour votre machine, votre marteau et votre circuit hydraulique auprès d'un service unique.
  • Vue d'ensemble

    Les marteaux Cat® réduisent le temps nécessaire aux opérations de démolition, de construction et de carrière. Combinez la conception simple et légère des marteaux GC avec la fiabilité, la longévité et la qualité que vous attendez des produits Cat. Résultat : une solution à faible coût horaire offrant la puissance constante et les performances dont vous avez besoin.

    Classe de l'énergie des impacts NaN lb-pi NaN J Less
    Coups par minute 400-800 400-800 Less
    Poids en ordre de marche maximal NaN lb NaN kg Less
    Poids en ordre de marche minimal 4017.0 lb NaN kg Less
    Poids de l'élément mécanique porteur maximum NaN lb 25.0 t Less
    Poids de l'élément mécanique porteur minimum NaN lb 18.0 t Less
    Diamètre d'arbre d'outil NaN in 135.0 mm Less
    Pression en ordre de marche maximale NaN PSI NaN kPa Less
    Pression minimum en ordre de marche NaN PSI NaN kPa Less
    Débit nominal - Maximum 40.0 US gal/min 150.0 l/min Less
    Débit nominal - Minimum 33.0 US gal/min 125.0 l/min Less