H65D S

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Classe de l'énergie des impacts 700.0 FT-lbf 950.0 J Less
Coups par minute 2000 2000 Less
Débit nominal (mini) 11.0 US gal/min 40.0 l/min Less
Débit nominal (maxi) 28.0 US gal/min 105.0 l/min Less
Poids en ordre de marche 818.0 lb 371.0 kg Less
Pression en ordre de marche 2465.0 PSI 17000.0 kPa Less
Poids mini de l'élément mécanique porteur 6610.0 lb 2998.0 kg Less
Poids maxi de l'élément mécanique porteur 19800.0 lb 8981.0 kg Less
Diamètre de l'outil 2.56 in 65.0 mm Less