< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Les Têtes SAT322, SAT322T et SAT322T SC sont conçues pour offrir une capacité d'ébranchage et d'écorçage optimale de 75 à 560 mm (3 à 22 in). Elles sont faites pour supporter les conditions les plus difficiles d'abattage et de transport de grumes et parfaitement adaptées aux nombreux et différents types de forêts du monde entier. Ces têtes ont de nombreux composants en commun avec les têtes d'abattage-ébranchage plus grandes, ce qui augmente la durée de vie, la fiabilité et le nombre des pièces communes aux différents modèles de la gamme de produits. Conçues pour répondre aux strictes exigences de nombreuses applications comme l'écorçage, les têtes peuvent être utilisées sans interruption, aussi bien pour l'abattage de grandes charges de bois dans les forêts que pour les opérations d'abattage-ébranchage en continu au niveau du premier dépôt transitoire.

Maximum

maximale des couteaux 27.0 in 690.0 mm Less

Capacité

Moyeux extra-robustes - Moteurs d'entraînement OMV 3-22 in, 75-560 mm 3-22 in, 75-560 mm Less

Couteaux

Un par côté 1 partie supérieure flottante, 2 bras mobiles/2 lames de coupe 1 partie supérieure flottante, 2 bras mobiles/2 lames de coupe Less

Fermeture minimale

Moyeux extra-robustes - Moteurs d'entraînement OMV 3.0 in 75.0 mm Less

Poids 5481.0 lb 2486.0 kg Less
Contenance d'huile de la chaîne/barre 4.5 gal (US) 17.0 l Less
Débit hydraulique recommandé 79.0 US gal/min 300.0 l/min Less
Pression hydraulique recommandée 4351.0 PSI 300.0 bar Less

Ouverture

maximale des rouleaux 31.5 in 800.0 mm Less

Vitesse d'avance maximale

Moteurs de 500 cm³ à 4 galets - configuration pour l'écorçage uniquement 6745.0 30.0 kN Less
Moteurs de 630 cm³ à 4 galets NaN 40.0 kN Less
Moteurs de 500 cm³ à 4 galets - configuration pour l'écorçage uniquement 19.0 pi/sec 5.8 m/s Less
Moteurs de 630 cm³ à 4 galets 16.0 pi/sec 4.8 m/s Less

Dimensions

Diamètre de rouleau - Dents en forme de languettes 15.0 in 390.0 mm Less
Diamètre de rouleau - Écorçage 19.0 in 480.0 mm Less
Hauteur, axe du rotateur 77.0 in NaN mm Less
Largeur, rouleaux fermés 68.0 in NaN mm Less
Largeur, rouleaux ouverts 75.0 in NaN mm Less
Profondeur 54.0 in NaN mm Less

Scie principale

Diamètre de coupe maximal 29.0 in 730.0 mm Less
Longueur de barre 36.0 in 914.0 mm Less
Réglage/type de barre 3/4 in/11BC 3/4 in/11BC Less