< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Les Têtes d'abattage et d'abattage-ébranchage SAT325 et SAT325T sont conçues pour offrir une capacité d'ébranchage optimale de 75 à 640 mm (3 à 25 in). Les têtes d'abattage-ébranchage à trois rouleaux sont conçues pour supporter les conditions les plus difficiles d'abattage et de transport de grumes et parfaitement adaptées aux nombreux et différents types de forêts du monde entier. Conçues pour répondre aux strictes exigences de nombreuses applications de grandes exploitations forestières, les Têtes SAT325 et SAT325T peuvent être utilisées sans interruption, aussi bien pour l'abattage de grandes charges de bois dans les forêts que pour les opérations d'abattage-ébranchage en continu au niveau du premier dépôt transitoire.

Maximum

Rouleaux ouverts 40.0 in NaN mm Less
maximale des couteaux 40.0 in NaN mm Less

Couteaux

Système « TRI-KNIFE » 1 partie supérieure flottante, 2 bras mobiles/3 lames de coupe 1 partie supérieure flottante, 2 bras mobiles/3 lames de coupe Less

Capacité 3 - 25 in, 75 - 640 mm 3 - 25 in, 75 - 640 mm Less
Fermeture minimale 3.0 in 75.0 mm Less
Poids NaN lb NaN kg Less
Contenance d'huile de la chaîne/barre 4.5 gal (US) 17.0 l Less
Débit hydraulique recommandé 100.0 US gal/min 380.0 l/min Less
Pression hydraulique recommandée NaN PSI 350.0 bar Less

Scie d'écimage

Diamètre de coupe maximal 31.5 in 800.0 mm Less
Longueur de barre 43.0 in NaN mm Less
Diamètre de coupe maximal 27.0 in 690.0 mm Less
Longueur de barre 43.0 in NaN mm Less
Réglage/type de barre 3/4 in/11BC 3/4 in/11BC Less

Scie principale

Réglage/type de barre 3/4 in/11BC 3/4 in/11BC Less

Vitesse d'avance maximale

Moteurs Poclain de 1 048 cm³ à 2 galets et Danfoss de 630 cm³ à 2 galets NaN 55.0 kN Less
Moteurs Poclain de 837 cm³ à 2 galets et Danfoss de 500 cm³ à 2 galets NaN 48.0 kN Less
Moteurs Poclain de 837 cm³ à 2 galets et Danfoss de 500 cm³ à 2 galets 17.0 pi/sec 5.1 m/s Less
Moteurs Poclain de 1 048 cm³ à 2 galets et Danfoss de 630 cm³ à 2 galets 13.5 pi/sec 4.1 m/s Less

Dimensions

Diamètre de rouleau (Pine et Alpine) 17.5 in 445.0 mm Less
Hauteur, axe du rotateur 112.0 in NaN mm Less
Largeur, rouleaux fermés 74.0 in NaN mm Less
Largeur, rouleaux ouverts 77.5 in NaN mm Less
Profondeur 57.0 in NaN mm Less