SAT318T SC

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Les Têtes SAT318, SAT318T et SAT318T SC ont été conçues pour offrir une capacité d'ébranchage optimale de 75 à 457 mm (3 à 18 in). Elles sont faites pour supporter les conditions les plus difficiles d'abattage et de transport de grumes et parfaitement adaptées aux nombreux et différents types de forêts du monde entier. Ces têtes ont de nombreux composants en commun avec les têtes d'abattage-ébranchage plus grandes, ce qui augmente la durée de vie, la fiabilité et le nombre des pièces communes aux différents modèles de la gamme de produits. Conçues pour répondre aux strictes exigences de nombreuses applications, ces têtes peuvent être utilisées sans interruption, aussi bien pour l'abattage de grandes charges de bois dans les forêts que pour les opérations d'abattage-ébranchage en continu au niveau du premier dépôt transitoire.

Scie principale

Réglage/type de barre 0,404 in/18HX 0,404 in/18HX Less

Maximum

Rouleaux ouverts 31.5 in 800.0 mm Less
maximale des couteaux 27.0 in 690.0 mm Less

Capacité

Moteurs TMVW 2 - 18 in, 50 - 457 mm 2 - 18 in, 50 - 457 mm Less

Couteaux

Un par côté 1 partie supérieure flottante, 2 bras mobiles/2 lames de coupe 1 partie supérieure flottante, 2 bras mobiles/2 lames de coupe Less

Fermeture minimale

Moteurs TMVW 2.0 in 50.0 mm Less

Poids avec scie d'écimage NaN lb NaN kg Less
Contenance d'huile de la chaîne/barre 4.0 gal (US) 15.0 l Less
Débit hydraulique recommandé 79.0 US gal/min 300.0 l/min Less
Pression hydraulique recommandée 4351.0 PSI 300.0 bar Less

Option de scie d'écimage

Diamètre de coupe maximal 29.0 in 730.0 mm Less
Longueur de barre 35.0 in 902.0 mm Less
Diamètre de coupe maximal 18.0 in 460.0 mm Less
Longueur de barre 26.0 in 672.0 mm Less
Réglage/type de barre 0,404 in/18HX 0,404 in/18HX Less

Vitesse d'avance maximale

Moteurs de 630 cm³ à 4 galets NaN 40.0 kN Less
Moteurs de 630 cm³ à 4 galets 16.0 pi/sec 4.8 m/s Less

Dimensions

Diamètre de rouleau - Dents en forme de languettes 15.0 in 390.0 mm Less
Hauteur, axe du rotateur 84.0 in NaN mm Less
Largeur, rouleaux fermés 66.0 in NaN mm Less
Largeur, rouleaux ouverts 75.0 in NaN mm Less
Profondeur 54.0 in NaN mm Less