< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Les Têtes d'abattage et d'abattage-ébranchage SAT223 et SAT223T sont des têtes à une poignée et deux rouleaux, conçues pour offrir une capacité d'ébranchage optimale de 60 à 590 mm (2 à 23 in). Elles sont faites pour supporter les conditions les plus difficiles d'abattage et de transport de grumes et parfaitement adaptées aux nombreux et différents types de forêts du monde entier. Les modèles SAT223 et SAT223T ont de nombreux composants en commun avec les têtes d'abattage-ébranchage de 25 in, plus grandes. Cela augmente la durée de vie, la fiabilité et le nombre des pièces communes aux différents modèles de la gamme de produits. Conçus pour répondre aux strictes exigences de nombreuses applications, les modèles SAT223 et SAT223T peuvent être utilisés sans interruption, aussi bien pour l'abattage de grandes charges de bois dans les forêts que pour les opérations d'abattage-ébranchage en continu au niveau du premier dépôt transitoire.

Force d'avance maximale

2 Moteurs MS11 de 1 048 cm³ NaN 45.0 kN Less

Maximum

maximale des couteaux inférieurs 29.5 in 750.0 mm Less
maximale des couteaux supérieurs 33.5 in 850.0 mm Less

Ouverture

maximale des rouleaux 31.5 in 800.0 mm Less

Vitesse d'avance maximale

2 Moteurs MS11 de 1 048 cm³ 15.7 pi/sec 4.8 m/s Less

Capacité 2 - 23 in, 60 - 590 mm 2 - 23 in, 60 - 590 mm Less
Couteaux 1 partie supérieure flottante, 4 bras mobiles/4 lames de coupe 1 partie supérieure flottante, 4 bras mobiles/4 lames de coupe Less
Fermeture minimale 2.4 in 60.0 mm Less
Poids avec scie d'écimage NaN lb NaN mm Less
Contenance d'huile de la chaîne/barre 4.0 gal (US) 15.0 l Less
Débit hydraulique recommandé 100.0 US gal/min 380.0 l/min Less
Pression hydraulique recommandée NaN PSI 350.0 bar Less

Encombrement

Diamètre de rouleau - Dents en forme de languettes 21.5 in 550.0 mm Less
Hauteur jusqu'à l'axe du rotateur 95.0 in NaN mm Less
Largeur, rouleaux fermés 62.0 in NaN mm Less
Largeur, rouleaux ouverts 74.5 in NaN mm Less
Profondeur 55.0 in NaN mm Less

Option de scie d'écimage

Diamètre de coupe maximal 15.5 in 400.0 mm Less
Longueur de barre 29.5 in 750.0 mm Less
Réglage/type de barre 0,404 in 18HX 0,404 in 18HX Less

Scie principale

Diamètre de coupe maximal 29.5 in 750.0 mm Less
Longueur de barre 36.0 in 914.0 mm Less
Réglage/type de barre 3/4 in/11BC 3/4 in/11BC Less