SAT323T SC

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Les Têtes SAT323, SAT323T et SAT323T SC sont conçues pour offrir une capacité d'ébranchage optimale de 75 à 590 mm (3 à 23 in). Elles sont faites pour supporter les conditions les plus difficiles d'abattage et de transport de grumes et parfaitement adaptées aux nombreux et différents types de forêts du monde entier. Ces têtes ont de nombreux composants en commun avec les têtes d'abattage-ébranchage plus grandes, ce qui augmente la durée de vie, la fiabilité et le nombre des pièces communes aux différents modèles de la gamme de produits. Conçues pour répondre aux strictes exigences de nombreuses applications, ces têtes peuvent être utilisées sans interruption, aussi bien pour l'abattage de grandes charges de bois dans les forêts que pour les opérations d'abattage-ébranchage en continu au niveau du premier dépôt transitoire.

Force d'avance maximale

Moteurs MS11 de 630 cm³ à 2 galets, et de 837 cm³ à 2 galets NaN 42.0 kN Less

Ouverture

maximale des couteaux 27.0 in 690.0 mm Less
maximale des rouleaux 31.5 in 800.0 mm Less

Scie principale

Réglage/type de barre 0,404 in/18HX 0,404 in/18HX Less
Diamètre de coupe maximal 29.0 in 730.0 mm Less
Longueur de barre 35.0 in 902.0 mm Less

Vitesse d'avance maximale

Moteurs MS11 de 630 cm³ à 2 galets, et de 837 cm³ à 2 galets 18.0 pi/sec 5.5 m/s Less

Contenance

Moteurs MS11 2 - 23 in, 50 - 590 mm 2 - 23 in, 50 - 590 mm Less

Couteaux

Système « TRI-KNIFE » 1 partie supérieure flottante, 2 bras mobiles/3 lames de coupe 1 partie supérieure flottante, 2 bras mobiles/3 lames de coupe Less

Fermeture minimale

Moteurs MS11 2.0 in 50.0 mm Less

Poids avec scie d'écimage NaN lb NaN kg Less
Contenance d'huile de la chaîne/barre 4.0 gal (US) 15.0 l Less
Débit hydraulique recommandé 79.0 US gal/min 300.0 l/min Less
Pression hydraulique recommandée 4351.0 PSI 300.0 bar Less

Encombrement

Diamètre de rouleau - Dents en forme de languettes 20.0 in 515.0 mm Less
Hauteur jusqu'à l'axe du rotateur 84.0 in NaN mm Less
Largeur, rouleaux fermés 66.0 in NaN mm Less
Largeur, rouleaux ouverts 75.0 in NaN mm Less
Profondeur 54.0 in NaN mm Less

Option de scie d'écimage

Diamètre de coupe maximal 18.0 in 460.0 mm Less
Longueur de barre 26.0 in 672.0 mm Less
Réglage/type de barre 0,404 in/18HX 0,404 in/18HX Less