< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

La Tête SAT214 est la plus petite de la gamme SATCO et a été conçue pour offrir une capacité d'ébranchage optimale de 30 à 350 mm (1,25 à 14 in). Avec ses quatre couteaux et ses deux rouleaux, c'est l'outil idéal pour les applications de coupe d'éclaircie nécessitant un outil solide. Cette petite tête d'abattage aux fonctions conçues pour un usage intensif est faite pour supporter les conditions les plus difficiles d'abattage et de transport de grumes et est parfaitement adaptée aux nombreux et différents types de forêts du monde entier. La hauteur hors tout de la tête SAT214 a été spécialement pensée pour s'adapter à la plage de travail du 501HD Cat, afin de vous offrir l'abatteuse compacte la plus performante.

Ouverture

maximale des couteaux inférieurs 24.0 in 600.0 mm Less
maximale des couteaux supérieurs 24.0 in 600.0 mm Less
maximale des rouleaux 24.0 in 600.0 mm Less

-NA-

Capacité à refus 3020.0 lb 1370.0 kg Less

Capacité 1,25 à 14 in, 30 à 350 mm 1,25 à 14 in, 30 à 350 mm Less
Couteaux 1 partie supérieure fixe, 4 bras mobiles/4 lames de coupe 1 partie supérieure fixe, 4 bras mobiles/4 lames de coupe Less
Fermeture minimale 1.25 in 30.0 mm Less
Contenance d'huile de la chaîne/barre 4.5 gal (US) 17.0 l Less
Débit hydraulique recommandé 42.0 US gal/min 160.0 l/min Less
Pression hydraulique recommandée 4351.0 PSI 300.0 bar Less

Vitesse d'avance maximale

2 x TMVW 500 cc 4046.0 18.0 kN Less

Dimensions

Diamètre de rouleau 15.0 in 390.0 mm Less
Largeur, rouleaux fermés 45.0 in 1140.0 mm Less
Largeur, rouleaux ouverts 54.5 in 1380.0 mm Less

Encombrement

Hauteur jusqu'à l'axe du rotateur 77.0 in 1950.0 mm Less
Profondeur 42.5 in 1080.0 mm Less

Scie principale

Diamètre de coupe maximal 25.0 in 640.0 mm Less
Longueur de barre 29.5 in 750.0 mm Less
Réglage/type de barre 0,404 in/18HX 0,404 in/18HX Less