SAT422 DB

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

La SAT422 DB a été conçue spécialement pour l'écorçage des grandes branches d'acacia et d'eucalyptus avec une capacité d'écorçage de 50 à 560 mm (2 à 22 in). Conçue pour supporter les conditions d'exploitation forestière les plus difficiles et les hautes exigences en matière de cycle d'écorçage, cette tête d'abattage améliorera à coup sûr les performances de votre chantier d'écorçage. Ces têtes ont de nombreux composants en commun avec les têtes d'abattage-ébranchage plus grandes, ce qui augmente la durée de vie, la fiabilité et le nombre des pièces communes aux différents modèles de la gamme de produits. Conçues pour répondre aux strictes exigences des applications d'écorçage, ces têtes peuvent être utilisées sans interruption, aussi bien pour l'abattage et l'écorçage de grandes charges d'eucalyptus dans les forêts que pour les opérations d'abattage-ébranchage en continu au niveau du premier dépôt transitoire.

Ouverture

maximale des couteaux 32.0 in 800.0 mm Less
maximale des rouleaux 29.0 in 740.0 mm Less

-NA-

Capacité à refus 6063.0 lb 2750.0 kg Less

Capacité 2-22 in, 50-560 mm 2-22 in, 50-560 mm Less
Couteaux 1 partie supérieure fixée, 2 lames mobiles/2 lames de coupe 1 partie supérieure fixée, 2 lames mobiles/2 lames de coupe Less
Fermeture minimale 2.0 in 50.0 mm Less
Contenance d'huile de la chaîne/barre 4.0 gal (US) 15.0 l Less
Débit hydraulique recommandé 79.0 US gal/min 300.0 l/min Less
Pression hydraulique recommandée 4351.0 PSI 300.0 bar Less

Vitesse d'avance maximale

4 x Danfoss 500cc 6300.0 28.0 kN Less

Dimensions

Diamètre de rouleau 15.0 in 380.0 mm Less
Largeur, rouleaux fermés 63.0 in 1600.0 mm Less
Largeur, rouleaux ouverts 69.0 in 1760.0 mm Less

Encombrement

Hauteur jusqu'à l'axe du rotateur 90.0 in 2280.0 mm Less
Profondeur 56.5 in 1430.0 mm Less

Scie principale

Diamètre de coupe maximal 25.0 in 630.0 mm Less
Longueur de barre 36.0 in 915.0 mm Less
Réglage/type de barre 3/4 in/11BC 3/4 in/11BC Less