4 m (12 ft), attache IT
NOUVEAU

Flèches treillis 4 m (12 ft), attache IT

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Longueur hors tout
161.7 in
4108 mm
Capacité
2000 lb
907.2 kg
Largeur
30.3 in
769 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Conception inclinée

Conception inclinée

La conception inclinée vers le haut permet de transporter les fermes de toit avec une hauteur de flèche réduite pour plus de stabilité et de visibilité.
Crochet de levage

Crochet de levage

Le crochet de levage robuste offre une capacité de levage de 2 000 lb (907,2 kg). La capacité de levage est également gravée sur l'outil.
Structure

Structure

La structure triangulaire permet un levage solide et stable de la charge.

Spécifications produit pour 4 m (12 ft), attache IT

Longueur hors tout 161.7 in 4108 mm
Capacité 2000 lb 907.2 kg
Largeur 30.3 in 769 mm
Hauteur 30.8 in 782 mm
Poids 848.8 lb 385 kg
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 4 m (12 ft), attache IT se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  4 m (12 ft), attache IT

Afficher davantage d'offres