Débroussailleuses-déchiqueteuses Débroussailleuse-déchiqueteuse forestière HM4015 avec limiteur d'attaque : 575-1211

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Moteur
Moteur à pistons hydrauliques à couple variable
Moteur à pistons hydrauliques à couple variable
Largeur hors tout
74 in
1871 mm
Mode de transmission
Courroie Poly Chain
Courroie Poly Chain

Aperçu

Les débroussailleuses-déchiqueteuses forestières Cat® sont dotés de fonctions de pointe pour vous assurer de tirer le meilleur rendement d'une débroussailleuse-déchiqueteuse pour pelles hydrauliques à chaîne ou sur pneus, tout en protégeant votre environnement de travail et vos équipements.

Spécifications produit pour Débroussailleuse-déchiqueteuse forestière HM4015 avec limiteur d'attaque : 575-1211

Moteur Moteur à pistons hydrauliques à couple variable Moteur à pistons hydrauliques à couple variable
Largeur hors tout 74 in 1871 mm
Mode de transmission Courroie Poly Chain Courroie Poly Chain
Largeur de travail 62 in 1575 mm
Diamètre de coupe maximal 12 in 350 mm
Hauteur hors tout 38 in 964 mm
Longueur 37 in 952 mm
Dents fixes par tambour 26 26
Poids 3616 lb 1640 kg

Découvrez comment Débroussailleuse-déchiqueteuse forestière HM4015 avec limiteur d'attaque : 575-1211 se compare aux produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Localisateur d'équipement PL161 Cat

    Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie