Râteau pour pelle hydraulique

Râteaux pour pelle hydraulique Timonerie B, 3 dents

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids
1273 lb
577 kg
Largeur
33 in
840 mm
Espacement des dents
15.75 in
400 mm

Aperçu

Venez à bout des racines indésirables les plus coriaces et éliminez toutes les broussailles et branches superflues. Renseignez-vous sur l'association des râteaux pour pelles hydrauliques à timonerie B et des pinces Cat pour accélérer encore vos travaux de défrichement.

Spécifications produit pour Timonerie B, 3 dents

Poids 1273 lb 577 kg
Largeur 33 in 840 mm
Espacement des dents 15.75 in 400 mm
Profondeur d'excavation 28.5 in 725 mm

Découvrez comment Timonerie B, 3 dents se compare aux produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Localisateur d'équipement PL161 Cat

    Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  Timonerie B, 3 dents

Afficher davantage d'offres