Timonerie C, 3 dents

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Utilisez votre pelle hydraulique à timonerie C avec ce râteau à 3 dents pour retirer rapidement les broussailles, les branches et les racines. Besoin d'être encore plus productif ? Renseignez-vous sur l'ajout d'une pince Cat.

Poids 1333.0 lb 604.0 kg Less
Largeur 33.0 in 840.0 mm Less
Espacement des dents 15.75 in 400.0 mm Less
Profondeur d'excavation 28.5 in 725.0 mm Less