Timonerie C, 4 dents

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le défrichement devient simplement plus facile. Ce râteau à 4 dents est un complément idéal à votre pelle hydraulique à timonerie C pour éliminer toutes les racines et autres débris en bois de votre chantier. Augmentez encore vos capacités en ajoutant une pince Cat.

Poids 1671.0 lb 758.0 kg Less
Largeur 49.0 in 1240.0 mm Less
Espacement des dents 15.75 in 400.0 mm Less
Profondeur d'excavation 28.5 in 725.0 mm Less