Timonerie D, 3 dents

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Venez à bout des racines les plus coriaces et éliminez toutes les broussailles et branches superflues. Renseignez-vous sur l'association des râteaux pour pelles hydrauliques à timonerie D et des pinces Cat à 5 dents pour accélérer encore vos travaux de défrichement.

Poids 1491.0 lb 676.0 kg Less
Largeur 33.0 in 840.0 mm Less
Espacement des dents 15.75 in 400.0 mm Less
Profondeur d'excavation 28.5 in 725.0 mm Less