Râteau pour pelle hydraulique

Râteaux pour pelle hydraulique Timonerie DB, 5 dents

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids
2205 lb
1000 kg
Largeur
65 in
1640 mm
Espacement des dents
15.75 in
400 mm

Aperçu

Venez à bout des racines les plus coriaces et éliminez toutes les broussailles et branches superflues. Renseignez-vous sur l'association des pinces pour pelles hydrauliques à timonerie DB et des grappins à 5 griffes Cat pour accélérer encore vos travaux de défrichement.

Spécifications produit pour Timonerie DB, 5 dents

Poids 2205 lb 1000 kg
Largeur 65 in 1640 mm
Espacement des dents 15.75 in 400 mm
Profondeur d'excavation 28.5 in 725 mm

Découvrez comment Timonerie DB, 5 dents se compare aux produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Localisateur d'équipement PL161 Cat

    Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  Timonerie DB, 5 dents

Afficher davantage d'offres