Photo en studio

Pinces à maillon rigide 437 mm (17 in) 4 dents/2 griffes

Demander un devis Combinaison et prix

Caractéristiques clés

Nombre de dents/pointes de fourche
4/2
4/2
Largeur hors tout
17.2 in
437 mm
Longueur
38.1 in
969 mm

Aperçu

Les pinces à biellette rigide comportent un dispositif de raccordement rigide.

Spécifications produit pour 437 mm (17 in) 4 dents/2 griffes

Nombre de dents/pointes de fourche 4/2 4/2
Largeur hors tout 17.2 in 437 mm
Longueur 38.1 in 969 mm
Hauteur en position rangée 18.3 in 464 mm
Poids 238.1 lb 108 kg
Rotation 78 degrés 78 degrés
Espacement des dents 10 in 254 mm
Épaisseur des dents 0.8 in 20 mm
Pointes de fourche incluses Oui Oui
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 8 tonnes Minipelles hydrauliques de 8 tonnes
Type d'interface Clavette Clavette

Découvrez comment 437 mm (17 in) 4 dents/2 griffes se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  437 mm (17 in) 4 dents/2 griffes

Afficher davantage d'offres