Photo en studio

Pinces à maillon rigide 432 mm (17 in) 6 dents/2 griffes

Demander un devis Combinaison et prix

Caractéristiques clés

Nombre de dents/pointes de fourche
6/2
6/2
Largeur hors tout
17 in
432 mm
Longueur
46.8 in
1189 mm

Aperçu

Les pinces à biellette rigide comportent un dispositif de raccordement rigide.

Spécifications produit pour 432 mm (17 in) 6 dents/2 griffes

Nombre de dents/pointes de fourche 6/2 6/2
Largeur hors tout 17 in 432 mm
Longueur 46.8 in 1189 mm
Hauteur en position rangée 22.8 in 578 mm
Poids 284.4 lb 129 kg
Rotation 78 degrés 78 degrés
Espacement des dents 10 in 254 mm
Épaisseur des dents 0.8 in 20 mm
Pointes de fourche incluses Oui Oui
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 8 tonnes Minipelles hydrauliques de 8 tonnes
Type d'interface Clavette Clavette

Découvrez comment 432 mm (17 in) 6 dents/2 griffes se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  432 mm (17 in) 6 dents/2 griffes

Afficher davantage d'offres