Photo en studio

Pinces utilitaires 435 mm (17 in) 4 dents/2 griffes

Demander un devis Combinaison et prix

Caractéristiques clés

Longueur
38.1 in
969 mm
Hauteur en position rangée
18.3 in
464 mm
Largeur hors tout
17.1 in
435 mm

Aperçu

Les pinces tous-usages offrent une fonctionnalité hydraulique avec une interchangeabilité maximale.

Spécifications produit pour 435 mm (17 in) 4 dents/2 griffes

Longueur 38.1 in 969 mm
Hauteur en position rangée 18.3 in 464 mm
Largeur hors tout 17.1 in 435 mm
Poids 273.4 lb 124 kg
Rotation 133 degrés 133 degrés
Nombre de dents/pointes de fourche 4/2 4/2
Espacement des dents 10 in 254 mm
Épaisseur des dents 0.8 in 20 mm
Pointes de fourche incluses Oui Oui
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 8 tonnes Minipelles hydrauliques de 8 tonnes
Type d'interface Clavette Clavette

Découvrez comment 435 mm (17 in) 4 dents/2 griffes se compare aux produits fréquemment comparés.

Découvrez les offres disponibles pour  435 mm (17 in) 4 dents/2 griffes

Afficher davantage d'offres