AP1055

Finisseurs à chaînes AP1055

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Gamme de pose de revêtement avec SE60 V
3,0 m - 7,65 m (9' 10" - 25')
3,0 m - 7,65 m (9' 10" - 25')
Poids en ordre de marche avec SE60 V
45,087 lb
20451 kg
Débit maximal
1602 US t/h
1766 tonnes/hr

Aperçu

Performance et fiabilité éprouvées

L'AP1055 est un finisseur sur chaînes en caoutchouc à haut rendement qui offre d'excellentes prestations sur les pistes d'aéroports, les autoroutes et les grands chantiers. Sa vitesse de translation élevée, son excellente portance et sa traction exceptionnelle offrent une mobilité exceptionnelle.

Avantages

Technologie de pointe

Le groupe électrogène intégré est conçu pour toute la durée de vie du finisseur.

Jusqu'à 15% Rendement énergétique amélioré

Un meilleur rendement énergétique grâce au groupe électrogène intégré et au mode Éco avancé

Un fonctionnement simple et rapide

avec chauffage de table en seulement 15 minutes.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

Un retour sur investissement élevé

Un retour sur investissement élevé

        
  • Un groupe électrogène intégré exclusif de 70 kW fournit un chauffage de la table rapide et fiable et est conçu pour une longue durée de vie, par la même équipe qui a développé le tracteur à entraînement électrique D7E
  •     
  • Le chauffage rapide de la table permet une plus grande productivité quotidienne, avec des temps de chauffe de seulement 15 minutes
  •     
  • La conception de train de roulement Mobil-trac™ offre une excellente traction, une bonne portance et un déplacement rapide qui permettent une augmentation de la production
  •     
  • La conception de circulation d'air exclusive améliore les conditions de fonctionnement pour l'équipe et permet de mieux refroidir les composants, pour une plus longue durée de vie
Une technologie qui s'adapte à votre activité

Une technologie qui s'adapte à votre activité

  • L'assistant de démarrage enregistre les profils définis pour une utilisation ultérieure sur de futurs chantiers, tels que la hauteur du point de remorquage, la température de chauffage de la table, la vitesse de pose de revêtement, la largeur de revêtement, la profondeur de revêtement, la couronne, le dévers et la hauteur des rallonges et les fonctions d'assistance et de verrouillage de la table
  • Un capteur de niveau de trémie, intégrant un affichage de température, informe le conducteur de la hauteur de matériau et de la température de livraison. Les indicateurs sont situés sur chaque affichage du tracteur
  • Le système de chauffage exclusif de la table surveille également les conditions de défaillance des éléments chauffants afin d'éviter les remplacements inutiles
  • L'option de commande Cat Grade est intégrée dans le tracteur et les affichages de la table afin d'optimiser l'efficacité du conducteur
  • L'option de cartographie thermique utilise une caméra infrarouge montée sur un mât en position fixe qui filme la largeur totale de la surface d'asphalte derrière la table. Un écran LCD, fixé près de la console de la table, offre une vision en temps réel de la surface de pose
Une meilleure qualité pour de plus grands profits

Une meilleure qualité pour de plus grands profits

        
  • La conception polyvalente des plaques lisseuses offre une excellente conduite, densité et texture de revêtement, tout en fournissant des réglages de qualité. Elles sont disponibles avec des rallonges à montage avant, des rallonges à montage arrière ou des systèmes de barre dameuse
  •     
  • Le système de plaque lisseuse Cat® SDX en option est conçu pour améliorer la masse volumique et la régularité de la surface. Le système est disponible pour les tables à asphalte SE60 V et SE60 V XW.
  •     
  • Le système de point de remorquage utilise une timonerie exclusive pour une portance optimale de la table
  •     
  • Commande proportionnelle exclusive à 2 vitesses sur les rallonges
  •     
  • La commande Cat Grade est un système de guidage monté en usine qui aide à supprimer les irrégularités de la surface et à contrôler l'épaisseur du revêtement pour une meilleure production, des coûts d'exploitation plus faibles et une plus grande rentabilité
Faibles coûts d'exploitation

Faibles coûts d'exploitation

  • Le mode Éco exclusif, ainsi que la commande automatique du régime moteur réduisent la consommation de carburant et diminuent le niveau sonore, pour un meilleur confort et une communication plus fluide
  • Le système d'alimentation à 4 pompes est conçu pour un haute rendement en mode Éco, ce qui entraîne une plus faible consommation de carburant
  • Les contacteurs garantissant un million de cycles offrent une grande fiabilité
  • Les plaques de base du convoyeur et les carters de chaînes sont conçus pour minimiser les réparations et offrent un remplacement à faible coût
  • Les éléments de chauffage coulissent pour un remplacement aisé
  • Les châssis usinés de la table facilitent le remplacement de la plaque lisseuse
  • La trémie améliorée, disposant d'une plus grande mémoire et d'une résistance à la température accrue, offre de meilleures performances lors de changements de tombereaux
Plus de confort

Plus de confort

        
  • Le système de ventilation aspire les fumées de la chambre des vis d'alimentation pour les éloigner du conducteur. Ce dernier bénéficie ainsi d'un environnement de travail plus confortable.
  •     
  • Le poste de conduite double offre une fonctionnalité de secours et une commande complète de chaque côté de la machine, chaque poste peut coulisser au-delà du châssis pour offrir une bonne visibilité panoramique
  •     
  • L'option de siège chauffant, la suspension pneumatique, les nombreux réglages et les consoles inclinables offrent un confort optimal tout au long de la journée
  •     
  • Le mode Éco offre un faible niveau sonore, qui facilite la communication au sein de l'équipe
  •     
  • La ceinture de sécurité haute visibilité 76 mm (3") permet la mise en place d'une sécurité conforme pour l'équipe
  •     
  • Le port USB facilite les mises à jour logicielles
  •     
  • Les porte-gobelets offrent plus de confort
Des affichages faciles d'accès

Des affichages faciles d'accès

  • Les affichages à écran tactile, disposant d'une commande de réglage de luminosité, permettent au conducteur d'ajuster précisément les performances dans différentes conditions d'éclairage
  • L'accès à écran tactile simplifie l’activation du groupe électrogène et de l'alimentation auxiliaire, tout en facilitant les réglages des températures des plaques lisseuses, de la vitesse du dameur et vibratoire, de la commande de Cat Grade (en option) et des préférences enregistrées du conducteur
  • L'affichage du fonctionnement peut être personnalisé selon la langue, de nombreuses options étant disponibles

Spécifications produit pour AP1055

Gamme de pose de revêtement avec SE60 V 3,0 m - 7,65 m (9' 10" - 25') 3,0 m - 7,65 m (9' 10" - 25')
Gamme de pose de revêtement avec SE60 FM 3,0 m - 7,8 m (10' - 25' 6") 3,0 m - 7,8 m (10' - 25' 6")
Gamme de pose de revêtement avec SE60 V XW 3,0 m - 10 m (10' - 33') 3,0 m - 10 m (10' - 33')
Gamme de pose de revêtement avec SE60 VT XW 3,0 m - 10 m (10' - 33') 3,0 m - 10 m (10' - 33')
Longueur en ordre de marche 22.3 ft 6.8 m
Largeur en ordre de marche 10.8 ft 3.3 m
Hauteur hors tout 12.25 ft 3.7 m
Longueur de transport 21.9 ft 6.6 m
Largeur de transport 9.8 ft 3 m
Hauteur de transport 9.7 ft 2.9 m
Poids en ordre de marche avec SE60 V 45,087 lb 20451 kg
Poids en ordre de marche avec SE60 FM 45,352 lb 20571 kg
Poids en ordre de marche avec SE60 V XW 46,573 lb 21125 kg
Poids en ordre d'expédition, finisseur uniquement 36,800 lb 16691 kg
Puissance moteur (1) 225 HP 168 kW
Modèle de moteur (1) C7.1 Cat C7.1 Cat
Débit maximal 1602 US t/h 1766 tonnes/hr
Vitesse de translation maximale 9 mile/h 14.5 km/h
Vitesse de pose maximale 210 ft/min 64 m/min
Vitesse de pose maximale, avec table à barres dameuses 82 ft/min 25 m/min
Rayon de braquage intérieur 1.5 ft 0.5 m
Contenance du réservoir de carburant 92 gal (US) 348 l
Réservoir de DEF 5 gal (US) 19.1 l
Circuit de refroidissement 12 gal (US) 45 l
Réservoir d'huile hydraulique 58 gal (US) 219 l
Réservoir de lavage 7.9 gal (US) 30 l

AP1055 Équipement standard

Poste de conduite

  • Guide de direction
  • Postes de conduite double
  • Système de ventilation

Groupe motopropulseur

  • Commande automatique du régime moteur
  • Moteur C7.1 Cat
  • Ventilateur de refroidissement à vitesse variable
  • Mode Éco
  • Huile hydraulique très longue durée

Circuit électrique

  • Groupe électrogène 70 kW
  • Appareil électronique ET CAT
  • Système de sécurité machine
  • Prise de démarrage à distance avec câbles volants
  • Système de fusibles de type automobile
  • Prise 12volts
  • Alternateur 100A
  • Batteries de 1 400 CCA

Livraison de matériau

  • Capteurs d'alimentation de matériau à contact
  • Rouleau de poussée réglable

Entretien et maintenance

  • Filtre à air moteur au niveau du sol
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Accès à distance aux vidanges
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile
  • Jauges de niveau

sécurité

  • Avertisseur de recul
  • Klaxon
  • Projecteurs de travail
  • Ensemble de rétroviseurs
  • Capots anti-vandalisme

AP1055 Options

Technologie

  • Commande de nivellement Cat
  • Capteur de niveau de trémie et de hauteur de matériau
  • Assistant de démarrage de pose de revêtement
  • Cartographie thermique
  • Système télématique VisionLink™

Poste de conduite

  • Siège à suspension pneumatique
  • Toit rigide
  • Pédale de décélération
  • Direction par friction
  • Sièges chauffants
  • Écrans latéraux de protection
  • Indicateur de point de remorquage
  • Parasol/parapluie
  • Pare-soleil d'écran
  • Pare-brise

Groupe motopropulseur

  • Ballast_poids avant
  • Courroie Mobil-trac - souple

Circuit électrique

  • Panneau électrique auxiliaire_6,6 kW

Livraison de matériau

  • Rallonge de vis d'alimentation
  • Dispositifs de nivellement
  • Rallonges de châssis principal_manuelles
  • Rallonges du châssis principal_alimentation
  • Capteurs d'alimentation à ultrasons
  • Tablier avant électrique escamotable
  • Articulation de tombereau
  • Pompe et enrouleur de lavage
  • Réservoir de lavage
  • Kits de pose sur grande largeur

Entretien et maintenance

  • Kits d'entretien et de réparation
  • Kits de productivité

Références de nivellement

  • Faisceau de nivellement
  • Ski rigide, 9,15m (30ft) et 12,2m (40ft)

Sélection de la table

  • Table SE60 V
  • Plaques lisseuses Cat SDX
  • Table SE60 FM
  • Table SE60 VT XW
  • Table SE60 V XW

Découvrez comment AP1055 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Finisseur AP1055

Finisseur AP1055

Finisseur AP1055

Finisseur AP1055

Finisseur AP1055

Finisseur AP1055

Finisseur AP1055

Finisseur AP1055

Finisseur AP1055
Finisseur AP1055
Finisseur AP1055
Finisseur AP1055
Finisseur AP1055
Finisseur AP1055
Finisseur AP1055
Finisseur AP1055

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La cartographie thermique surveille les températures de surface de l'asphalte à l'aide d'une caméra infrarouge et d'un système de navigation globale par satellite (GNSS) de précision RTK. L'accès aux températures en temps réel permet aux professionnels d'identifier les variations, de gérer le processus de livraison de l'usine au finisseur et de perfectionner leurs pratiques de pose pour obtenir des températures de revêtement plus homogènes.

Découvrir la technologie

Le système Cat® Grade and Slope est conçu pour éliminer les irrégularités de la surface goudronnée. Il est composé de capteurs permettant de contrôler l'élévation et la pente. Ces capteurs peuvent fonctionner individuellement ou ensemble pour effectuer des ajustements automatiques d'élévation ou de pente transversale afin de respecter les valeurs ciblées. Les faisceaux de nivellement équipés de nombreux capteurs assurent une zone de nivellement plus étendue, permettant ainsi d'éliminer les irrégularités et d'aboutir à un revêtement sans accroc.

Découvrir la technologie