Chargeuses-pelleteuses 420 XE

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nette - SAE J1349
92 HP
68 kW
Profondeur d'excavation - standard
14 ft
4278 mm
Poids en ordre de marche - Maximum
24251 lb
11000 kg

Aperçu

Plus de confort, de meilleures performances et une plus grande polyvalence

La Chargeuse-pelleteuse 420 XE Cat® brille par ses performances impressionnantes. Elle offre un excellent rendement énergétique, un circuit hydraulique optimisé, une grande polyvalence et un poste de conduite amélioré.

Avantages

BIEN-ÊTRE DU CONDUCTEUR

• Les commandes intégrées au siège améliorent le confort et l'ergonomie du conducteur
• Le NOUVEL écran LCD conducteur avec commandes tactiles améliore l'interface utilisateur
• Changez de vitesse sans effort grâce à la transmission powershift
• Le frein de stationnement SAHR offre une grande tranquillité d'esprit

JUSQU'À 15% DE PERFORMANCES SUPPLÉMENTAIRES

• Le NOUVEAU C3.6Cat® offre un rendement énergétique supérieur de 10%. Le levage parallèle sélectionnable permet la retenue des matériaux lors du chargement. • Des performance de levage de la flèche améliorées de 15% • Les modes de commande du conducteur offrent plus de réactivité, plus de vitesse et plus de couple • Les commandes électroniques de la chargeuse permettent un désengagement et un retour en position d'excavation de la chargeuse programmables

UNE MEILLEURE UTILISATION DE LA MACHINE

Attache IT de chargeuse industrielle
• Changez d'équipement pour de nombreuses applications à l'aide d'un simple bouton
> Fourches à palettes
> Bras de manutention
> Déneigeuses

Spécifications produit pour 420 XE

Puissance nette - SAE J1349 92 HP 68 kW
Cylindrée 220 in³ 3.6 l
Modèle de moteur C3.6 55kW (100ch) turbo électronique à refroidisseur intermédiaire C3.6 55kW (100ch) turbo électronique à refroidisseur intermédiaire
Puissance nominale nette à 2200tr/min - ISO 9249 91 HP 68 kW
Conditions de puissance nominale - Aucun détarage nécessaire jusqu'à 10000 ft 3048 m
Réserve de couple nette - 1400tr/min - SAE J1349 47% 47%
Puissance à 2200tr/min - Puissance brute SAE J1995 102 HP 76 kW
Puissance à 2200tr/min - Puissance brute ISO 14396 100 HP 74 kW
Puissance nominale nette à 2200tr/min - SAE J1349 92 HP 68 kW
Réserve de couple nette - 1400tr/min - SAE J1349 322 ft-lb 436 N·m
Émissions Moteur conforme aux normes Tier4 Final/StageV sur les émissions. Moteur conforme aux normes Tier4 Final/StageV sur les émissions.
Puissance nette maximale - 1800 tr/min - ISO 9249 105 HP 78 kW
Dimensions - alésage 3.86 in 98 mm
Dimensions - course 4.72 in 120 mm
Puissance nette maximale à 1800tr/min - SAE J1349 105 HP 79 kW
Poids en ordre de marche - Maximum 24251 lb 11000 kg
Cabine - Cadre ROPS/FOPS 320 lb 145 kg
Commande antitangage 33 lb 15 kg
Climatisation 99 lb 45 kg
Nota Configuration de la machine: pelle avec bras standard, toit OROPS, transmission intégrale Powershift, godet de chargeuse normal GP de 0,96m³ (1,25yd³), godet de pelle à usage normal de610mm (24in), pneus avant 340/80-18 et pneus arrière 500/70-24, contrepoids de 240kg (530lb), conducteur de 80kg (176lb), réservoir de carburant plein. Configuration de la machine: pelle avec bras standard, toit OROPS, transmission intégrale Powershift, godet de chargeuse normal GP de 0,96m³ (1,25yd³), godet de pelle à usage normal de610mm (24in), pneus avant 340/80-18 et pneus arrière 500/70-24, contrepoids de 240kg (530lb), conducteur de 80kg (176lb), réservoir de carburant plein.
Godet tous-travaux (0,96m3/1,25yd3), avec fourches rabattables 2017 lb 915 kg
Poids en ordre de marche - Maximal - Capacité ROPS 24251 lb 11000 kg
Godet tous-travaux (0,96m3/1,25yd3), sans fourches rabattables 1642 lb 745 kg
Transmission Powershift STD STD
Bras télescopique (sans contrepoids avant) 595 lb 270 kg
Contrepoids, base - Maximum 1014 lb 460 kg
Contrepoids, base 256 lb 115 kg
Attache rapide de la chargeuse 540 lb 245 kg
Traction intégrale STD STD
Poids en ordre de marche (estimé) 17271 lb 7834 kg
Contrepoids, base - modulable, un 529 lb 240 kg
Profondeur d'excavation - standard 14 ft 4278 mm
Transmission Powershift avec LTC - en option - marche avant - 2e vitesse 5.8 mile/h 9.4 km/h
Transmission Powershift avec LTC - en option - marche avant - 6e vitesse LTC* 25 mile/h 40 km/h
Transmission Powershift avec LTC - en option - marche avant - 5e vitesse LTC 18 mile/h 29 km/h
Transmission Powershift - Standard - Marche avant - 3e 12 mile/h 20 km/h
Transmission Powershift - standard - marche arrière - 2e vitesse 7.7 mile/h 12.4 km/h
Transmission Powershift avec LTC - en option - marche arrière - 3e vitesse 17 mile/h 27 km/h
Transmission Powershift - en option - marche avant - 2e vitesse 5.8 mile/h 9.4 km/h
Transmission Powershift - en option - marche arrière - 1re vitesse 3.7 mile/h 5.9 km/h
Transmission Powershift avec LTC - en option - marche avant - 4e vitesse 12 mile/h 20 km/h
Transmission Powershift - standard - marche avant - 1re vitesse 3.7 mile/h 5.9 km/h
Transmission Powershift avec LTC - en option - marche avant - 5e vitesse 17 mile/h 27 km/h
Transmission Powershift - en option - marche arrière - 2e vitesse 7.7 mile/h 12 km/h
Transmission Powershift avec LTC - en option - marche arrière - 1re vitesse 3.7 mile/h 5.9 km/h
Transmission Powershift avec LTC - en option - marche avant - 1re vitesse 3.7 mile/h 5.9 km/h
Transmission Powershift - en option - marche arrière - 3e vitesse 17 mile/h 27 km/h
Transmission Powershift - standard - marche arrière - 1re vitesse 3.7 mile/h 5.9 km/h
Transmission Powershift - en option - marche avant - 3e vitesse 8 mile/h 12 km/h
Transmission Powershift - standard - marche arrière - 3e vitesse 17 mile/h 27 km/h
Transmission Powershift avec LTC - en option - marche avant - 6e vitesse 25 mile/h 41 km/h
Transmission Powershift - standard - marche avant - 4e vitesse 25 mile/h 41 km/h
Transmission Powershift - standard - marche avant - 2e vitesse 5.8 mile/h 9.4 km/h
Transmission Powershift avec LTC - en option - marche avant - 3e vitesse 8 mile/h 12 km/h
Transmission Powershift avec LTC - en option - marche arrière - 2e vitesse 7.7 mile/h 12 km/h
Transmission Powershift - en option - marche avant - 6e vitesse 25 mile/h 41 km/h
Transmission Powershift - en option - marche avant - 4e vitesse 12 mile/h 20 km/h
Transmission Powershift - en option - marche avant - 5e vitesse 17 mile/h 27 km/h
Transmission Powershift - en option - marche avant - 1re vitesse 3.7 mile/h 5.9 km/h
Nota (2) *Limitée par le régime moteur à 40km/h (25mph) *Limitée par le régime moteur à 40km/h (25mph)
Nota (1) Vitesses de déplacement d'une chargeuse-pelleteuse à deux roues motrices, à plein régime, avec pneus 500/70-24 à l'arrière. Vitesses de déplacement d'une chargeuse-pelleteuse à deux roues motrices, à plein régime, avec pneus 500/70-24 à l'arrière.
Essieu arrière - Dynamique 22046 lb 10000 kg
Essieu avant, traction intégrale - Dynamique 19841 lb 9000 kg
Essieu avant, traction intégrale - Statique 51808 lb 23500 kg
Essieu arrière - Statique 58422 lb 26500 kg
Type de pompe À débit variable, à pistons axiaux À débit variable, à pistons axiaux
Pression du circuit - Chargeuse 3626 psi 25000 kPa
Capacité de la pompe à 2200tr/min 49.4 gal/min 187 l/min
Pression du circuit - Pelle rétro 3626 psi 25000 kPa
Type Centre fermé Centre fermé
Alésage 2.6 in 65 mm
Diamètre de braquage: (roue intérieure non freinée) - à l'extérieur des roues avant 26.92 ft 8.205 m
Diamètre de braquage : (roue intérieure non freinée) - à l'extérieur du godet de la chargeuse le plus large 35.25 ft 10.745 m
Direction assistée Hydrostatique Hydrostatique
Diamètre de la tige 1.6 in 40 mm
Type Direction avant Direction avant
Course 4.2 in 106 mm
Oscillation d'essieu 11° 11°
Vérin Un à double effet Un à double effet
Réservoir de carburant 42.3 gal (US) 160 l
Huile moteur - Avec filtre 2.4 gal (US) 9 l
Réservoir hydraulique 11.1 gal (US) 42 l
Circuit hydraulique 25.1 gal (US) 95 l
Circuit de refroidissement avec climatisation 4.8 gal (US) 18 l
Essieu arrière 4.2 gal (US) 16 l
Liquide d'échappement diesel (DEF) 5 gal (US) 19 l
Essieu arrière - Planétaires 0.4 gal (US) 1.7 l
Transmission - Powershift - Traction intégrale 5 gal (US) 19 l
Transmission - Power Shuttle - Traction intégrale 4.8 gal (US) 18 l
Essieu avant (AWD): à planétaires 0.2 gal (US) 0.7 l
Essieu avant (traction intégrale) 2.9 gal (US) 11 l

420 XE Équipement standard

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

  • Commandes auxiliaires réglables de chargeuse-pelleteuse
  • Filtre à air
  • Avertisseur de recul
  • Alarme sonore en cas d'anomalie
  • commande automatique du régime moteur (AESC);
  • Batterie sans entretien, 850CCA
  • Coupe-batterie
  • Verrouillage de flèche pour transport
  • Jambe de force pour vérin de levage
  • Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique (SAHR)
  • Freins assistés hydrauliquement, disques à bain d'huile, pédales doubles, interverrouillage
  • Indicateur de niveau de godet
  • Toit, ROPS/FOPS
  • Système d'orientation à amortisseurs Cat
  • Patère
  • Liquide de refroidissement/antigel longue durée
  • Plafonnier (cabine uniquement)
  • Port de diagnostic pour les modules de commande électronique du moteur, de la machine et du groupe d'instruments
  • Blocage de différentiel, manipulateur de la chargeuse
  • Porte-gobelets, deux
  • Moteur C3.6Cat (à injection directe avec turbocompresseur), conforme aux normes Tier 4 Final/Stage V sur les émissions, réduction catalytique sélective, catalyseur d'oxydation diesel (Diesel Oxidation Catalyst, DOC)
  • Capotage moteur, panneaux d'insonorisation latéraux amovibles
  • Joints toriques axiaux
  • Ventilateur aspirant avec protection
  • Inverseur du sens de la marche instantané, tous les rapports
  • Garde-boue arrière
  • Filtres à visser: carburant, huile moteur, huile de transmission, séparateur d'eau
  • Filtres à cuve et à cartouche: liquide hydraulique
  • Feux de détresse/clignotants
  • Tapis de sol
  • Quatre roues motrices
  • Protection de l'arbre de transmission quatre roues motrices
  • Réservoir de carburant entièrement fermé
  • Calandre avant entièrement articulée pour faciliter l'accès du bloc de refroidissement à des fins de nettoyage
  • Groupe d'instruments: température du liquide de refroidissement, niveau de carburant, température du convertisseur de couple, niveau de DEF
  • Remplissage du carburant et du DEF au niveau du sol
  • Projecteurs de travail halogènes (2à l'avant, 2à l'arrière)
  • Bloc de refroidissement pour températures élevées
  • Verrou du capot, à l'intérieur de la cabine
  • Blocage hydraulique, chargeuse, pelle rétro, circuit hydraulique auxiliaire
  • Flexible hydraulique XT™
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Jauge de niveau d'huile hydraulique
  • Soupapes hydrauliques, chargeuse 2fonctions
  • Soupapes hydrauliques, pelle rétro 4fonctions
  • Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
  • Indicateurs lumineux: attendre avant de démarrer, eau dans le carburant, avertissement moteur, témoin lumineux d'avertissement, dysfonctionnement du module des émissions, avertissement de batterie/système de chargement faible, température élevée de l'huile hydraulique: avertissements LCD: pression de l'huile moteur, machine verrouillée, entretien nécessaire, filtre à air bloqué, température élevée du liquide de refroidissement, coupure de ralenti automatique, température élevée du convertisseur de couple, dérivation du filtre à huile hydraulique
  • Témoins du tableau de bord
  • Système de démarrage/arrêt à clé
  • Écran LCD conducteur avec commandes à touches programmables: régime moteur, compteur d'entretien, vitesse/direction, tension de la batterie, température d'huile hydraulique, température du convertisseur de couple, température du liquide de refroidissement, total des trajets (carburant et heures), total de la durée de vie (carburant et heures), paramètres du conducteur (unités, luminosité, débit auxiliaire de la pelle programmable), diagnostics du mode d'entretien, intervalles de maintenance, informations ECM/du système
  • Chargeuse, levage parallèle électrohydraulique
  • Chargeuse avec désengagement programmable
  • Chargeuse avec retour à l'excavation programmable
  • Chargeuse à vérin de cavage unique
  • Rétroviseur central intérieur
  • Ralenti bas par simple pression
  • Reniflard à circuit ouvert
  • Sélecteur de grille de commande dans la cabine
  • Prises femelles 12V, 2internes, 1externe
  • 1 prise USB 5 volts à l'intérieur
  • Direction assistée hydrostatique
  • Gestionnaire de réseau satellite Product Link™
  • Gestionnaire de réseau cellulaire Product Link™
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 51mm (2in)
  • Commandes du manipulateur intégrées au siège: chargeuse et pelle rétro, fonctionnement électrohydraulique, de style pelle hydraulique avec un sélecteur de grille de commande
  • Prise, deux dans le toit
  • Stabilisateurs à commande EH à relevage automatique
  • Patins de stabilisateur pour travaux dans les rues
  • Bouton de direction
  • Siège à suspension pneumatique avec accoudoir, revêtement vinyle
  • Système de démarrage à bougies de préchauffage
  • Colonne de direction inclinable et télescopique
  • Compartiment de rangement verrouillable
  • Plateau de rangement
  • Feux stop et feux arrière
  • Verrouillage d'orientation pour le transport
  • Pneus
  • Boîte à outils externe, verrouillable
  • Convertisseur de couple
  • Accélérateur électronique au pied et à la main
  • Transmission Powershift quatre vitesses
  • Contacteur de neutralisation de la transmission
  • Tirants pour le transport
  • Verrous antivandalisme, quatre
  • Klaxon d'avertissement électrique

420 XE Options

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Circuit hydraulique auxiliaire de la chargeuse à débit réglable
  • Circuit hydraulique auxiliaire arrière à débit réglable
  • Batterie supplémentaire de 850CCA
  • Cabine, Deluxe
  • Carburant pour temps froid (–30°C/–22°F)
  • Ensemble de démarrage par temps froid avec une batterie supplémentaire, un réchauffeur de bloc-moteur, un antigel pour radiateur, du carburant pour temps froid (–30°C /–22°F) et un montage pour flacon d'éther
  • Contrepoids de 115kg (255lb), 240kg (530lb) ou 460kg (1015lb)
  • Garde-boue avant avec marchepieds intégrés
  • Protection, plaque de protection de la flèche
  • Protection, stabilisateur, roche
  • Soupapes hydrauliques, chargeuse avec commande à molette auxiliaire (3e soupape pour tous-travaux ou attache rapide)
  • Soupapes hydrauliques, pelle rétro (5e et 6e fonctions)
  • Canalisations hydrauliques auxiliaires à fonctions combinées
  • Projecteurs de travail à LED (2à l'avant, 2à l'arrière)
  • Attache rapide hydraulique à double accouplement
  • Attache rapide manuelle à double accouplement
  • Attache rapide manuelle à goupille de verrouillage
  • Radio et lecteur CD, Bluetooth®
  • Commande antitangage
  • Gyrophare rotatif à montage magnétique
  • Siège à suspension pneumatique doté d'un accoudoir avec revêtement en tissu
  • Siège à suspension pneumatique doté d'un accoudoir avec revêtement en tissu et chauffé
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 75mm (3in)
  • Système de sécurité Bluetooth
  • Affichage du système de sécurité du conducteur
  • Rétroviseurs latéraux externes de la cabine
  • Attache de chargeuse à vérin de cavage unique, interface de porte-outil intégré (IT)
  • Patins stabilisateurs réversibles
  • Bras télescopique
  • Affichage LCD à écran tactile: régime moteur, compteur d'entretien, vitesse/direction, tension de la batterie, température d'huile hydraulique, température du convertisseur de couple, température du liquide de refroidissement, total des trajets (carburant et heures), total de la durée de vie (carburant et heures), paramètres du conducteur (unités, luminosité, débit auxiliaire de la pelle programmable), diagnostics du mode d'entretien, intervalles de maintenance, informations ECM/du système
  • Transmission Autoshift 6 vitesses avec convertisseur de couple verrouillable
  • Protection antivandalisme, couvercle pour instruments
  • Équipements d'outils de travail, tels que des godets, des fourches, des bras de manutention de matériau, des vis sans fin, des marteaux, des balais, des fraiseuses de chaussée et des compacteurs à plaque vibrante. Adressez-vous à votre concessionnaire Cat pour de plus amples informations.

Découvrez comment 420 XE se compare aux produits fréquemment comparés.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Outils et aide d'experts à chaque étape