430

Chargeuses-pelleteuses 430

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nette - SAE J1349
107 HP
80 kW
Profondeur d'excavation - standard
15.1 ft
4612 mm
Poids en ordre de marche - Maximum
24251 lb
11000 kg

Aperçu

Plus de confort, de meilleures performances et une plus grande polyvalence

La Chargeuse-pelleteuse 430 Cat® brille par ses performances impressionnantes. Elle offre un excellent rendement énergétique, un circuit hydraulique optimisé, une polyvalence et un poste de conduite amélioré.

Avantages

BIEN-ÊTRE DU CONDUCTEUR

Le NOUVEL affichage du conducteur améliore l'interface utilisateur
• Changez de vitesse sans effort grâce à la transmission powershift
• Le frein de stationnement SAHR offre une grande tranquillité d'esprit
• Les molettes proportionnelles sur les manipulateurs améliorent la commande du circuit hydraulique auxiliaire.

JUSQU'À 10% DE PERFORMANCES SUPPLÉMENTAIRES

Le NOUVEAU C3.6 Cat® offre un rendement énergétique supérieur de plus de 10%
•Des performance de levage de la flèche améliorées de 15% (420)
•La transmission à quatre roues motrices vous permet de vous sortir de toute situation épineuse

UNE MEILLEURE UTILISATION DE LA MACHINE

Attache IT de la chargeuse industrielle
: changez d'équipement pour de nombreuses applications à l'aide d'un simple bouton
> Fourches à palettes
> Bras de manutention
> Déneigeuses

Spécifications produit pour 430

Puissance nette - SAE J1349 107 HP 80 kW
Cylindrée 220 in³ 3.6 l
Réserve de couple nette - 1400tr/min - SAE J1349 358 ft-lb 486 N·m
Conditions de puissance nominale - Aucun détarage nécessaire jusqu'à 10000 ft 3048 m
Puissance nominale nette à 2 200tr/min - ISO 9249 107 HP 80 kW
Puissance nominale nette à 2 200tr/min - SAE J1349 107 HP 80 kW
Émissions Moteur conforme aux normes Tier4 Final/StageV sur les émissions. Moteur conforme aux normes Tier4 Final/StageV sur les émissions.
Réserve de couple nette - 1400tr/min - SAE J1349 40% 40%
Puissance à 2 200tr/min - Puissance brute ISO 14396 115 HP 86 kW
Puissance à 2 200tr/min - Puissance brute SAE J1995 118 HP 88 kW
Modèle de moteur C3.6 86kW (115ch) turbo électronique à refroidisseur intermédiaire C3.6 86kW (115ch) turbo électronique à refroidisseur intermédiaire
Dimensions - course 4.72 in 120 mm
Puissance nette maximale à 2200tr/min - SAE J1349 107 HP 80 kW
Dimensions - alésage 3.86 in 98 mm
Puissance nette maximale à 2200tr/min - ISO 9249 107 HP 80 kW
Poids en ordre de marche - Maximum 24251 lb 11000 kg
Cabine - Cadre ROPS/FOPS 320 lb 145 kg
Commande antitangage 33 lb 15 kg
Climatisation 99 lb 45 kg
Nota (2) **La configuration de poids minimal est identique à la configuration ci-dessus. Elle ne prend néanmoins pas en compte le contrepoids, le godet de la pelle et le conducteur. **La configuration de poids minimal est identique à la configuration ci-dessus. Elle ne prend néanmoins pas en compte le contrepoids, le godet de la pelle et le conducteur.
Poids en ordre de marche - Maximal - Capacité ROPS 24251 lb 11000 kg
Godet tous-travaux (0,96m3/1,25yd3), sans fourches rabattables 1642 lb 745 kg
Poids en ordre de marche - Estimé* 18051 lb 8188 kg
Godet tous-travaux (0,96m3/1,25yd3), avec fourches rabattables 2017 lb 915 kg
Nota (1) *Configuration de la machine: pelle avec bras standard, toit OROPS, transmission intégrale Powershift, godet de chargeuse normal GP de 0,96m³ (1,25yd³), godet de pelle à usage normal de610mm (24in), pneus avant 340/80-18 et pneus arrière 500/70-24, contrepoids de 460kg (1014lb), conducteur de 80kg (176lb), réservoir de carburant plein. *Configuration de la machine: pelle avec bras standard, toit OROPS, transmission intégrale Powershift, godet de chargeuse normal GP de 0,96m³ (1,25yd³), godet de pelle à usage normal de610mm (24in), pneus avant 340/80-18 et pneus arrière 500/70-24, contrepoids de 460kg (1014lb), conducteur de 80kg (176lb), réservoir de carburant plein.
Traction intégrale STD STD
Poids en ordre de marche (minimum)** 16590 lb 7525 kg
Attache rapide de la chargeuse 540 lb 245 kg
Transmission Auto-Shift STD STD
Contrepoids, base - Maximum 1014 lb 460 kg
Bras télescopique (sans contrepoids avant) 655 lb 297 kg
Contrepoids, base - modulable, un 529 lb 240 kg
Contrepoids, base 256 lb 115 kg
Profondeur d'excavation - standard 15.1 ft 4612 mm
Transmission Powershift avec LTC - en option - marche avant - 5e vitesse LTC 18 mile/h 29 km/h
Transmission Powershift - standard - marche arrière - 3e vitesse 17 mile/h 27 km/h
Transmission Powershift avec LTC - en option - marche arrière - 1re vitesse 3.7 mile/h 5.9 km/h
Transmission Powershift avec LTC - en option - marche avant - 6e vitesse 26 mile/h 41 km/h
Transmission Powershift avec LTC - en option - marche avant - 6e vitesse LTC* 25 mile/h 40 km/h
Transmission Powershift - standard - marche arrière - 1re vitesse 3.7 mile/h 5.9 km/h
Transmission Powershift - standard - marche avant - 4e vitesse 26 mile/h 41 km/h
Transmission Powershift - standard - marche arrière - 2e vitesse 7.7 mile/h 12.4 km/h
Transmission Powershift - en option - marche arrière - 3e vitesse 17 mile/h 27 km/h
Transmission Powershift avec LTC - en option - marche avant - 2e vitesse 5.9 mile/h 9.5 km/h
Transmission Powershift - standard - marche avant - 1re vitesse 3.7 mile/h 5.9 km/h
Transmission Powershift - Standard - Marche avant - 3e 12 mile/h 20 km/h
Transmission Powershift avec LTC - en option - marche avant - 1re vitesse 3.7 mile/h 5.9 km/h
Transmission Powershift - standard - marche avant - 2e vitesse 5.9 mile/h 9.5 km/h
Transmission Powershift - en option - marche arrière - 2e vitesse 7.7 mile/h 12 km/h
Transmission Powershift - en option - marche avant - 4e vitesse 12 mile/h 20 km/h
Transmission Powershift - en option - marche avant - 5e vitesse 17 mile/h 27 km/h
Transmission Powershift avec LTC - en option - marche avant - 3e vitesse 8 mile/h 12 km/h
Transmission Powershift avec LTC - en option - marche avant - 5e vitesse 17 mile/h 27 km/h
Transmission Powershift avec LTC - en option - marche arrière - 2e vitesse 7.7 mile/h 12 km/h
Transmission Powershift - en option - marche arrière - 1re vitesse 3.7 mile/h 5.9 km/h
Transmission Powershift - en option - marche avant - 2e vitesse 5.9 mile/h 9.5 km/h
Transmission Powershift - en option - marche avant - 1re vitesse 3.7 mile/h 5.9 km/h
Transmission Powershift avec LTC - en option - marche arrière - 3e vitesse 17 mile/h 27 km/h
Transmission Powershift avec LTC - en option - marche avant - 4e vitesse 12 mile/h 20 km/h
Transmission Powershift - en option - marche avant - 6e vitesse 26 mile/h 41 km/h
Transmission Powershift - en option - marche avant - 3e vitesse 8 mile/h 12 km/h
Nota (1) Vitesses de déplacement d'une chargeuse-pelleteuse, à plein régime, avec pneus 500/70-24 à l'arrière. Vitesses de déplacement d'une chargeuse-pelleteuse, à plein régime, avec pneus 500/70-24 à l'arrière.
Nota (2) **Limitée par le régime moteur à 40km/h (25mph) **Limitée par le régime moteur à 40km/h (25mph)
Essieu avant, traction intégrale - Statique 51808 lb 23500 kg
Essieu arrière - Dynamique 22046 lb 10000 kg
Essieu avant, traction intégrale - Dynamique 19841 lb 9000 kg
Essieu arrière - Statique 58422 lb 26500 kg
Type de pompe À débit variable, à pistons axiaux À débit variable, à pistons axiaux
Pression du circuit - Pelle rétro 3626 psi 25000 kPa
Capacité de la pompe à 2 200tr/min 49.4 US gal/min 187 l/min
Type Centre fermé Centre fermé
Pression du circuit - Chargeuse 3626 psi 25000 kPa
Alésage 2.6 in 65 mm
Course 4.2 in 106 mm
Diamètre de braquage : (roue intérieure non freinée) - à l'extérieur du godet de la chargeuse le plus large 35.25 ft 10.745 m
Oscillation d'essieu 11° 11°
Direction assistée Hydrostatique Hydrostatique
Diamètre de braquage: (roue intérieure non freinée) - à l'extérieur des roues avant 26.92 ft 8.205 m
Diamètre de la tige 1.6 in 40 mm
Type Direction avant Direction avant
Vérin Un à double effet Un à double effet
Liquide d'échappement diesel (DEF) 5 US gal 19 l
Transmission - Powershift - Traction intégrale 5 US gal 19 l
Essieu avant (traction intégrale) 2.9 US gal 11 l
Essieu avant (AWD): à planétaires 0.2 US gal 0.7 l
Transmission - Power Shuttle - Traction intégrale 4.8 US gal 18 l
Huile moteur - Avec filtre 2.4 US gal 9 l
Essieu arrière - Planétaires 0.4 US gal 1.7 l
Circuit de refroidissement avec climatisation 4.8 US gal 18 l
Essieu arrière 4.2 US gal 16 l
Réservoir de carburant 42.3 US gal 160 l
Circuit hydraulique 25.1 US gal 95 l
Réservoir hydraulique 11.1 US gal 42 l

430 Équipement standard

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

  • Commandes auxiliaires réglables de chargeuse-pelleteuse
  • Filtre à air
  • Avertisseur de recul
  • Alarme sonore en cas d'anomalie
  • commande automatique du régime moteur (AESC);
  • Batterie sans entretien, 850CCA
  • Coupe-batterie
  • Verrouillage de flèche pour transport
  • Jambe de force pour vérin de levage
  • Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique (SAHR)
  • Freins assistés hydrauliquement, disques à bain d'huile, pédales doubles, interverrouillage
  • Indicateur de niveau de godet
  • Toit, ROPS/FOPS
  • Système d'orientation à amortisseurs Cat
  • Patère
  • Liquide de refroidissement/antigel longue durée
  • Plafonnier (cabine uniquement)
  • Port de diagnostic pour les modules de commande électronique du moteur, de la machine et du groupe d'instruments
  • Blocage de différentiel, manipulateur de la chargeuse
  • Porte-gobelets, deux
  • Moteur C3.6ACERTCat (à injection directe avec turbocompresseur), conforme aux normes Tier 4 Final/Stage V sur les émissions, réduction catalytique sélective, catalyseur d'oxydation diesel (Diesel Oxidation Catalyst, DOC)
  • Capotage moteur, panneaux d'insonorisation latéraux amovibles
  • Joints toriques axiaux
  • Ventilateur aspirant avec protection
  • Inverseur du sens de la marche instantané, tous les rapports
  • Garde-boue arrière
  • Filtres à visser: carburant, huile moteur, huile de transmission, séparateur d'eau
  • Filtres à cuve et à cartouche: liquide hydraulique
  • Feux de détresse/clignotants
  • Tapis de sol
  • Réservoir de carburant entièrement fermé
  • Quatre roues motrices
  • Protection de l'arbre de transmission quatre roues motrices
  • Calandre avant entièrement articulée pour faciliter l'accès du bloc de refroidissement à des fins de nettoyage
  • Groupe d'instruments: température du liquide de refroidissement, niveau de carburant, température du convertisseur de couple, niveau de DEF
  • Remplissage du carburant et du DEF au niveau du sol
  • Projecteurs de travail halogènes (2à l'avant, 2à l'arrière)
  • Bloc de refroidissement pour températures élevées
  • Verrou du capot, à l'intérieur de la cabine
  • Flexible hydraulique XT™
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Jauge de niveau d'huile hydraulique
  • Soupapes hydrauliques, chargeuse 2fonctions
  • Soupapes hydrauliques, pelle rétro 4fonctions
  • Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
  • Indicateurs lumineux: attendre avant de démarrer, eau dans le carburant, avertissement moteur, témoin lumineux d'avertissement, dysfonctionnement du module des émissions, avertissement de batterie/système de chargement faible, température élevée de l'huile hydraulique: avertissements LCD: pression de l'huile moteur, machine verrouillée, entretien nécessaire, filtre à air bloqué, température élevée du liquide de refroidissement, coupure de ralenti automatique, température élevée du convertisseur de couple, dérivation du filtre à huile hydraulique
  • Témoins du tableau de bord
  • Commandes du manipulateur: gérées par le conducteur, de style pelle hydraulique avec un sélecteur de grille de commande
  • Système de démarrage/arrêt à clé
  • Écran LCD conducteur avec commandes à touches programmables: régime moteur, compteur d'entretien, vitesse/direction, tension de la batterie, température d'huile hydraulique, température du convertisseur de couple, température du liquide de refroidissement, total des trajets (carburant et heures), total de la durée de vie (carburant et heures), paramètres du conducteur (unités, luminosité, débit auxiliaire de la pelle programmable), diagnostics du mode d'entretien, intervalles de maintenance, informations ECM/du système
  • Chargeuse, mise à niveau automatique, retour à l'angle de creusement et contacteur de débrayage de la transmission
  • Chargeuse à vérin de cavage unique
  • Rétroviseur central intérieur
  • Ralenti bas par simple pression
  • Reniflard à circuit ouvert
  • Sélecteur de grille de commande dans la cabine
  • 1 prise USB 5 volts à l'intérieur
  • Prises femelles 12V, 2internes, 1externe
  • Direction assistée hydrostatique
  • Gestionnaire de réseau satellite Product Link™
  • Gestionnaire de réseau cellulaire Product Link™
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 51mm (2in)
  • Prise, deux dans le toit
  • Patins de stabilisateur pour travaux dans les rues
  • Bouton de direction
  • Siège à suspension pneumatique avec accoudoir, revêtement vinyle
  • Stabilisateurs à commande EH à relevage automatique
  • Système de démarrage à bougies de préchauffage
  • Colonne de direction inclinable et télescopique
  • Compartiment de rangement verrouillable
  • Plateau de rangement
  • Feux stop et feux arrière
  • Verrouillage d'orientation pour le transport
  • Pneus
  • Boîte à outils externe, verrouillable
  • Convertisseur de couple
  • Accélérateur électronique au pied et à la main
  • Transmission Powershift quatre vitesses
  • Contacteur de neutralisation de la transmission
  • Tirants pour le transport
  • Verrous antivandalisme, quatre
  • Klaxon d'avertissement électrique

430 Options

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Circuit hydraulique auxiliaire de la chargeuse à débit réglable
  • Circuit hydraulique auxiliaire arrière à débit réglable
  • Batterie supplémentaire de 850CCA
  • Cabine, Deluxe
  • Carburant pour temps froid (–30°C/–22°F)
  • Ensemble de démarrage par temps froid avec une batterie supplémentaire, un réchauffeur de bloc-moteur, un antigel pour radiateur, du carburant pour temps froid (–30°C /–22°F) et un montage pour flacon d'éther
  • Contrepoids de 115kg (255lb), 240kg (530lb) ou 460kg (1015lb)
  • Garde-boue avant avec marchepieds intégrés
  • Protection, plaque de protection de la flèche
  • Protection, stabilisateur, roche
  • Soupapes hydrauliques, chargeuse avec commande à molette auxiliaire (3e soupape pour tous-travaux ou attache rapide)
  • Soupapes hydrauliques, pelle rétro (5e et 6e fonctions)
  • Canalisations hydrauliques auxiliaires à fonctions combinées
  • Projecteurs de travail à LED (2à l'avant, 2à l'arrière)
  • Attache rapide hydraulique à double accouplement
  • Attache rapide manuelle à double accouplement
  • Attache rapide manuelle à goupille de verrouillage
  • Radio et lecteur CD, Bluetooth®
  • Commande antitangage
  • Gyrophare rotatif à montage magnétique
  • Siège à suspension pneumatique doté d'un accoudoir avec revêtement en tissu
  • Siège à suspension pneumatique doté d'un accoudoir avec revêtement en tissu et chauffé
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 75mm (3in)
  • Système de sécurité Bluetooth
  • Affichage du système de sécurité du conducteur
  • Rétroviseurs latéraux externes de la cabine
  • Attache de chargeuse à vérin de cavage unique, interface de porte-outil intégré (IT)
  • Patins stabilisateurs réversibles
  • Bras télescopique
  • Transmission Autoshift 6 vitesses avec convertisseur de couple verrouillable
  • Protection antivandalisme, couvercle pour instruments
  • Équipements d'outils de travail, tels que des godets, des fourches, des bras de manutention de matériau, des vis sans fin, des marteaux, des balais, des fraiseuses de chaussée et des compacteurs à plaque vibrante. Adressez-vous à votre concessionnaire Cat pour de plus amples informations.

Découvrez comment 430 se compare aux produits fréquemment comparés.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  430

Afficher davantage d'offres