Chargeuses-pelleteuses 415

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nette - SAE J1349
70 HP
52 kW
Profondeur d'excavation - standard
14 ft
4277 mm
Poids en ordre de marche - Maximum
24251 lb
11000 kg

Aperçu

Plus que ce dont vous avez besoin dans une machine

La Chargeuse-pelleteuse 415 Cat® brille par ses performances impressionnantes. Elle offre un excellent rendement énergétique, un circuit hydraulique optimisé et un poste de conduite amélioré.

Avantages

BIEN-ÊTRE DU CONDUCTEUR

• Le NOUVEL affichage du conducteur améliore l'interface utilisateur
• Changez de vitesse sans effort grâce à la transmission powershift
• Le frein de stationnement SAHR offre une grande tranquillité d'esprit
• Les molettes proportionnelles sur les manipulateurs améliorent la commande du circuit hydraulique auxiliaire.

JUSQU'À 10% DE PERFORMANCES SUPPLÉMENTAIRES

• Le NOUVEAU C3.6Cat® offre un rendement énergétique supérieur de 10%
• Des performance de levage de la flèche améliorées de 15% (420)
• La transmission à quatre roues motrices vous permet de vous sortir de toute situation épineuse

UNE MEILLEURE UTILISATION DE LA MACHINE

Attache IT de chargeuse industrielle
• Changez d'équipement pour de nombreuses applications à l'aide d'un simple bouton
> Fourches à palettes
> Bras de manutention
> Déneigeuses

Spécifications produit pour 415

Puissance nette - SAE J1349 70 HP 52 kW
Cylindrée 220 in³ 3.6 l
Émissions Le moteur est conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions. Le moteur est conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions.
Puissance nominale nette à 2200tr/min - SAE J1349 70 HP 52 kW
Puissance nominale nette à 2200tr/min - ISO 9249 69 HP 52 kW
Conditions de puissance nominale - Aucun détarage nécessaire jusqu'à 10000 ft 3048 m
Réserve de couple nette - 1400tr/min - SAE J1349 308 ft-lb 418 N·m
Puissance à 2200tr/min - Puissance brute ISO 14396 74 HP 55 kW
Réserve de couple nette - 1400tr/min 85% 85%
Puissance à 2200tr/min - Puissance brute SAE J1995 75 HP 56 kW
Modèle de moteur C3.6 55kW (74ch) turbo électronique à refroidisseur intermédiaire C3.6 55kW (74ch) turbo électronique à refroidisseur intermédiaire
Puissance nette maximale à 2200tr/min - ISO 9249 71 HP 53 kW
Dimensions - alésage 3.86 in 98 mm
Puissance nette maximale à 2200tr/min - SAE J1349 70 HP 52 kW
Dimensions - course 4.72 in 120 mm
Poids en ordre de marche - Maximum 24251 lb 11000 kg
Cabine - Cadre ROPS/FOPS 306 lb 139 kg
Climatisation 99 lb 45 kg
Transmission Auto-Shift 269 lb 122 kg
Godet tous-travaux (0,96m3/1,25yd3), avec fourches rabattables 2017 lb 915 kg
Poids en ordre de marche - Maximal - Capacité ROPS 24251 lb 11000 kg
Poids en ordre de marche - Estimé* 16279 lb 7384 kg
Godet tous-travaux (0,96m3/1,25yd3), sans fourches rabattables 1642 lb 745 kg
Commande antitangage 33 lb 15 kg
Nota *Configuration de la machine: pelle avec bras standard, toit OROPS, transmission standard 4 roues motrices, godet de chargeuse normal GP de 0,96m³ (1,25yd³), godet de pelle pour usage courant de610mm (24in), pneus avant 340/80-18 et pneus arrière 500/70-24, contrepoids de 240kg (530lb), conducteur de 80kg (176lb), réservoir de carburant plein. *Configuration de la machine: pelle avec bras standard, toit OROPS, transmission standard 4 roues motrices, godet de chargeuse normal GP de 0,96m³ (1,25yd³), godet de pelle pour usage courant de610mm (24in), pneus avant 340/80-18 et pneus arrière 500/70-24, contrepoids de 240kg (530lb), conducteur de 80kg (176lb), réservoir de carburant plein.
Attache rapide de la chargeuse 540 lb 245 kg
Contrepoids, base - Maximum 1014 lb 460 kg
Contrepoids, base - modulable, un 529 lb 240 kg
Contrepoids, base 256 lb 115 kg
Traction intégrale STD STD
Bras télescopique (sans contrepoids avant) 613 lb 278 kg
Profondeur d'excavation - standard 14 ft 4277 mm
Nota Vitesses de déplacement d'une chargeuse-pelleteuse, à plein régime, avec pneus 500/70-24 à l'arrière. Vitesses de déplacement d'une chargeuse-pelleteuse, à plein régime, avec pneus 500/70-24 à l'arrière.
Transmission Powershift - en option - marche avant - 4e vitesse 25 mile/h 40 km/h
Transmission Powershift - en option - marche arrière - 3e vitesse 17 mile/h 27 km/h
Transmission Powershift - en option - marche avant - 2e vitesse 5.8 mile/h 9.4 km/h
Transmission Powershift - en option - marche avant - 3e vitesse 12 mile/h 20 km/h
Transmission Powershift - en option - marche arrière - 2e vitesse 7.6 mile/h 12 km/h
Transmission Powershift - en option - marche avant - 1re vitesse 3.7 mile/h 5.9 km/h
Transmission Powershift - en option - marche arrière - 1re vitesse 3.7 mile/h 5.9 km/h
Transmission Power Shuttle - standard - marche avant - 3e vitesse 13 mile/h 21 km/h
Transmission Power Shuttle - standard - marche avant - 1re vitesse 3.4 mile/h 5.5 km/h
Transmission Power Shuttle - standard - marche arrière - 4e vitesse 23 mile/h 38 km/h
Transmission Power Shuttle - standard - marche avant - 2e vitesse 5.7 mile/h 9.1 km/h
Transmission Power Shuttle - standard - marche avant - 4e vitesse 23 mile/h 38 km/h
Transmission Power Shuttle - standard - marche arrière - 1re vitesse 3.4 mile/h 5.5 km/h
Transmission Power Shuttle - standard - marche arrière - 2e vitesse 5.7 mile/h 9.1 km/h
Transmission Power Shuttle - standard - marche arrière - 3e vitesse 13 mile/h 21 km/h
Essieu avant, traction intégrale - Statique 51808 lb 23500 kg
Essieu avant, traction intégrale - Dynamique 19841 lb 9000 kg
Essieu arrière - Statique 58422 lb 26500 kg
Essieu arrière - Dynamique 22046 lb 10000 kg
Type de pompe À débit variable, à pistons axiaux À débit variable, à pistons axiaux
Type Centre fermé Centre fermé
Pression du circuit - Chargeuse 3336 psi 23000 kPa
Pression du circuit - Pelle rétro 3336 psi 23000 kPa
Capacité de la pompe à 2200tr/min 34.9 gal/min 132 l/min
Diamètre de braquage: (roue intérieure non freinée) - à l'extérieur des roues avant 26.92 ft 8.205 m
Course 4.2 in 106 mm
Alésage 2.6 in 65 mm
Type Direction avant Direction avant
Direction assistée Hydrostatique Hydrostatique
Diamètre de la tige 1.6 in 40 mm
Diamètre de braquage : (roue intérieure non freinée) - à l'extérieur du godet de la chargeuse le plus large 35.25 ft 10.745 m
Oscillation d'essieu 11° 11°
Vérin Un à double effet Un à double effet
Circuit hydraulique 25.1 gal (US) 95 l
Essieu arrière - Planétaires 0.4 gal (US) 1.7 l
Circuit de refroidissement avec climatisation 4.8 gal (US) 18 l
Essieu arrière 4.2 gal (US) 16 l
Réservoir hydraulique 11.1 gal (US) 42 l
Réservoir de carburant 42.3 gal (US) 160 l
Huile moteur - Avec filtre 2.4 gal (US) 9 l
Transmission - Power Shuttle - Traction intégrale 4.8 gal (US) 18 l
Essieu avant (AWD): à planétaires 0.2 gal (US) 0.7 l
Essieu avant (traction intégrale) 2.9 gal (US) 11 l
Transmission - Powershift - Traction intégrale 5 gal (US) 19 l

415 Équipement standard

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

  • Filtre à air
  • Avertisseur de recul
  • Alarme sonore en cas d'anomalie
  • Pelle rétro, commande à deux leviers mécaniques
  • Batterie sans entretien, 850CCA
  • Coupe-batterie
  • Verrouillage de flèche pour transport
  • Jambe de force pour vérin de levage
  • Frein de stationnement mécanique
  • Freins assistés hydrauliquement, disques à bain d'huile, pédales doubles, interverrouillage
  • Indicateur de niveau de godet
  • Toit, ROPS/FOPS
  • Patère
  • Liquide de refroidissement/antigel longue durée
  • Plafonnier (cabine uniquement)
  • Port de diagnostic pour moteur
  • Blocage de différentiel, manipulateur de la chargeuse
  • Porte-gobelets, deux
  • Moteur C3.6Cat (à injection directe avec turbocompresseur), conforme aux normes Tier 4 Final/Stage V sur les émissions, filtre à particules diesel
  • Capotage moteur, panneaux d'insonorisation latéraux amovibles
  • Joints toriques axiaux
  • Ventilateur aspirant avec protection
  • Inverseur du sens de la marche instantané, tous les rapports
  • Garde-boue arrière
  • Filtres à visser: carburant, huile moteur, huile de transmission, séparateur d'eau
  • Filtres à cuve et à cartouche: liquide hydraulique
  • Feux de détresse/clignotants
  • Tapis de sol
  • Quatre roues motrices
  • Protection de l'arbre de transmission quatre roues motrices
  • Réservoir de carburant entièrement fermé
  • Calandre avant entièrement articulée pour faciliter l'accès du bloc de refroidissement à des fins de nettoyage
  • Groupe d'instruments: température du liquide de refroidissement, niveau de carburant, température du convertisseur de couple, tension de la batterie
  • Remplissage du carburant au niveau du sol
  • Projecteurs de travail halogènes (2à l'avant, 2à l'arrière)
  • Bloc de refroidissement pour températures élevées
  • Verrou du capot, à l'intérieur de la cabine
  • Flexible hydraulique XT™
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Jauge de niveau d'huile hydraulique
  • Soupapes hydrauliques, chargeuse 2fonctions
  • Soupapes hydrauliques, pelle rétro 4fonctions
  • Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
  • Indicateurs lumineux: attendre avant de démarrer, eau dans le carburant, avertissement moteur, témoin lumineux d'avertissement, régénération neutralisée, pression de l'huile moteur faible. Avertissements LCD: machine verrouillée, entretien nécessaire, filtre à air bloqué, coupure de ralenti automatique, température élevée du liquide de refroidissement, température élevée du convertisseur de couple, température élevée de l'échappement, indicateur de durée de vie d'huile moteur
  • Témoins du tableau de bord
  • Système de démarrage/arrêt à clé
  • Écran LCD conducteur avec commandes à touches programmables: régime moteur, compteur d'entretien, vitesse/direction, tension de la batterie, température d'huile hydraulique, température du convertisseur de couple, température du liquide de refroidissement, total des trajets (carburant et heures), total de la durée de vie (carburant et heures), paramètres du conducteur (unités, luminosité, débit auxiliaire de la pelle programmable), diagnostics du mode d'entretien, réinitialisation de la durée de vie de l'huile, régénération de la force du filtre DPF, intervalles de maintenance, informations ECM/du système
  • Chargeuse, mise à niveau automatique, retour à l'angle de creusement et contacteur de débrayage de la transmission
  • Chargeuse à vérin de cavage unique
  • Rétroviseur central intérieur
  • Reniflard à circuit ouvert
  • 1 prise USB 5 volts à l'intérieur
  • Prises femelles 12V, 2internes, 1externe
  • Direction assistée hydrostatique
  • Gestionnaire de réseau cellulaire Product Link™
  • Gestionnaire de réseau satellite Product Link™
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 51mm (2in)
  • Patins de stabilisateur pour travaux dans les rues
  • Colonne de direction fixe
  • Bouton de direction
  • Siège à suspension pneumatique avec accoudoir, revêtement vinyle
  • Prise, deux dans le toit
  • Système de démarrage à bougies de préchauffage
  • Direction hydrostatique
  • Compartiment de rangement verrouillable
  • Plateau de rangement
  • Feux stop et feux arrière
  • Verrouillage d'orientation pour le transport
  • Pneus
  • Boîte à outils externe, verrouillable
  • Convertisseur de couple
  • Accélérateur électronique au pied et à la main
  • Transmission quatre rapports manuelle synchro
  • Contacteur de neutralisation de la transmission
  • Tirants pour le transport
  • Verrous antivandalisme, trois
  • Klaxon d'avertissement électrique

415 Options

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Circuit hydraulique auxiliaire arrière à débit réglable
  • Batterie supplémentaire de 850CCA
  • Cabine standard
  • Carburant pour temps froid (–30°C/–22°F)
  • Ensemble de démarrage par temps froid avec une batterie supplémentaire, un réchauffeur de bloc-moteur, un antigel pour radiateur (-50°C/-58°F), du carburant pour temps froid (–30°C /–22°F) et un montage pour flacon d'éther
  • Contrepoids de 115kg (255lb), 240kg (530lb) ou 460kg (1015lb)
  • Garde-boue avant avec marchepieds intégrés
  • Protection, plaque de protection de la flèche
  • Protection, stabilisateur, roche
  • Soupapes hydrauliques, chargeuse (3e soupape pour tous-travaux ou attache rapide)
  • Soupapes hydrauliques, pelle rétro (5e et 6e fonctions)
  • Canalisations hydrauliques auxiliaires à fonctions combinées
  • Commandes du manipulateur: gérées par le conducteur, de style pelle hydraulique avec un sélecteur de grille de commande
  • Projecteurs de travail à LED (2à l'avant, 2à l'arrière)
  • Sélecteur de grille de commande dans la cabine
  • Attache rapide hydraulique à double accouplement
  • Attache rapide manuelle à double accouplement
  • Attache rapide manuelle à goupille de verrouillage
  • Radio et lecteur CD, Bluetooth®
  • Commande antitangage
  • Gyrophare rotatif à montage magnétique
  • Siège à suspension pneumatique doté d'un accoudoir avec revêtement en tissu
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 75mm (3in)
  • Système de sécurité Bluetooth
  • Affichage du système de sécurité du conducteur
  • Rétroviseurs latéraux externes de la cabine
  • Attache de chargeuse à vérin de cavage unique, interface de porte-outil intégré (IT)
  • Patins stabilisateurs de type à arête
  • Patins stabilisateurs réversibles
  • Colonne de direction inclinable
  • Bras télescopique
  • Protection antivandalisme, couvercle pour instruments
  • Équipements d'outils de travail, tels que des godets, des fourches, des bras de manutention de matériau, des vis sans fin, des marteaux, des balais, des fraiseuses de chaussée et des compacteurs à plaque vibrante. Adressez-vous à votre concessionnaire Cat pour de plus amples informations.

Découvrez comment 415 se compare aux produits fréquemment comparés.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Outils et aide d'experts à chaque étape