Chargeuse-pelleteuse415IL

Chargeuses-pelleteuses 415 IL

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nette - SAE J1349
69 HP
52 kW
Poids en ordre de marche - Maximum
17637 lb
8000 kg
Modèle de moteur
C3.6 Cat
C3.6 Cat

Aperçu

La Chargeuse industrielle 415 IL Cat® 415 IL offre des performances exceptionnelles, un meilleur rendement énergétique et un circuit hydraulique supérieur.

Spécifications produit pour 415 IL

Puissance nette - SAE J1349 69 HP 52 kW
Modèle de moteur C3.6 Cat C3.6 Cat
Alésage 3.86 in 98 mm
Course 4.72 in 120 mm
Cylindrée 220 in³ 3.6 l
Émissions Le moteur est conforme à la norme américaine EPA Tier4 Final sur les émissions. Le moteur est conforme à la norme américaine EPA Tier4 Final sur les émissions.
Couple net maximal, SAEJ1349 308 ft·lbf 418 N·m
Puissance brute - SAE J1995 75 HP 56 kW
Puissance nette maximale - 2 200 tr/min - SAE J1349 69 HP 52 kW
Puissance brute – ISO 14396 74 HP 55 kW
Réserve de couple nette: 1200tr/min 86 % 86 %
Nota Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 2286m (7500ft) d'altitude. Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 2286m (7500ft) d'altitude.
Puissance nette - 2 200 tr/min - SAE J1349 69 HP 52 kW
Puissance nette nominale - 2 200 tr/min - ISO 9249 69 HP 51 kW
Puissance nette maximale - 2 200 tr/min - ISO 9249 69 HP 51 kW
Poids en ordre de marche - Maximum 17637 lb 8000 kg
Cabine - Cadre ROPS/FOPS 359 lb 163 kg
Climatisation 101 lb 46 kg
Godet tous-travaux (0,96m3/1,25yd3), sans fourches rabattables 1642 lb 745 kg
Godet tous-travaux (0,96m3/1,25yd3), avec fourches rabattables 2017 lb 915 kg
Poids en ordre de marche - Maximal - Capacité ROPS 17637 lb 8000 kg
Contrepoids avant: contrepoids, option 3 1015 lb 460 kg
Contrepoids arrière 198 lb 90 kg
Nota *Les spécifications indiquées concernent les machines avec un godet de chargeuse normal GP de 0,76 m3 (1,0 yd3), un godet de pelle rétro pour usage courant, un contrepoids de 115 kg (255 lb), un conducteur de 80 kg (176 lb), une transmission intégrale et un réservoir de carburant plein. *Les spécifications indiquées concernent les machines avec un godet de chargeuse normal GP de 0,76 m3 (1,0 yd3), un godet de pelle rétro pour usage courant, un contrepoids de 115 kg (255 lb), un conducteur de 80 kg (176 lb), une transmission intégrale et un réservoir de carburant plein.
Contrepoids avant: contrepoids, option 1 255 lb 115 kg
Contrepoids avant: contrepoids, option 2 530 lb 240 kg
Poids en ordre de marche minimal 14035 lb 6366 kg
Transmission Power Shuttle - standard - marche arrière - 2e vitesse 5.5 mile/h 8.9 km/h
Transmission Power Shuttle - standard - marche avant - 3e vitesse 13 mile/h 20 km/h
Transmission Power Shuttle - standard - marche arrière - 3e vitesse 13 mile/h 20 km/h
Transmission Power Shuttle - standard - marche arrière - 4e vitesse 23 mile/h 36 km/h
Transmission Power Shuttle - standard - marche avant - 4e vitesse 23 mile/h 36 km/h
Transmission Power Shuttle - standard - marche avant - 2e vitesse 5.5 mile/h 8.9 km/h
Transmission Power Shuttle - standard - marche avant - 1re vitesse 3.4 mile/h 5.4 km/h
Transmission Power Shuttle - standard - marche arrière - 1re vitesse 3.4 mile/h 5.4 km/h
Essieu arrière - Dynamique 20233 lb 9186 kg
Essieu avant (4 RM) - Statique 26455 lb 12000 kg
Essieu avant (4 RM) - Dynamique 13228 lb 6000 kg
Essieu arrière - Statique 50582 lb 22964 kg
Type de pompe Débit variable, piston axial Débit variable, piston axial
Type Centre fermé Centre fermé
Pression du circuit - Chargeuse 2973 psi 20500 kPa
Pression du circuit: attelage/boîte niveleuse 2973 psi 20500 kPa
Capacité de la pompe à 2 200tr/min 33 US gal/min 125 l/min
Alésage 2.6 in 65 mm
Course 4.2 in 106 mm
Diamètre de la tige 1.6 in 40 mm
Direction assistée Hydrostatique Hydrostatique
Oscillation d'essieu 11° 11°
Type Roue avant Roue avant
Diamètre de braquage - Traction intégrale (roue intérieure non freinée) - À l'extérieur des roues avant 26.8 ft 8.18 m
Diamètre de braquage - Traction intégrale (roue intérieure non freinée) - À l'extérieur du godet de chargement le plus large 36 ft 10.97 m
Circuit hydraulique 23.8 US gal 90 l
Essieu arrière 4.4 US gal 16.5 l
Circuit de refroidissement avec climatisation 4.4 US gal 16.5 l
Réservoir de carburant 42 US gal 160 l
Essieu avant (4 RM) - À planétaires 0.2 US gal 0.7 l
Huile moteur - Avec filtre 2.3 US gal 8.8 l
Essieu avant (4RM) 2.9 US gal 11 l
Essieu arrière - Planétaires 0.4 US gal 1.7 l
Transmission: power Shuttle - 2 RM 4 US gal 15 l
Transmission - Power Shuttle - 4 RM 4 US gal 15 l
Réservoir hydraulique 10.6 US gal 40 l
Nota Nécessite un carburant à très faible teneur en soufre, inférieure ou égale à 15 ppm Nécessite un carburant à très faible teneur en soufre, inférieure ou égale à 15 ppm
Configuration standard des pneus avant/arrière Avant: 12.5 80/16.9;Arrière: 16.9-24 Avant: 12.5 80/16.9;Arrière: 16.9-24
Bras standard, godet de la chargeuse tous-travaux: 4RM sans contrepoids sans contrepoids
Bras standard, godet de la chargeuse normal GP: 4RM 255 lb 116 kg

415 IL Équipement standard

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

  • Filtre à air
  • Avertisseur de recul
  • Alarme sonore en cas d'anomalie
  • Commandes de la lame niveleuse, levier pilote à actionnement du bout des doigts
  • Batterie sans entretien, 880CCA
  • Coupe-batterie
  • Jambe de force pour vérin de levage
  • Frein de stationnement/auxiliaire
  • Freins assistés hydrauliquement, disques à bain d'huile, pédales doubles, interverrouillage
  • Indicateur de niveau de godet
  • Toit, ROPS/FOPS
  • Patère
  • Liquide de refroidissement/antigel longue durée
  • Contrepoids, pare-chocs
  • Plafonnier (cabine uniquement)
  • Port de diagnostic pour moteur
  • Blocage de différentiel, monté au sol
  • Blocage de différentiel, manipulateur de la chargeuse
  • Porte-gobelets, deux
  • MoteurC3.6Cat conforme aux normesTier4 Final sur les émissions, filtre à particules diesel
  • Capotage moteur, panneaux d'insonorisation
  • Joints toriques axiaux
  • Ventilateur aspirant avec protection
  • Inverseur du sens de la marche instantané, tous les rapports
  • Garde-boue arrière
  • Filtres à visser: carburant, huile moteur, huile de transmission, séparateur d'eau
  • Filtres à cuve et à cartouche: liquide hydraulique
  • Feux de détresse/clignotants
  • Tapis de sol
  • Réservoir de carburant entièrement fermé
  • Calandre avant entièrement articulée pour faciliter l'accès du bloc de refroidissement à des fins de nettoyage
  • Groupe d'instruments: température du liquide de refroidissement, niveau de carburant, température du convertisseur de couple, tension de la batterie
  • Remplissage du carburant au niveau du sol
  • Bloc de refroidissement pour températures élevées
  • Attelage arrière à 3points
  • Verrou du capot, à l'intérieur de la cabine
  • Flexible hydrauliqueXT™-3 Cat
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Jauge de niveau d'huile hydraulique
  • Soupape hydraulique, direction hydrostatique
  • Soupapes hydrauliques, chargeuse 3fonctions
  • Soupapes hydrauliques, arrière 5fonctions
  • Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
  • Témoins lumineux et avertissements de l'écran LCD pour indiquer l'état du système
  • Témoins du tableau de bord
  • Système de démarrage/arrêt à clé
  • Écran LCD affichant les informations sur le circuit de la machine
  • Projecteurs (2à l'avant, 2à l'arrière)
  • Chargeuse, mise à niveau automatique, retour à l'angle de creusement et contacteur de débrayage de la transmission
  • Chargeuse à vérin de cavage unique
  • Rétroviseur
  • Reniflard à circuit ouvert
  • Prises femelles 12V, 2internes, 2externes montées sur le toit
  • Direction assistée hydrostatique
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 75mm (3in)
  • Bouton de direction
  • Siège à suspension mécanique doté d'un accoudoir avec revêtement en tissu ou en vinyle
  • Système de démarrage à bougies de préchauffage
  • Direction hydrostatique
  • Compartiment de rangement verrouillable
  • Plateau de rangement
  • Feux stop et feux arrière
  • Pneus avant 12.5/80-18, pneus arrière 16.9-24
  • Boîte à outils externe, verrouillable
  • Convertisseur de couple
  • Accélérateur électronique au pied
  • Transmission, quatre rapports, synchro
  • Contacteur de neutralisation de la transmission
  • Tirants pour le transport
  • Quatre roues motrices
  • Klaxon d'avertissement électrique
  • Product Link, cellulaire PLE643
  • Product Link mode double PLE683

415 IL Options

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Batterie supplémentaire de 880CCA
  • Lame niveleuse/scarificateur
  • Cabine standard avec climatisation
  • Carburant pour temps froid (–30°C/–22°F)
  • Ensemble de démarrage par temps froid avec une batterie supplémentaire, un réchauffeur de bloc-moteur, un antigel pour radiateur (-50°C/-58°F), du carburant pour temps froid (–30°C /–22°F) et un montage pour flacon d'éther
  • Contrepoids de 115kg (255lb), 240kg (530lb) ou 460kg (1015lb)
  • Contrepoids arrière de 90kg (198lb)
  • Attelage arrière à double cavage
  • Ventilateur avant
  • Garde-boue avant avec marchepieds intégrés
  • Radio et lecteur CD, Bluetooth®
  • Commande antitangage
  • Gyrophare rotatif à montage magnétique
  • Système de sécurité, clavier
  • Protection antivandalisme, couvercle pour instruments
  • Équipement d'outils de travail tels que des godets, fourches et bras de manutention. Adressez-vous à votre concessionnaire Cat pour de plus amples informations.
  • Projecteurs de travail à LED (2à l'avant, 2à l'arrière)
  • Système de sécurité Bluetooth
  • Affichage du système de sécurité du conducteur
  • Rétroviseurs latéraux externes de la cabine
  • Attache de chargeuse à vérin de cavage unique, interface de porte-outil intégré (IT)

Découvrez comment 415 IL se compare aux produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  415 IL

Afficher davantage d'offres