< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les chargeuses-pelleteuses Caterpillar établissent la nouvelle norme industrielle en matière de confort de performances, de polyvalence et de rendement sur chantier.

Moteur

Puissance nette - SAE J1349 74.0 HP 55.0 kW Less
Modèle du moteur (standard) Moteur 3054C DINA Cat Moteur 3054C DINA Cat Less
Puissance brute - SAE J1995 78.0 HP 58.0 kW Less
Puissance nette selon ISO 9249 75.0 HP 56.0 kW Less
Puissance brute selon ISO 14396 76.0 HP 56.0 kW Less
Puissance nette selon 80/1269/CEE 75.0 HP 56.0 kW Less
Modèle du moteur (en option) 3054C DIT Cat 3054C DIT Cat Less
Puissance brute (En option) - SAE J1995 93.0 HP 69.0 kW Less
Puissance brute (En option) - ISO 14396 92.0 HP 68.0 kW Less
Puissance nette (En option) - SAE J1349 89.0 HP 66.0 kW Less
Puissance nette (En option) - ISO 9249 90.0 HP 67.0 kW Less
Puissance nette (En option) - 80/1269/CEE 90.0 HP 67.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Cylindrée 268.0 in³ 4.4 l Less
Réserve de couple nette à 1400 tr/min - De série 27.0 % 27.0 % Less
Réserve de couple nette à 1400 tr/min - En option 37.0 % 37.0 % Less
Réserve de couple de pointe à 1400 tr/min - De série - SAE J1349 219.0 lb/pi 296.0 N·m Less
Réserve de couple de pointe à 1400 tr/min - En option - SAE J1349 285.0 lb/pi 386.0 N·m Less

Poids

Poids en ordre de marche - Maximum 22466.0 lb 10200.0 kg Less
Poids en ordre de marche - Nominal 14960.0 lb 6792.0 kg Less
Cabine à cadre ROPS/FOPS 485.0 lb 220.0 kg Less
Commande antitangage 48.5 lb 22.0 kg Less
Quatre roues motrices 342.0 lb 155.0 kg Less
Godet tous-travaux de 0,96 m3 avec fourche rabattable 1949.0 lb 884.0 kg Less
Godet tous-travaux de 0,96 m3 sans fourche rabattable 1574.0 lb 714.0 kg Less
Bras télescopique (sans contrepoids) 692.0 lb 314.0 kg Less
Climatisation 83.78 lb 38.0 kg Less
Contrepoids (option 1) 255.0 lb 116.0 kg Less
Contrepoids (option 2) 510.0 lb 231.0 kg Less
Contrepoids (option 3) 1075.0 lb 488.0 kg Less

Pelle rétro

Profondeur de creusage - Standard 14.3 ft 4360.0 mm Less
Bras télescopique rentré (1) 14.4 ft 4402.0 mm Less
Bras télescopique sorti (1) 17.9 ft 5456.0 mm Less
Portée depuis l'axe de pivotement - Standard 18.4 ft 5618.0 mm Less
Bras télescopique rentré (2) 18.58 ft 5657.0 mm Less
Bras télescopique sorti (2) 21.833 ft 6666.0 mm Less
Rotation du godet 205.0 ° 205.0 ° Less
Force de creusage du godet - Standard 11655.0 lb 51.8 kN Less
Bras télescopique rentré (3) 11491.0 lb 51.1 kN Less
Bras télescopique sorti (3) 11491.0 lb 51.1 kN Less
Force de creusage du bras - Standard 7151.0 lb 31.8 kN Less
Bras télescopique rentré (4) 7151.0 lb 31.8 kN Less
Bras télescopique sorti (4) 5250.0 lb 23.4 kN Less
Levage du bras à 2440 mm - Standard 5106.0 lb 2321.0 kg Less
Bras télescopique rentré (5) 4646.0 lb 2112.0 kg Less
Bras télescopique sorti (5) 2916.0 lb 1323.0 kg Less
Hauteur de chargement - Standard 11.9 ft 3636.0 mm Less
Bras télescopique rentré (6) 11.75 ft 3577.0 mm Less
Bras télescopique sorti (6) 13.58 ft 4145.0 mm Less
Portée de chargement - Standard 5.8 ft 1768.0 mm Less
Bras télescopique rentré (7) 6.166 ft 1868.0 mm Less
Bras télescopique sorti (7) 9.08 ft 2771.0 mm Less

Chargeuse

Capacité du godet normal 1.0 vg³ 0.76 m³ Less
Largeur de godet - Normal 7.417 ft 2262.0 mm Less
Hauteur de déversement à l'angle maxi - Vérin de cavage unique 8.666 ft 2651.0 mm Less
Portée de déversement à l'angle maxi - Vérin de cavage unique 2.53 ft 772.0 mm Less
Profondeur de creusage - Vérin de cavage unique 4.0 in 106.0 mm Less
Capacité de levage à pleine hauteur - Vérin de cavage unique 5615.0 lb 2547.0 kg Less
Force d'arrachage du godet - Vérin de cavage unique 9185.0 lb 40.9 kN Less

Chaîne cinématique

Power-Shuttle, marche avant 1 3.7 mi/h 6.0 km/h Less
Marche avant 2 5.9 mi/h 9.5 km/h Less
Marche avant 3 12.3 mi/h 19.8 km/h Less
Marche avant 4 24.8 mi/h 39.9 km/h Less
Power-Shuttle, marche arrière 1 3.7 mi/h 6.0 km/h Less
Marche arrière 2 5.9 mi/h 9.5 km/h Less
Marche arrière 3 12.3 mi/h 19.8 km/h Less
Marche arrière 4 24.8 mi/h 39.9 km/h Less

Caractéristiques de fonctionnement - Pelle rétro

Diamètre de braquage: à l'extérieur des roues avant 26.75 ft 8.16 m Less
Diamètre de braquage: à l'extérieur du godet de chargement le plus large 35.25 ft 10.74 m Less

Contenances

Circuit de refroidissement, climatisation 4.2 gal (US) 15.9 l Less
Bloc de refroidissement pour températures élevées 4.4 gal (US) 16.7 l Less
Réservoir de carburant 38.0 gal (US) 144.0 l Less
Huile moteur avec filtre 2.0 gal (US) 7.6 l Less
Convertisseur de couple de transmission, 2 RM, powershuttle 4.9 gal (US) 18.5 l Less
Convertisseur de couple de transmission, 4 RM, powershuttle 4.9 gal (US) 18.5 l Less
Essieu arrière 4.4 gal (US) 16.5 l Less
Essieu arrière, à planétaires 0.45 gal (US) 1.7 l Less
Essieu avant, 4 RM 2.9 gal (US) 11.0 l Less
Essieu avant, à planétaires 0.2 gal (US) 0.7 l Less
Circuit hydraulique 21.0 gal (US) 79.5 l Less
Réservoir hydraulique 10.0 gal (US) 37.9 l Less

Normes

Freins Norme SAE J/ISO 3450, ISO 3450 1996 Norme SAE J/ISO 3450, ISO 3450 1996 Less
Cabine à cadre ROPS Norme SAE J1040 Mai 1994/ISO 3741 1994 Norme SAE J1040 Mai 1994/ISO 3741 1994 Less
Cabine insonorisée ANSI/SAE J1166 Oct 98 is 82.4 dB (A) ANSI/SAE J1166 Oct 98 is 82.4 dB (A) Less
Niveau sonore à l'extérieur de la cabine SAE J88 JUN86 is 72.3 dB (A) SAE J88 JUN86 is 72.3 dB (A) Less

Capacité d'essieu

Essieu avant, 2 roues motrices, statique 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Dynamique 20233.0 lb 9186.0 kg Less
Essieu avant, 4 RM, statique 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Essieu arrière, statique 50582.0 lb 22964.0 kg Less

Pneus

Avant 2 roues motrices Taille standard 11L-16 F-3 11L-16 F-3 Less
Nombre de plis standard 12 12 Less

Circuit hydraulique

Type de circuit À détection de charge et centre fermé À détection de charge et centre fermé Less
Capacité de la pompe (à 2200 tr/min) 34.8 US gal/min 132.0 l/min Less
Pression du circuit 3292.0 PSI 22700.0 kPa Less
Type de pompe À pistons axiaux, à débit variable À pistons axiaux, à débit variable Less
Type de direction Roue avant Roue avant Less
Direction assistée Hydrostatique Hydrostatique Less
Vérin 2RM - Alésage 2.56 in 65.0 mm Less
Diamètre de la tige 1.42 in 36.0 mm Less
Cylindre 4 RM - Alésage 2.56 in 65.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Circuit de freinage Multidisques, à bain d'huile, montés à l'intérieur Multidisques, à bain d'huile, montés à l'intérieur Less

Poste de conduite

Caractéristiques de la pelle rétro et de la chargeuse

Circuit hydraulique

Chaîne cinématique

Commande antitangage

Outils de travail

Système de référence AccuGrade® pour chargeuses-pelleteuses

Fonctions supplémentaires

Facilité d'entretien et service client

416E Équipement standard

Instruments
  • Température du liquide de refroidissement, niveau de carburant, compte-tours, compteur d'entretien, température d'huile du convertisseur de couple

Indicateurs
  • Entretien du filtre à air, entretien du séparateur d'eau, frein serré, liquide de refroidissement, regard de niveau d'huile hydraulique, pression d'huile