Chargeuses-pelleteuses 450

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nette - SAE J1349
131 HP
98 kW
Profondeur d'excavation - standard
17 ft
5185 mm
Poids en ordre de marche - Maximum
29321 lb
13300 kg

Aperçu

INSPIRÉE PAR VOUS

La Chargeuse-pelleteuse 450 Cat® offre un rendement de la machine amélioré, un circuit hydraulique supérieur, des commandes de conducteur et une ergonomie repensées et une polyvalence globale.

Avantages

Faites l'expérience

Des fonctions optimisées, notamment les commandes montées sur le siège

Performances

Capacité de levage jusqu'à 15 % supérieure

Alimentation

Force d'arrachage jusqu'à 19 % supérieure

Spécifications produit pour 450

Puissance nette - SAE J1349 131 HP 98 kW
Alésage 4.13 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 268 in³ 4.4 l
Puissance à 2200tr/min - Puissance brute ISO 14396 143 HP 106 kW
Puissance nette - 2200 tr/min - SAE J1349 68 HP 51 kW
Puissance nominale nette à 2200tr/min - SAE J1349 131 HP 98 kW
Réserve de couple nette: 1200tr/min 88 % 88 %
Puissance nette maximale - 1800 tr/min - SAE J1349 72 HP 54 kW
Puissance brute - SAE J1995 74 HP 55 kW
Puissance nette maximale - 1800 tr/min - ISO 9249 73 HP 54 kW
Puissance nette nominale - 2200 tr/min - ISO 9249 68 HP 51 kW
Puissance nette maximale - 1800 tr/min - CEE 80/1269 73 HP 54 kW
Puissance nette nominale - 2200tr/min - CEE 80/1269 69 HP 51 kW
Puissance à 2200tr/min - Puissance brute SAE J1995 146 HP 109 kW
Réserve de couple nette - 1400tr/min - SAE J1349 400 ft·lbf 540 N·m
Puissance brute – ISO 14396 74 HP 55 kW
Réserve de couple nette - 1400tr/min 29% 29%
Conditions de puissance nominale - Aucun détarage nécessaire jusqu'à 7500 ft 2286 m
Puissance nominale nette à 2200tr/min - ISO 9249 131 HP 98 kW
Modèle de moteur C4.4 ACERT 106 kW (143 hp) électronique – À turbocompresseur et refroidisseur intermédiaire C4.4 ACERT 106 kW (143 hp) électronique – À turbocompresseur et refroidisseur intermédiaire
Couple net maximal, SAEJ1349 307 ft·lbf 416 N·m
Émissions Le moteur est conforme à la norme américaine EPA Tier4 Final sur les émissions. Le moteur est conforme à la norme américaine EPA Tier4 Final sur les émissions.
Nota Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 2286m (7500ft) d'altitude. Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 2286m (7500ft) d'altitude.
Puissance nette maximale - SAE J1349 134 HP 100 kW
Puissance nette maximale - ISO 9249 134 HP 100 kW
Attache rapide pour pelle rétro +151 kg (+333 lb) +151 kg (+333 lb)
Note (5) ED = Service intensif ED = Service intensif
Godet de la chargeuse - 1,34 m³ (1,75 yd³) GP (à accrocher) –150 kg (–331 lb) –150 kg (–331 lb)
Godet de la chargeuse - 1,34 m³ (1,75 yd³) MP ED (à accrocher) +160 kg (+353 lb) +160 kg (+353 lb)
Note (4) HD = Extra-robuste HD = Extra-robuste
Godet de la chargeuse - 1,34 m³ (1,75 yd³) MP HD (à accrocher) +85 kg (+187 lb) +85 kg (+187 lb)
Godet de la chargeuse - 1,34 m³ (1,75 yd³) MP ED (à claveter) +290 kg (+639 lb) +290 kg (+639 lb)
Godet de la chargeuse - 1,34 m³ (1,75 yd³) MP HD (à claveter) +214 kg (+472 lb) +214 kg (+472 lb)
Godet de la chargeuse - 1,53 m³ (2,0 yd³) GP (à claveter) +80 kg (+176 lb) +80 kg (+176 lb)
Godet de la chargeuse - 1,53 m³ (2,0 yd³) GP (à accrocher) –73 kg (–162 lb) –73 kg (–162 lb)
Bras télescopique +338 kg (+745 lb) +338 kg (+745 lb)
Transmission autoshift - Marche avant - 6e 25.2 mile/h 40.6 km/h
Transmission autoshift - Marche arrière - 3e 16.9 mile/h 27.2 km/h
Transmission autoshift - Marche arrière - 2e 7.8 mile/h 12.5 km/h
Transmission autoshift - Marche avant - 5e 16.9 mile/h 27.2 km/h
Transmission autoshift - Marche avant - 4e 12.3 mile/h 19.8 km/h
Transmission autoshift - Marche avant - 1re 3.7 mile/h 6 km/h
Transmission autoshift - Marche avant - 2e 6 mile/h 9.6 km/h
Transmission autoshift - Marche arrière - 1re 3.7 mile/h 6 km/h
Transmission autoshift - Marche avant - 3e 7.8 mile/h 12.5 km/h
Essieu arrière (Carter central) 5 gal (US) 19 l
Circuit de refroidissement avec chauffage de la cabine 6 gal (US) 22.5 l
Transmission (autoshift) - 4RM, Autoshift 4.8 gal (US) 18 l
Réservoir hydraulique (nominales) 14.3 gal (US) 54 l
Essieu avant (Carter central) 2.9 gal (US) 11 l
Planétaires 0.2 gal (US) 0.7 l
Circuit hydraulique (minimum) 34.4 gal (US) 130 l
Poids en ordre de marche - Maximum 29321 lb 13300 kg
Cabine - Cadre ROPS/FOPS 359 lb 163 kg
Climatisation 101 lb 46 kg
Contrepoids avant: contrepoids, option 2 530 lb 240 kg
Poids en ordre de marche - Estimé* 24039 lb 10904 kg
Poids en ordre de marche - Maximal - Capacité ROPS 29321 lb 13300 kg
Nota (1) *Machine équipée de pneus 15-19.5 12 plis à l'avant et 21L-24 16 plis à l'arrière, 4RM, OROPS, godet normal GP de 1,34 m³ (1,75 yd³) avec lame de coupe à boulonner, bras standard, godet de pelle rétro extra-robuste de 610 mm (24 in). *Machine équipée de pneus 15-19.5 12 plis à l'avant et 21L-24 16 plis à l'arrière, 4RM, OROPS, godet normal GP de 1,34 m³ (1,75 yd³) avec lame de coupe à boulonner, bras standard, godet de pelle rétro extra-robuste de 610 mm (24 in).
Cabine à cadre ROPS/FOPS +243 kg (+536 lb) +243 kg (+536 lb)
Godet tous-travaux (1,00m3/1,31yd3), avec fourches rabattables 2018 lb 915 kg
Nota (2) GP = Normal GP = Normal
Contrepoids 2147 lb 974 kg
Godet tous-travaux (1,00m3/1,31yd3), sans fourches rabattables 3622 lb 1642 kg
Contrepoids avant: contrepoids, option 1 255 lb 115 kg
Attache rapide pour chargeuse +250 kg (+551 lb) +250 kg (+551 lb)
Note (3) MP = Tous-travaux MP = Tous-travaux
Contrepoids arrière 198 lb 90 kg
Contrepoids avant: contrepoids, option 3 1015 lb 460 kg
Profondeur d'excavation - standard 3 in 83 mm
Type de pompe Débit variable, piston axial Débit variable, piston axial
Capacité de la pompe à 2200tr/min 58.1 gal/min 220 l/min
Pression du circuit - Chargeuse 3800 psi 26200 kPa
Pression du circuit: attelage/boîte niveleuse 2973 psi 20500 kPa
Type Centre fermé Centre fermé
Pression du circuit - Pelle rétro 3800 psi 26200 kPa
Transmission Power Shuttle - Marche avant, 3e 13 mile/h 20 km/h
Transmission Power Shuttle - Marche arrière, 4e 23 mile/h 36 km/h
Transmission Power Shuttle - Marche avant, 1re 3.4 mile/h 5.4 km/h
Transmission Power Shuttle - Marche arrière, 2e 5.5 mile/h 8.9 km/h
Transmission Power Shuttle - Marche avant, 2e 5.5 mile/h 8.9 km/h
Transmission Power Shuttle - Marche arrière, 3e 13 mile/h 20 km/h
Transmission Power Shuttle - Marche arrière, 1re 3.4 mile/h 5.4 km/h
Transmission Power Shuttle - Marche avant, 4e 23 mile/h 36 km/h
Nota Vitesses de translation d'une chargeuse-pelleteuse à deux roues motrices, à plein régime, avec pneus 21x24 à l'arrière. Vitesses de translation d'une chargeuse-pelleteuse à deux roues motrices, à plein régime, avec pneus 21x24 à l'arrière.
Circuit de refroidissement avec climatisation 4.4 gal (US) 16.5 l
Essieu avant (4RM) 2.9 gal (US) 11 l
Réservoir de carburant 42.3 gal (US) 160 l
Liquide d'échappement diesel (DEF) 5 gal (US) 19 l
Essieu arrière - Planétaires 0.4 gal (US) 1.7 l
Essieu avant (4 RM) - À planétaires 0.2 gal (US) 0.7 l
Transmission: power Shuttle - 2 RM 4 gal (US) 15 l
Transmission - Power Shuttle - 4 RM 4 gal (US) 15 l
Huile moteur - Avec filtre 2.3 gal (US) 8.8 l
Essieu arrière 4.4 gal (US) 16.5 l
Circuit hydraulique 23.8 gal (US) 90 l
Réservoir hydraulique 10.6 gal (US) 40 l
Nota Requiert un carburant à très faible teneur en soufre, inférieure ou égale à 15ppm Requiert un carburant à très faible teneur en soufre, inférieure ou égale à 15ppm
Course 9.29 in 236 mm
Diamètre de la tige 1.65 in 42 mm
Diamètre de braquage : (roue intérieure non freinée) - à l'extérieur du godet de la chargeuse le plus large 37.75 ft 11.5 m
Diamètre de braquage (roue intérieure non freinée) - À l'extérieur des roues avant 27.55 ft 8.396 m
Nota Vérin 4RM, un (1), à double effet Vérin 4RM, un (1), à double effet
Alésage 3.35 in 85 mm
Direction assistée HMU hydrostatique HMU hydrostatique
Type Roue avant Roue avant
Diamètre de braquage: (roue intérieure non freinée) - à l'extérieur des roues avant 26.8 ft 8.18 m
Diamètre de braquage : (roue intérieure non freinée) - à l'extérieur du godet de la chargeuse le plus large 36 ft 10.97 m
Oscillation d'essieu 11° 11°
Essieu arrière - Statique 47756 lb 21662 kg
Essieu arrière - Dynamique 19103 lb 8665 kg
Essieu avant (4 RM) - Dynamique 20233 lb 9186 kg
Essieu avant (4 RM) - Statique 50582 lb 22964 kg
Essieu avant, traction intégrale - Statique 50565 lb 22936 kg
Essieu avant, traction intégrale - Dynamique 20225 lb 9174 kg
Profondeur d'excavation - standard 17 ft 5185 mm
Bras standard, godet de la chargeuse tous-travaux: 4RM sans contrepoids sans contrepoids
Bras standard, godet de la chargeuse normal GP: 4RM 255 lb 116 kg
Configuration standard des pneus avant/arrière Avant: 12.5 80/16.9;Arrière: 16.9-24 Avant: 12.5 80/16.9;Arrière: 16.9-24

450 Équipement standard

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

  • Pelle rétro type pelle hydraulique à pivot central de 5 185 mm (17 ft)
  • Commandes de débit auxiliaire réglables, chargeuse et pelle rétro
  • Filtre à air
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 150A
  • Alarme sonore en cas d'anomalie
  • commande automatique du régime moteur (AESC);
  • Transmission autoshift six (6) vitesses avant et trois (3) vitesses arrière et contacteur de sécurité antidémarrage
  • Manuel de sécurité de la pelle rétro
  • Coffre de batterie, externe, verrouillable
  • Coupe-batterie
  • Batterie, sans entretien, 1 000 CCA
  • Verrouillage de flèche pour transport
  • Jambe de force pour vérin de levage
  • Frein, stationnement auxiliaire SAHR
  • Freins assistés hydrauliquement, disques à bain d'huile, pédales doubles, interverrouillage
  • Toit, ROPS/FOPS
  • Système d'orientation à amortisseurs Cat
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Patère
  • Liquide de refroidissement/antigel longue durée
  • Contrepoids, pare-chocs, 974 kg (2 147 lb)
  • Port de diagnostic pour les modules de commande électronique du moteur, de la machine et du groupe d'instruments
  • Blocage de différentiel, manipulateur de la chargeuse
  • Plafonnier (cabine uniquement)
  • Capotage moteur, panneaux d'insonorisation
  • Moteur C4.4 ACERT Cat (à injection directe avec turbocompresseur), conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final/Stage IV, réduction catalytique sélective, catalyseur d'oxydation diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Joints toriques axiaux
  • Ventilateur aspirant avec protection
  • Inverseur du sens de la marche instantané, tous les rapports
  • Garde-boue arrière
  • Filtres, cuve et cartouche : carburant, liquide hydraulique
  • Filtres, à visser : huile moteur, huile de transmission, séparateur d'eau
  • Feux de détresse/clignotants
  • Tapis de sol
  • Quatre roues motrices/sélecteur de mode de frein
  • Réservoir de carburant entièrement fermé
  • Calandre avant entièrement articulée pour faciliter l'accès du bloc de refroidissement à des fins de nettoyage
  • Remplissage du carburant et du DEF au niveau du sol
  • Protection, plaque de protection de la flèche
  • Protections, stabilisateur, roche
  • Cuvette de marteau
  • Bloc de refroidissement pour températures élevées
  • Verrou du capot, à l'intérieur de la cabine
  • Flexible hydraulique XT™
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Jauge de niveau d'huile hydraulique
  • Distributeurs hydrauliques, pelle rétro, six (6) fonctions
  • Distributeurs hydrauliques, chargeuse trois (3) fonctions
  • Circuit hydraulique, à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable et soupape répartitrice de débit
  • Témoins : verrouillage d'équipement hydraulique, dérivation du filtre hydraulique, eau dans le carburant, présence du conducteur, accélérateur électronique à distance actif, filtre à air colmaté, avertissement moteur, machine verrouillée (selon équipement), voyant d'avertissement, dysfonctionnement du module d'émissions, avertissement de batterie/système de chargement faible, température élevée de l'huile hydraulique ; Avertissements LCD : pression de l'huile moteur, entretien nécessaire, température élevée du liquide de refroidissement, coupure de ralenti automatique, température élevée du convertisseur de couple
  • Témoins du tableau de bord
  • Commandes de manipulateur : commandes électrohydrauliques avec soupape de changement de grille
  • Système de démarrage/arrêt à clé
  • Écran LCD du conducteur
  • Projecteurs (quatre [4] à l'avant, quatre [4] à l'arrière)
  • Manipulateur de chargeuse, mise au niveau automatique, retour à l'angle de cavage, sectionneur de transmission, contacteur Marche avant/Point mort/Marche arrière, rouleau auxiliaire MP
  • Chargeuse à vérin de cavage unique
  • Système de sécurité machine intégré dans l'affichage LCD du conducteur
  • Rétroviseur
  • Ralenti bas par simple pression
  • Reniflard à circuit ouvert
  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • Sélecteur de grille de commande dans la cabine
  • Prises femelles, 12 V, une (1) à l'intérieur + une (1) USB, deux (2) à l'extérieur
  • Product Link™
  • Prééquipement radio (cabine)
  • Commande antitangage
  • Bandes d'impact en caoutchouc sur les protège-radiateurs
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 51mm (2in)
  • Commandes montées sur siège
  • Siège, à suspension pneumatique avec accoudoir
  • Patins de stabilisateur, réversibles
  • Stabilisateurs, électrohydraulique, fonction de relevage automatique
  • Système de démarrage à bougies de préchauffage
  • Bouton de direction
  • Direction hydrostatique
  • Feux stop et feux arrière
  • Compartiment de rangement (toit/cabine), verrouillable
  • Bac de rangement, électronique et éléments divers
  • Verrouillage d'orientation pour le transport
  • Accélérateur électronique au pied et à la main
  • Volant de direction inclinable (toit), colonne inclinable/télescopique (cabine)
  • Protection de l'obus de valve de pneu
  • Pneus
  • Convertisseur de couple
  • Contacteur de neutralisation de la transmission
  • Tirants pour le transport
  • Verrous antivandalisme, quatre (4)
  • Protection antivandalisme, couvercle pour instruments (toit)
  • Klaxon d'avertissement électrique

450 Options

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Batterie, supplémentaire, 1 000 CCA
  • Cabine, deluxe avec climatisation
  • Carburant pour temps froid (–30°C/–22°F)
  • Ensemble de démarrage par temps froid avec une batterie supplémentaire, un réchauffeur de bloc-moteur, un antigel pour radiateur, du carburant pour temps froid (–30°C /–22°F) et un montage pour flacon d'éther
  • Garde-boue avant avec marchepieds intégrés
  • Protection, stabilisateur, jambe de force inférieure
  • Canalisations hydrauliques auxiliaires à fonctions combinées
  • Distributeurs hydrauliques, attache rapide de chargeuse
  • Feux, projecteurs à diodes, large et étroit
  • Chargeuse, attache rapide
  • Attache rapide, pelle rétro, hydraulique, Dual Lock
  • Radio et lecteur CD, Bluetooth®
  • Gyrophare rotatif à montage magnétique
  • Ceinture de sécurité, 75 mm (3 in)
  • Siège chauffant
  • Bras télescopique
  • Équipements d'outil de travail tels que des godets, des fourches rabattables, des marteaux et des compacteurs à plaque vibrante. Adressez-vous à votre concessionnaire Cat pour de plus amples informations.

Découvrez comment 450 se compare aux produits fréquemment comparés.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement pour les communications commerciales