< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La polyvalence, l'ergonomie, les performances, les économies de carburant, la fiabilité et les structures durables sont les forces motrices de cette Chargeuse-pelleteuse 424B. L'excellente visibilité, les commandes à moindre effort, la cabine spacieuse et confortable, ainsi que les nombreuses autres caractéristiques, font de la 424B une chargeuse-pelleteuse inégalée sur le marché.

Moteur

Puissance : nette 67.0 HP 50.0 kW Less
Modèle de moteur KOEL/4R - 1040 T à turbocompresseur KOEL/4R - 1040 T à turbocompresseur Less
Cylindrée du moteur 244.09 in³ 4.16 l Less
Puissance brute 76.0 HP 57.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 4.72 in 120.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche - nominal 16976.0 lb 7700.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement - Pelleteuse

Capacité du godet, standard 0.31 vg³ 0.24 m³ Less
Force d'excavation du bras - standard 7845.83 lb 34.9 kN Less
Force d'excavation du godet - standard 11712.54 lb 52.1 kN Less
Hauteur de chargement 12.18 ft 3712.0 mm Less
Largeur du godet, standard 30.0 in 762.0 mm Less
Portée de chargement 5.72 ft 1742.0 mm Less
Portée de l'axe d'orientation 18.49 ft 5637.0 mm Less
Profondeur d'excavation - standard 15.93 ft 4854.0 mm Less

Circuit hydraulique

Capacité de la pompe hydraulique 30.38 US gal/min 115.0 l/min Less
Pression du circuit hydraulique 3408.0 PSI 23500.0 kPa Less
Type À centre fermé À centre fermé Less
Type de pompe Piston axial à débit variable Piston axial à débit variable Less

Caractéristiques de fonctionnement, chargeuse

Capacité de levage à hauteur max. 5326.36 lb 2416.0 kg Less
Capacité du godet - normal GP 1.4 vg³ 1.1 m³ Less
Force d'arrachage du godet - Normal GP 8745.07 lb 38.9 kN Less
Hauteur de vidage à 45 degrés 8.64 ft 2633.0 mm Less
Profondeur d'excavation 3.07 in 78.0 mm Less

Diamètre de braquage entre murs

À l'extérieur des roues avant 26.57 ft 8.1 m Less
À l'extérieur du godet de chargeuse le plus large 35.43 ft 10.8 m Less

Dimensions

Longueur de transport hors tout 228.0 in 5796.0 mm Less
Longueur hors tout (chargeuse au sol) 227.0 in 5775.0 mm Less
Hauteur de transport hors tout 144.0 in 3650.0 mm Less
Largeur hors tout 95.0 in 2422.0 mm Less
Hauteur jusqu'au sommet de la cabine 114.0 in 2885.0 mm Less
Hauteur jusqu'au sommet du tuyau d'échappement 106.3 in 2700.0 mm Less
Hauteur sous charnière de la chargeuse 20.08 in 510.0 mm Less
Garde au sol 15.0 in 382.0 mm Less
De l'axe du pont arrière à la calandre avant 102.87 in 2613.0 mm Less
Voie des roues avant 69.0 in 1742.0 mm Less
Voie des roues arrière 66.0 in 1670.0 mm Less
Empattement 81.0 in 2065.0 mm Less

Contenances

Circuit de refroidissement 3.96 gal (US) 15.0 l Less
Réservoir de carburant 33.81 gal (US) 128.0 l Less
Moteur avec filtre à huile 3.17 gal (US) 12.0 l Less
Transmission 1.85 gal (US) 7.0 l Less
Essieu arrière (planétaire inclus) 4.49 gal (US) 17.0 l Less
Réservoir hydraulique 10.04 gal (US) 38.0 l Less

Pneus

Avant standard Avec chambre à air, 9 x 16 - 16 PR Avec chambre à air, 9 x 16 - 16 PR Less
Arrière standard Avec chambre à air, 16,9 x 28 - 12 PR Avec chambre à air, 16,9 x 28 - 12 PR Less
Arrière en option (pour usage intensif) Avec chambre à air, 14 x 25 - 20 PR Avec chambre à air, 14 x 25 - 20 PR Less

Transmission

Marche avant, 1re 3.9 mi/h 6.2 km/h Less
Marche avant, 2e 6.34 mi/h 10.2 km/h Less
Marche avant, 3e 14.66 mi/h 23.6 km/h Less
Marche avant, 4e 23.8 mi/h 38.3 km/h Less
Marche arrière, 1re 3.9 mi/h 6.2 km/h Less
Marche arrière, 2e 6.34 mi/h 10.2 km/h Less
Marche arrière, 3e 14.66 mi/h 23.6 km/h Less
Marche arrière, 4e 23.8 mi/h 38.3 km/h Less

Moteur

Circuit hydraulique

Poste de conduite

Groupe motopropulseur

Chargeuse

Pelle rétro

Facilité d'entretien

Outils de travail

Circuit électrique

Assistance client

424B Équipement standard

Indicateurs
  • Température du liquide de refroidissement
  • Niveau de carburant
  • Compte-tours
  • Compteur d'entretien
  • Température d'huile du convertisseur de couple
  • Température de l'huile
  • Entretien du filtre à air
  • Frein serré
  • Liquide de refroidissement moteur
  • Regard de niveau d'huile hydraulique
  • Pression de l'huile