Poids
Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS | 19015 lb 8625 kg |
Poids maximal en ordre de marche avec cadre ROPS | 19224 lb 8720 kg |
Se connecter
Bienvenue! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience sur Cat.com
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Effectuez l'enregistrement dès maintenant
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
Le compacteur tandem vibrant CB7 Cat® intègre des améliorations simplifiant l'utilisation et permettant une grande polyvalence et une excellente économie de carburant. Les contacteurs rotatifs, le système de vibration oscillatoire et le siège pivotant à 360º rendent ce compacteur parfaitement adapté aux rues urbaines, aux autoroutes et à d'autres applications intermédiaires.
Plus d'économie de carburant avec le mode Éco et la coupure automatique du moteur au ralenti.
Équipé de cadrans faciles à utiliser et d'un écran LCD couleur.
Productivité accrue grâce aux technologies de compactage intelligent et à la flexibilité des systèmes vibrants.
Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS | 19015 lb 8625 kg |
Poids maximal en ordre de marche avec cadre ROPS | 19224 lb 8720 kg |
Largeur de compactage standard | 59 in 1500 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après. |
Vitesse de translation – maximale | 7 mile/h 11 km/h |
Charge linéaire statique | 161 lb/in 28.6 kg/cm |
Largeur de compactage maximale | 65 in 1670 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après. |
Puissance brute | 100 HP 74.4 kW |
Modèle de moteur | Cat� C3.6 Cat� C3.6 |
Hauteur - Avec la structure ROPS/FOPS | 118 in 2984 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après. |
Empattement | 130 in 3300 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après. |
Longueur hors tout | 179 in 4558 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après. |
Diamètre du tambour | 44 in 1108 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après. |
Largeur hors tout | 78 in 1977 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après. |
Largeur du tambour | 59 in 1500 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après. |
Force centrifuge par tambour : maximale | 17602 lb 78.3 kN |
Amplitude nominale – élevée | 0.026 in 0.65 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après. |
Force centrifuge par tambour : minimale | 11982 lb 53.3 kN |
Amplitude nominale – basse | 0.012 in 0.31 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après. |
Sélection de la vibration | Indépendant par cylindre, avant uniquement, arrière uniquement, les deux Indépendant par cylindre, avant uniquement, arrière uniquement, les deux |
Contenance du réservoir de carburant | 36 US gal 137 l |
Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau | 195 US gal 740 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSDes spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.
Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.
Cat® Compact avec indication de température pour applications sur asphalte aide les conducteurs à visualiser la zone de couverture tout en enregistrant les données relatives au nombre de passes et à la température. Ce système utilise des capteurs de température infrarouges et une cartographie GPS pour tenir le conducteur informé de la température actuelle du revêtement, de la position de la machine, du compteur de passes et de la couverture des passes.
La technologie CMV est un système à accéléromètre qui indique la rigidité du matériau. Ce système est disponible sur les compacteurs de sol vibrants à cylindre lisse et les compacteurs tandem vibrants. Il effectue des mesures uniquement lorsque le système de vibration est actif et fournit un calcul de valeur sans unité provenant des données enregistrées qui fournit une indication de la rigidité du composite.
Cat® Compact avec indication de température pour applications sur asphalte aide les conducteurs à visualiser la zone de couverture tout en enregistrant les données relatives au nombre de passes et à la température. Ce système utilise des capteurs de température infrarouges et une cartographie GPS pour tenir le conducteur informé de la température actuelle du revêtement, de la position de la machine, du compteur de passes et de la couverture des passes.
La technologie CMV est un système à accéléromètre qui indique la rigidité du matériau. Ce système est disponible sur les compacteurs de sol vibrants à cylindre lisse et les compacteurs tandem vibrants. Il effectue des mesures uniquement lorsque le système de vibration est actif et fournit un calcul de valeur sans unité provenant des données enregistrées qui fournit une indication de la rigidité du composite.
Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.
My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.
Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.
Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.
My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.
Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.