Poids
Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS | 21638 lb 9815 kg |
Se connecter
Bienvenue! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience sur Cat.com
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Effectuez l'enregistrement dès maintenant
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
Le compacteur tandem vibrant CB10 Cat® intègre des améliorations simplifiant l'utilisation et permettant une grande polyvalence et une excellente économie de carburant. Les contacteurs rotatifs, le système de vibration oscillatoire et le siège pivotant à 360º rendent ce compacteur parfaitement adapté aux rues urbaines, aux autoroutes et à d'autres applications intermédiaires.
Plus d'économie de carburant avec le mode Éco et la coupure automatique du moteur au ralenti.
Équipé de cadrans faciles à utiliser et d'un écran LCD couleur.
Productivité accrue grâce aux technologies de compactage intelligent et à la flexibilité des systèmes vibrants.
Poids standard en ordre de marche avec cadre ROPS | 21638 lb 9815 kg |
Largeur de compactage standard | 67 in 1700 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après. |
Vitesse de translation – maximale | 7 mile/h 11 km/h |
Largeur de compactage maximale | 73 in 1870 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après. |
Charge linéaire statique | 162 lb/in 28.6 kg/cm |
Puissance brute | 120 HP 90 kW |
Modèle de moteur | C3.6 Cat® C3.6 Cat® |
Empattement | 139 in 3540 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après. |
Diamètre du tambour | 47 in 1198 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après. |
Largeur hors tout | 85 in 2176 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après. |
Longueur hors tout | 186 in 4740 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après. |
Hauteur - Avec la structure ROPS/FOPS | 118 in 2984 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après. |
Largeur du tambour | 67 in 1700 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après. |
Force centrifuge par tambour : minimale | 13084 lb 58.2 kN |
Amplitude nominale – basse | 0.01 in 0.26 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après. |
Force centrifuge par tambour : maximale | 19490 lb 86.7 kN |
Amplitude nominale – élevée | 0.034 in 0.86 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après. |
Sélection de la vibration | Indépendant par cylindre, avant uniquement, arrière uniquement, les deux Indépendant par cylindre, avant uniquement, arrière uniquement, les deux |
Contenance du réservoir de carburant | 36.5 US gal 138 l |
Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau | 225 US gal 855 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSDes spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.