CB64B

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle CB64B est un compacteur vibrant de 12 tonnes métriques équipé de cylindres de 2 000 mm (79"). Ce modèle de grande envergure offre des revêtements à haute densité, une visibilité et un confort excellents, un rendement énergétique remarquable grâce au mode Éco, ainsi que le meilleur circuit de pulvérisation d'eau de sa catégorie. Ce modèle peut être équipé du système de contrôle du compactage Cat qui fournit la cartographie des températures et la cartographie du compteur de passages, ainsi que la communication « machine à machine » pour des performances optimales.

Poids

Poids standard en ordre de marche 28958.0 lb 13135.0 kg Less
Charge linéaire statique 181.0 lb/in 32.0 kg/cm Less
Poids en ordre de marche maximal 30391.0 lb 13785.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Largeur de compactage standard 84.0 in 2130.0 mm Less
Curb Clearance 28.0 in 723.0 mm Less
Garde au sol 11.5 in 292.0 mm Less
Déport de cylindre 6.0 in 170.0 mm Less
Largeur de compactage maximale 90.0 in 2300.0 mm Less

Moteur

Gross Power 142.0 HP 106.0 kW Less
Engine Model C4.4 Cat® doté de la technologie ACERT C4.4 Cat® doté de la technologie ACERT Less

Vitesse de translation

Élevé 8.0 mi/h 13.0 km/h Less
Faible 4.5 mi/h 7.0 km/h Less

Encombrement

Longueur hors tout 15.5 ft 4742.0 mm Less
Wheelbase 11.25 ft 3450.0 mm Less
Hauteur avec la structure ROPS/FOPS 10.0 ft 3068.0 mm Less
Largeur hors tout 92.0 in 2325.0 mm Less

Système de vibration

Sélection de vibration Indépendant par cylindre, avant uniquement, arrière uniquement, les deux Indépendant par cylindre, avant uniquement, arrière uniquement, les deux Less
Amplitude minimale 0.01 in 0.3 mm Less
Force centrifuge par tambour : minimale 12409.0 lb 55.2 kN Less
Amplitude maximale 0.041 in 1.03 mm Less
Fréquence maximale 3800.0 V/m 63.3 Hz Less
Fréquence minimale 2520.0 V/m 42.0 Hz Less

Vibratory System

Centrifugal Force per Drum - Maximum 31069.0 lb 138.2 kN Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank Capacity 66.0 gal (US) 250.0 l Less

Contenances

Contenance du réservoir (de pulvérisation) d'eau 264.0 gal (US) 1000.0 l Less

Visibilité et qualité de commande exceptionnelles

Sélection du circuit de vibration

Contrôle du compactage Cat

Groupe motopropulseur souple