Force centrifuge et amplitude élevées
La force centrifuge et l'amplitude élevées offrent un meilleur degré de compactage et une productivité exceptionnelle.
Fréquence de vibration
La fréquence de vibration de 35 Hz (2 100 vpm), associée au poids de cylindre optimal, permet au conducteur d'obtenir la densité souhaitée en moins de passes.
Roulements extra-robustes
L'arbre balourdé est équipé de roulements extra-robustes larges pour une force de compactage élevée.
Silentblocs extra-robustes
Les silentblocs extra-robustes permettent de transmettre plus de force au sol et moins de vibrations au cadre de cylindre.
Système de transmission à pompes jumelées
Le système de transmission à pompes jumelées Cat fournit un débit hydraulique séparé et équilibré à l'essieu moteur arrière et aux moteurs d'entraînement de cylindre. Il permet des performances en côte élevées et un effort de traction supérieur sur les surfaces à faible portance.
Différentiel à glissement limité
Le différentiel à glissement limité procure un effort de traction équilibré et un transfert régulier du couple aux deux roues arrière.
Plage de régimes variable en continu
Le CP34 dispose d'une plage de régimes variable en continu permettant d'obtenir un couple maximal lors de l'utilisation de la lame de nivellement ou du déplacement en montée et offrant également la possibilité de se déplacer rapidement sur de plus longues distances.
Vitesse de translation élevée
Vitesse de translation élevée allant jusqu'à 8,9 km/h (5,5 mph).
Commande par levier unique
La commande par levier unique pour la translation et les vibrations est simple et demande peu d'efforts.
Levier de transmission
Le levier de propulsion à portée de main, se trouve à droite du siège de conducteur, ce qui permet une commande pratique et précise de la machine.
Écran LCD
Les indicateurs de fonctionnement et les diagnostics de base sont affichés sur un écran LCD intégré dans la console de conducteur de droite.
Visibilité
Le conducteur bénéficie d'une visibilité totale sur les bords du cylindre et des pneus ainsi que sur les côtés et à l'arrière de la machine.
Siège du conducteur
Le siège du conducteur est confortable, robuste et réglable. Il est équipé d'accoudoirs relevables et d'une ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3") de large.
Poste de conduite isolé
Le poste de conduite est isolé par des silentblocs extra-robustes en caoutchouc pour réduire les vibrations de la machine transmises au conducteur.
Largeur étroite de la machine
La largeur étroite de la machine de 1,39 m (4'6") est idéale pour les applications de creusement de tranchée ou les chantiers présentant un espace limité.
Poids de la machine
Le poids de la machine est adapté à un compactage léger de couches uniformes au-dessus de canalisations d'égouts et d'eau.
Système de transmission
Le système de transmission permet au conducteur d'arrêter la machine, de maintenir sa position ou de changer le sens de marche sur une pente.
Rayon de braquage
Le CP34 se caractérise par un rayon de braquage court offrant une bonne maniabilité dans les espaces exigus.
Indicateurs visuels
Les indicateurs visuels permettent un contrôle aisé des niveaux du liquide de refroidissement du radiateur, du réservoir d'huile hydraulique et de l'obstruction d'air.
Inclinaisons du poste de conduite et de la plate-forme
Le poste de conduite et la plate-forme s'inclinent vers l'avant pour permettre un accès pratique aux pompes hydrauliques.
Circuit de refroidissement
Un circuit de refroidissement monté à l'arrière permet un accès facile pour le nettoyage.
Intervalle de 500 heures entre les vidanges d'huile moteur
Graissage des roulements du circuit de vibration
L'intervalle de 1 000 heures pour le graissage des roulements vibrants permet un minimum d'intervention.
Prises de pression hydraulique à connexion rapide
Les prises de pression hydraulique à connexion rapide simplifient le diagnostic.
Robinets de vidange écologiques
Les robinets de vidange écologiques permettent de vidanger les liquides dans le respect de l'environnement. Ils équipent le radiateur, le carter d'huile moteur, le réservoir hydraulique et le réservoir de carburant.
Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S•O•S)
Les orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S•O•S) simplifient le recueil de liquide tel que l'huile moteur, le liquide de refroidissement moteur et l'huile hydraulique.
Acheminement sécurisé des flexibles
L'acheminement sécurisé des flexibles à l'aide de blocs en polyéthylène réduit les frottements et augmente la durée de service.
Circuit électrique
La gaine en nylon tressé et les connecteurs étanches garantissent la stabilité du circuit électrique. Le câblage électrique à code couleur, numéroté et étiqueté avec des identifiants de pièces, simplifie la recherche et l'élimination des pannes.
Batteries Cat sans entretien
Les batteries Cat sans entretien sont logées dans la partie arrière de la machine. Elles sont accessibles par la grille pivotante arrière. Les batteries Cat sont spécialement conçues pour une puissance maximale de démarrage du moteur et une protection maximale contre les vibrations.
Prééquipement de câblage Product Link
La machine est équipée du câblage Product Link. Le système Product Link Cat (CPLS, Cat Product Link System) garantit des temps productifs maximaux et des coûts de réparation minimaux en simplifiant le suivi des parcs d'équipement et en fournissant automatiquement des mises à jour de l'emplacement et des heures de fonctionnement des machines. Il est disponible auprès de votre concessionnaire Caterpillar local.