Compacteur de sol vibrant CS11

Compacteurs de sol vibrants CS11

CS11 Vibratory Soil Compactor

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids en ordre de marche – avec cabine
23823 lb
10806 kg
Largeur de compactage
84 in
2134 mm
Puissance brute
132.8 HP
99 kW

Aperçu

Productif. Fiable. Durable.

Le modèle CS11 Cat® comporte un cylindre lisse et convient parfaitement aux applications sur sols granulaires ou aux applications sur sols cohésifs avec un kit de bandage pour pieds dameurs en option. Un système de propulsion fiable améliore la performance et l'efficacité, et les solutions de technologie de compactage vous aident à atteindre la densité cible plus rapidement.

Avantages

Coûts d'exploitation réduits

Le mode Éco, l'attelage sans entretien avec des roulements étanches à vie et les intervalles d'entretien prolongés aident à maintenir vos coûts d'exploitation et d'entretien à un niveau bas.

Augmentez l'efficacité avec la technologie de compactage

La technologie de mesure de compactage embarquée indique quand les spécifications sont atteintes, aidant à éliminer la conjecture, réduire les passages inutiles et minimiser les retouches.

Visibilité et confort exceptionnels

Une caméra arrière améliore la visibilité autour de la machine, et un siège pivotant avec des commandes intégrées et une console de direction inclinable fournissent un environnement de travail ergonomique.

Spécifications produit pour CS11

Puissance brute 132.8 HP 99 kW
Puissance moteur – ISO 14396 131.3 HP 97.9 kW
Puissance nette – ISO 9249 109.8 HP 81.9 kW
Puissance nette - SAE J1349:2011 108.4 HP 80.8 kW
Nota (1) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant moteur lorsque celui-ci est équipé d'un ventilateur tournant à vitesse maximale, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant moteur lorsque celui-ci est équipé d'un ventilateur tournant à vitesse maximale, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur.
Modèle de moteur C4.4 Cat® C4.4 Cat®
Émissions Norme américaine EPA Tier 4 Final Norme américaine EPA Tier 4 Final
Course 5 in 127 mm
Alésage 4.1 in 105 mm
Poids en ordre de marche – avec cabine 23823 lb 10806 kg
Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS 23380 lb 10605 kg
Poids – tambour avec cabine 12963 lb 5880 kg
Poids - tambour avec toit ROPS/FOPS 12758 lb 5787 kg
Nota (1) Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 80 kg (176 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 80 kg (176 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation.
Fréquence de vibration – standard 1830 VPM 30.5 Hz
Plage d'options de fréquences variables 23,3 à 30,5 Hz (1400 à 1830 vpm) 23,3 à 30,5 Hz (1400 à 1830 vpm)
Amplitude nominale – élevée 0.075 in 1.9 mm
Amplitude nominale – basse 0.038 in 0.96 mm
Force centrifuge – maximale 54765 lb 244 kN
Force centrifuge – minimale 27491 lb 122 kN
Charge linéaire statique – avec cabine 154.3 lb/in 27.6 kg/cm
Charge linéaire statique - Avec toit ROPS/FOPS 151.8 lb/in 27.1 kg/cm
Largeur de compactage 84 in 2134 mm
Longueur hors tout 19.2 ft 5.9 m
Largeur hors tout 7.5 ft 2.3 m
Hauteur maximale 10.2 ft 3.1 m
Diamètre du tambour 60.4 in 1534 mm
Empattement 9.5 ft 2.9 m
Garde au sol 17 in 432 mm
Hauteur de passage de bordure 21.4 in 543 mm
Rayon de braquage – à l'intérieur du bord du cylindre 12.1 ft 3.7 m
Vitesse de translation – maximale 6.7 mile/h 10.8 km/h
Contenance du réservoir de carburant 69.7 gal (US) 264 l
Réservoir de DEF 5 gal (US) 19 l
Circuit de refroidissement 8.3 gal (US) 31.4 l
Huile moteur - Avec filtre 2.3 gal (US) 8.8 l
Carters de balourds (combinés) 6.9 gal (US) 26 l
Essieu et réducteurs 4.8 gal (US) 18 l
Réservoir hydraulique 13.2 gal (US) 50 l
Recyclabilité 96% 96%

CS11 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Toit ROPS/FOPS avec mains courantes, tapis de sol, siège en vinyle
  • Siège réglable avec console intégrée
  • Affichage LCD avec protection antivandalisme verrouillable
  • Colonne de direction inclinable et réglable avec porte-gobelets intégrés
  • Système de caméra arrière avec affichage couleurs à écran tactile
  • Ceinture de sécurité haute visibilité de 50 mm (2 in)
  • Sortie électrique 12 volts
  • Klaxon, avertisseur de recul

SYSTÈME DE VIBRATION

  • Compacteur de sol vibrant
  • Carters de balourd étanches
  • Double amplitude, fréquence unique
  • Fonction de vibration automatique
  • Décapeuse en acier réglable simple

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

  • VisionLink®

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur C4.4 Cat®
  • Filtre à air à deux éléments
  • Contacteur de l'accélérateur à trois positions incluant le mode Éco
  • Commande automatique du régime moteur (ASC)
  • Pompes de transmission jumelées : une pour l'entraînement de cylindre, une pour l'essieu arrière
  • Filtre à carburant, séparateur d'eau, pompe d'amorçage, indicateur de niveau d'eau
  • Radiateur inclinable/refroidisseur d'huile hydraulique
  • Circuit de freinage double
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses
  • Différentiel à glissement limité

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 24 volts
  • Alternateur 100 A
  • Batterie avec capacité de démarrage à froid de 750 A

AUTRE

  • Capotage moteur verrouillable, réservoirs hydrauliques et à carburant
  • Jauges de niveau pour niveau d'huile hydraulique et niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Valeurs de prélèvement d'échantillons S·O·S℠ : huile moteur, huile hydraulique et liquide de refroidissement
  • Projecteurs de travail halogènes (4)

CS11 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine ROPS/FOPS avec régulation de la température, siège en tissu, rétroviseurs extérieurs
  • Pare-soleil (cabine)
  • Pare-soleil déroulant (cabine)
  • Ceinture de sécurité haute visibilité de 76 mm (3 in)

SYSTÈME DE VIBRATION

  • Kit de bandage amovible - Pieds dameurs ovales ou carrés
  • Fréquence variable
  • Doubles décapeuses réglables en acier
  • Doubles décapeuses réglables en polyuréthane

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

  • Mesure – Machine Drive Power (MDP)
  • Mesure - Valeur du compteur de compactage (CMV)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Protecteur de transmission

AUTRE

  • Huile hydraulique bio remplie en usine
  • Projecteurs de travail halogènes (8)
  • Gyrophare orange

Découvrez comment CS11 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Compacteur de sol vibrant CS11

Compacteur de sol vibrant CS11

Compacteur de sol vibrant CS11

Compacteur de sol vibrant CS11

Compacteur de sol vibrant CS11

Compacteur de sol vibrant CS11

Compacteur de sol vibrant CS11

Compacteur de sol vibrant CS11
Compacteur de sol vibrant CS11
Compacteur de sol vibrant CS11
Compacteur de sol vibrant CS11
Compacteur de sol vibrant CS11
Compacteur de sol vibrant CS11
Compacteur de sol vibrant CS11

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Commande semi-autonome Cat Command pour le compactage

    Lorsque le chantier nécessite un compactage précis,
    Command est la solution appropriée.

    Homogénéité, couverture et sécurité considérablement améliorées grâce à des solutions d'équipements semi-autonomes intégrant le tout dernier système Cat® Command for Compaction.

    Cat Command for Compaction est une technologie semi-autonome assistée par le conducteur qui automatise le processus de compactage en fonction des entrées du conducteur. Command contrôle la vitesse, le sens de marche, la direction et le système de vibration du compacteur de sol pour favoriser l'homogénéité du compactage.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Lorsque le chantier nécessite un compactage précis,
Command est la solution appropriée.

Homogénéité, couverture et sécurité considérablement améliorées grâce à des solutions d'équipements semi-autonomes intégrant le tout dernier système Cat® Command for Compaction.

Cat Command for Compaction est une technologie semi-autonome assistée par le conducteur qui automatise le processus de compactage en fonction des entrées du conducteur. Command contrôle la vitesse, le sens de marche, la direction et le système de vibration du compacteur de sol pour favoriser l'homogénéité du compactage.

Découvrir la technologie
  • Cat Compact avec la technologie de mesure du compactage (CMV, Compaction Meter Value)

    La technologie CMV est un système à accéléromètre qui indique la rigidité du matériau. Ce système est disponible sur les compacteurs de sol vibrants à cylindre lisse et les compacteurs tandem vibrants. Il effectue des mesures uniquement lorsque le système de vibration est actif et fournit une valeur sans unité provenant des données enregistrées qui fournit une indication de la rigidité du composite.

  • Compactage Cat avec MDP (Machine Drive Power, puissance d'entraînement de la machine)

    Machine Drive Power est un système de mesure basé sur l'énergie qui met en corrélation le compactage avec la résistance au roulement pour fournir une indication de la rigidité du sol. Il intègre un système de cartographie disponible en option, qui aide le conducteur à visualiser le travail au fur et à mesure de sa réalisation, le compacteur peut ainsi couvrir tout le chantier et produire un travail homogène.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La technologie CMV est un système à accéléromètre qui indique la rigidité du matériau. Ce système est disponible sur les compacteurs de sol vibrants à cylindre lisse et les compacteurs tandem vibrants. Il effectue des mesures uniquement lorsque le système de vibration est actif et fournit une valeur sans unité provenant des données enregistrées qui fournit une indication de la rigidité du composite.

Découvrir la technologie

Machine Drive Power est un système de mesure basé sur l'énergie qui met en corrélation le compactage avec la résistance au roulement pour fournir une indication de la rigidité du sol. Il intègre un système de cartographie disponible en option, qui aide le conducteur à visualiser le travail au fur et à mesure de sa réalisation, le compacteur peut ainsi couvrir tout le chantier et produire un travail homogène.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie