Compacteur de sol vibrant CP5 (04A)

Compacteurs de sol vibrants CP5 Tier 4 Final

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS
10307 lb
4675 kg
Largeur de compactage
50 in
1270 mm
Puissance brute
75.8 HP
56.5 kW

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Taille compacte pour des applications spécifiques

Taille compacte pour des applications spécifiques

        
  • Avec une largeur étroite de 1,4 m (4,6 ft), le CP5 est idéal pour les applications de creusement de tranchée ou les chantiers présentant un espace limité. 
  •     
  • Poids de la machine idéal pour un compactage léger de couches uniformes au-dessus de canalisations d'égouts et d'eau.
  •     
  • Le système de transmission permet au conducteur d'arrêter la machine, de maintenir sa position ou de changer le sens de marche sur une pente.
  •     
  • Le rayon de braquage étroit offre une bonne maniabilité dans les zones de travail exigües.
         
Poste de conduite confortable et ergonomique

Poste de conduite confortable et ergonomique

        
  • Une caméra arrière munie d'un grand écran tactile couleur accroît la visibilité à l'arrière de la machine pour vous permettre de travailler en toute sécurité et en toute confiance.
  •     
  • Le poste de conduite est équipé d'un écran LCD multifonction, d'une console de commande, d'un siège en vinyle réglable avec accoudoir relevable et d'une ceinture de sécurité à enrouleur haute visibilité. 
  •     
  • Les indicateurs de fonctionnement et les diagnostics de base sont affichés sur l'écran LCD intégré.
  •     
  • Le levier de transmission est idéalement situé à droite du siège de l'opérateur et permet une commande marche/arrêt des vibrations, pour une utilisation sans effort.
  •     
  • Conçu pour une visibilité optimale depuis le poste de conduite.
  •     
  • La plate-forme de conduite est isolée par des silentblocs extra-robustes en caoutchouc pour réduire les vibrations de la machine transmises au conducteur.
         
Conçu pour les performances

Conçu pour les performances

        
  • Alimenté par un moteur C2.8 Cat® silencieux et économe en carburant, conforme à la norme sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis. Le système de gestion intelligente de la puissance de Caterpillar surveille les manipulations du conducteur et la puissance disponible pour optimiser le fonctionnement de la machine.
  •     
  • Conçu autour du système de transmission à pompes jumelées qui fournit un débit dédié séparé au moteur d'entraînement de cylindre et au moteur de l'essieu arrière pour des performances en côte et une traction exceptionnelles en marche avant et en marche arrière.
  •     
  • Le différentiel à glissement limité procure une puissance continue en transférant le couple aux roues pour une traction améliorée sur les surfaces lisses et glissantes.
  •     
  • Une plage de régimes de propulsion variable jusqu'à 8,8 km/h (5,5 mph) contribue à fournir un couple maximal en côte, ainsi qu'une grande maniabilité sur le chantier.
  •     
  • Gagnez en polyvalence grâce à une lame en option pour le remblayage, l'évacuation et les applications de refoulement légères.
Système de vibration durable, éprouvé sur le terrain

Système de vibration durable, éprouvé sur le terrain

        
  • Le cylindre utilise un système fiable de balourds oscillants, conçu pour fournir un degré de compactage élevé et des performances sur lesquelles vous pouvez compter.
  •     
  • La fréquence de vibration de 35,8 Hz (2 150 vpm), associée au poids de tambour optimal, permet au conducteur d'obtenir la masse volumique souhaitée en moins de passes.
  •     
  • L'arbre balourdé est équipé de roulements extra-robustes larges pour une force de compactage élevée.
  •     
  • Les silentblocs extra-robustes du cylindre permettent de transmettre plus de force au sol et moins de vibrations au cadre de cylindre.
  •     
  • Le cylindre à pieds dameurs est équipé de coussins uniques, de forme conique et ovale, conçus pour pénétrer plus profondément et offrir une concentration de poids plus élevée afin de maximiser l'effort de compactage.
         
Fiabilité et facilité d'entretien

Fiabilité et facilité d'entretien

        
  • De grandes portes permettent un accès au niveau du sol pour effectuer l'entretien et vérifier les niveaux d'huile moteur, de liquide hydraulique et de liquide de refroidissement. 
  •     
  • La plate-forme de conduite s'incline vers l'avant pour faciliter l'accès aux pompes hydrauliques. Le refroidisseur d'huile hydraulique bascule vers l'arrière pour dégager l'accès au radiateur. 
  •     
  • Un circuit de refroidissement monté à l'arrière offre un accès pratique pour le nettoyage.
  •     
  • Surveillez l'état des fluides au moyen d'un prélèvement périodique d'échantillons afin de pouvoir prolonger les intervalles de vidange jusqu'à 500 heures pour l'huile moteur, 1 000 heures pour l'huile du carter de balourd, 3 000 heures pour l'huile hydraulique et 12 000 heures pour le liquide de refroidissement.
  •     
  • Les prises de pression hydraulique à connexion rapide simplifient le diagnostic.
  •     
  • Les robinets de vidange écologiques offrent une méthode respectueuse de l'environnement pour vidanger les liquides du radiateur, du carter d'huile moteur, du réservoir hydraulique et du réservoir de carburant.
  •     
  • Les flexibles et les faisceaux électriques suivent des tracés précis et sont attachés, pour une longue durée de vie.
  •     
  • Le câblage du système électrique, codé par couleur et numéroté pour simplifier l'identification, est protégé par une tresse en nylon résistante à l'abrasion, garantissant une longévité et une fiabilité accrues. 
  •     
  • Les batteries Cat sans entretien sont logées dans la partie arrière de la machine et sont accessibles par la grille pivotante arrière. Les batteries Cat sont spécialement conçues pour une puissance maximale de démarrage du moteur et une protection maximale contre les vibrations.
  •     
  • VisionLink™ rationalise la gestion de tout votre parc, quels que soient sa taille ou le fabricant de l'équipement*. Le CP5 permet de suivre les besoins d'entretien, les heures de fonctionnement des machines et leur localisation via des tableaux de bord interactifs sur votre appareil mobile ou votre ordinateur de bureau. Vous pouvez ainsi prendre des décisions éclairées qui permettent de réduire les coûts, de simplifier l'entretien et d'améliorer la sécurité sur votre chantier.
* La disponibilité des champs des données peut varier selon le fabricant de l'équipement, elle est assurée par une interface de programmation d'application (API).

Spécifications produit pour CP5

Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS 10307 lb 4675 kg
Poids - tambour avec toit ROPS/FOPS 4872 lb 2210 kg
Nota (1) Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 80 kg (176 lb). Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 80 kg (176 lb).
Largeur de compactage 50 in 1270 mm
Longueur hors tout 164 in 4155 mm
Longueur hors tout – avec lame en option 179 in 4555 mm
Largeur hors tout 55 in 1393 mm
Largeur hors tout – avec lame en option 62 in 1575 mm
Hauteur maximale 99 in 2525 mm
Diamètre du cylindre - hors pieds dameurs 40 in 1016 mm
Hauteur de la lame en option 22 in 559 mm
Empattement 88 in 2240 mm
Puissance brute 75.8 HP 56.5 kW
Puissance moteur – ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
Puissance nette – ISO 9249 72 HP 53.7 kW
Puissance nette - SAE J1349:2011 72 HP 53.7 kW
Modèle de moteur C2.8 Cat® C2.8 Cat®
Émissions Norme américaine EPA Tier 4 Final Norme américaine EPA Tier 4 Final
Numéro de version 04A 04A
Course 4.3 in 110 mm
Alésage 3.5 in 90 mm
Nota (1) La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant moteur lorsque celui-ci est équipé d'un ventilateur tournant à vitesse maximale, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant moteur lorsque celui-ci est équipé d'un ventilateur tournant à vitesse maximale, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur.
Fréquence de vibration – standard 2150 VPM 35.8 Hz
Amplitude nominale – élevée 0.051 in 1.3 mm
Force centrifuge – maximale 17535 lb 78 kN
Contenance du réservoir de carburant 29.9 gal (US) 113 l
Circuit de refroidissement 4.1 gal (US) 15.7 l
Huile moteur - Avec filtre 2.2 gal (US) 8.2 l
Carters de balourds (combinés) 14 gal (US) 53 l
Essieu et réducteurs 1.9 gal (US) 7.1 l
Réservoir hydraulique 9.4 gal (US) 35.6 l
Garde au sol 13.7 in 348 mm
Hauteur de passage de bordure 13.5 in 344 mm
Rayon de braquage – à l'intérieur du bord du cylindre 103 in 2625 mm
Vitesse de translation – maximale 5.5 mile/h 8.8 km/h

CP5 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Toit ROPS/FOPS avec mains courantes, plate-forme antidérapante, repose-pied
  • Siège vinyle sans suspension
  • Affichage LCD avec protection antivandalisme verrouillable
  • Système de caméra arrière avec affichage couleurs à écran tactile
  • Ceinture de sécurité haute visibilité de 76 mm (3 in)
  • Sortie électrique 12 volts
  • Klaxon, avertisseur de recul

SYSTÈME DE VIBRATION

  • Tambour à pieds dameurs - Tampons ovales
  • Simple amplitude, fréquence unique
  • Décapeuses en acier réglables

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur C2.8 Cat®
  • Filtre à air à deux éléments
  • Contacteur de l'accélérateur à deux vitesses
  • Pompes de transmission jumelées : une pour l'entraînement de cylindre, une pour l'essieu arrière
  • Filtre à carburant, séparateur d'eau, pompe d'amorçage, indicateur de niveau d'eau
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique
  • Circuit de freinage double
  • Transmission hydrostatique à une vitesse
  • Différentiel à glissement limité

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 12V
  • Alternateur 85A
  • Batterie avec capacité de démarrage à froid de 600 A

AUTRE

  • Capotage moteur verrouillable, réservoirs hydrauliques et à carburant
  • Jauges de niveau pour niveau d'huile hydraulique et niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S•O•S℠) : huile moteur, huile hydraulique et liquide de refroidissement.
  • Projecteurs à DEL (4)

CP5 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

SYSTÈME DE VIBRATION

  • Lame de nivellement

AUTRE

  • Gyrophare orange

Découvrez comment CP5 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

CP5

CP5

CP5

CP5

CP5

CP5
CP5
CP5
CP5
CP5

Compacteurs de sol vibrants Cat® CS5 et CP5

Compacteurs de sol vibrants Cat® CS5 et CP5

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  CP5

Afficher davantage d'offres