Gros tracteurs D9 GC FACILE À UTILISER. SIMPLE À ACHETER

Caractéristiques en un coup d'œil

Tout simplement le tracteur idéal pour votre activité
Réduisez votre temps d'immobilisation. Réduisez vos coûts.
Conçu pour offrir un maximum de sécurité et de confort
Lames et équipement Cat : l'association parfaite
Réseau d'assistance

Spécifications produit pour D9 GC

Moteur

CAPACITÉS DES FLUIDES

Poids

Commandes hydrauliques

Train de roulement

Direction et freins

Normes

Transmission

Lame - Semi-universelle

Lame : universelle

Ripper : monodent

Ripper : monodent, pénétration profonde

Ripper : multident, à parallélogramme réglable

Treuils

Dimensions (approximatives)

D9 GC Équipement standard

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine ROPS/FOPS insonorisée
  • Ralentisseur et commande de régulateur
  • Retenues du levier de commande hydraulique
  • Visibilité – Rétroviseurs
  • Centrale de surveillance
  • Accès à la cabine – Barre de poussée, marchepieds et poignée
  • Climatiseur et chauffage
  • Ceinture de sécurité à enrouleur, 76 mm (3 in)
  • Siège — Revêtement tissu avec suspension mécanique
  • Essuie-glace avec lave-glace — Vitesse faible, élevée et intermittent
  • Surfaces vitrées de la cabine –Simple vitrage avec fenêtre coulissante

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur du 3408C Cat— Équivalent EPA Tier 1 (États-Unis)
  • Embrayage frein avec leviers de commande combinés de frein et de direction
  • Refroidisseur d'admission air-air
  • Filtres à air — Avec indicateur d'entretien dans la cabine
  • Radiateur — Plaque à barres d'aluminium hautes performances
  • Ventilateur de refroidissement du moteur à entraînement hydraulique
  • Transmission Powershift — 3 vitesses
  • Préfiltre, bouchon éjecteur de poussière Strata™
  • Écrans thermiques
  • Pompe d'amorçage de carburant — Manuelle
  • Séparateur d'eau/carburant
  • Réducteurs à trois planétaires et double réduction

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement — Durée de vie prolongée, standard (— 37° C / — 25° F)

TRAIN DE ROULEMENT

  • Train de roulement suspendu
  • Guide de chaîne
  • Maillon de fermeture en deux parties
  • Galets et pignons fous lubrifiés à vie
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Balancier de suspension — Roulements d'axes d'extrémité graissés

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Chute rapide
  • Load-Sensing, levage et inclinaison du tracteur
  • Load-Sensing, levage et inclinaison du ripper

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Alternateur — 95-Amp
  • Batteries — 2 x 4, 200-Amp heure, 12 V
  • Convertisseur 12 V, 15 Amp
  • Isolation de la batterie
  • Avertisseur de recul
  • Éclairage – Halogène – 6 positions

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Robinets de vidange écologiques – Tous les compartiments
  • Blindages inférieurs sur charnière
  • S•O•Orifices de prélèvement d'échantillons de liquides S℠
  • Protecteurs de dent et de pointe de ripper sans marteau CapSure™
  • Points d'arrimage (2)
  • Protection antivandalisme — 8 cadenas

PROTECTIONS

  • Blindage inférieur — Ensemble complet

D9 GC Options

POSTE DE CONDUITE

  • ROPS/FOPS, toit uniquement
  • Climatiseur — Condenseur monté sur pare-choc
  • Chauffage uniquement
  • Siège — Vinyle avec suspension mécanique
  • Siège – Tissu, à suspension pneumatique
  • Écran de vitre arrière
  • Surfaces vitrées de la cabine – Double vitrage feuilleté
  • Cabine — Aciérie — Simple vitrage avec ventilateurs de dégivrage

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Grille de protection du faisceau du radiateur
  • Ventilateur hydraulique de refroidissement du moteur — Inversion avec bouton-poussoir
  • Ventilateur de refroidissement résistant à l'abrasion
  • Préfiltre à effet centrifuge
  • Préfiltre à effet centrifuge avec tamis
  • Système de prélubrification huile moteur
  • Aide au démarrage — Automatique à l'éther
  • Réchauffeur de carburant
  • Joint du réducteur — Blindé
  • Joint de réducteur — Aciérie
  • Joint réducteur — Temps froid

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement — Durée de vie étendue, Arctique (— 51° C / — 60° F)
  • Pack de lubrification pour température ambiante élevée
  • Pack de lubrification arctique
  • Pack de lubrification aciérie

TRAIN DE ROULEMENT

  • Version de train de roulement — Abrasion
  • Version de train de roulement — Temps froid
  • Version de train de roulement — Aciérie
  • Protections en caoutchouc de la roue folle
  • Maillons de chaîne – Usage intensif XL – DuraLink
  • Patin de chaîne – À évidement rond, anti-accumulation
  • Rouleau supérieur
  • Galet supérieur — Temps froid

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Extracteur de broche ripper
  • Extracteur de broche ripper
  • Vérins d'inclinaison blindés
  • Lame de refoulement à double inclinaison

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Alternateur — 95-Amp
  • Batteries — 4 x 200, 200 Amp Heure, 12 V
  • Convertisseur 12 V, 20 Amp
  • Éclairage – Halogène – 6 positions
  • Éclairage – Diode – 10 positions
  • Éclairage — Lampe stroboscopique d'avertissement
  • Product Link™, cellulaire
  • Product Link, double (cellulaire et satellite)

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Vidange d'huile rapide – Moteur et transmission
  • Remplissage rapide du réservoir de carburant au niveau du sol
  • Porte d'accès sur charnières sur la protection du radiateur côté droit
  • Groupe de marches, plate-forme double des deux côtés de la protection du radiateur

ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE

  • Ripper — Monodent
  • Ripper – Monodent (avec extracteur de broche)
  • Ripper — Monodent profond
  • Ripper – Multident (trois dents)
  • Ripper — Multident (aciérie)
  • Contrepoids
  • Treuil
  • Barre d'attelage
  • Prêt pour ripper

LAMES

  • Semi-Universelle (13,6 m3/17,8 yd3)
  • Semi-Universelle Abrasion (13,6 m3/17,8 yd3)
  • Universelle (16,6 m3/21,7 yd3)
  • Universelle Abrasion (16,6 m3/21,7 yd3)
  • Semi-Universelle (13,6 m3/17,8 yd3)
  • Charbon (36,8 m3/48,2 yd3)
    — Certaines lames ne sont disponibles que via Cat Work Tools.
    — Les lames SU Abrasion et U Abrasion sont disponibles avec de la peinture noire sur l'arrière.

PROTECTIONS

  • Protection – Réservoir de carburant et hydraulique
  • Blindage inférieur — Ensemble complet, étanche
  • Blindages inférieurs — Ensemble partiel
  • Blindages inférieurs — Ensemble complet, contrepoids avant
  • Protections — Vérins d'inclinaison

VERSIONS SPÉCIALES

  • Désert
  • Godet pour aciéries
  • Arctique
  • Résistant à la corrosion — Protection de la peinture et du connecteur électrique

Découvrez comment D9 GC soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  D9 GC

Afficher davantage d'offres