D6T

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Grâce au nouveau Tracteur D6T, les travaux de refoulement sont aussi faciles que de conduire une camionnette. La nouvelle transmission Cat® à quatre rapports, souple et entièrement automatique, optimise le groupe motopropulseur pour l'application. Vous économisez du carburant et réduisez les efforts du conducteur, sans sacrifier la longévité, la puissance ou la productivité. Travaillez plus intelligemment avec une gamme complète de fonctionnalités technologiques Cat Connect GRADE qui s'adaptent à tous vos chantiers.

Moteur

Modèle du moteur C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Cat Less
Flywheel Power 215.0 HP 161.0 kW Less
Displacement 567.0 in³ 9.3 l Less
Puissance nette (maximale) à 1 200 tr/min : ISO 9249/SAE J1349 245.0 HP 183.0 kW Less
Puissance nette (nominale) à 2 200 tr/min : ISO 9249/SAE J1349 215.0 HP 161.0 kW Less
Remarque (1) Tous les moteurs diesel non routiers conformes à la norme Tier 4 doivent uniquement utiliser des carburants diesel à très basse teneur en soufre (TBTS) contenant au maximum 15 ppm (mg/kg) de soufre. Les mélanges de biodiesel jusqu'au B20 (20 % de mélange par volume) sont acceptables lorsqu'ils sont mélangés à du carburant diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm (mg/kg) de soufre ou moins. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3 Cat, API CJ-4 et ACEA E9 sont requises. Veuillez consulter votre guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus sur les recommandations propres à la machine en matière de carburant. Tous les moteurs diesel non routiers conformes à la norme Tier 4 doivent uniquement utiliser des carburants diesel à très basse teneur en soufre (TBTS) contenant au maximum 15 ppm (mg/kg) de soufre. Les mélanges de biodiesel jusqu'au B20 (20 % de mélange par volume) sont acceptables lorsqu'ils sont mélangés à du carburant diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm (mg/kg) de soufre ou moins. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3 Cat, API CJ-4 et ACEA E9 sont requises. Veuillez consulter votre guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus sur les recommandations propres à la machine en matière de carburant. Less
Remarque (2) Le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilisé dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme ISO 22241 de l'Organisation internationale de normalisation. Le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilisé dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme ISO 22241 de l'Organisation internationale de normalisation. Less
Émissions Normes sur les émissions EPA Tier 4 Final Normes sur les émissions EPA Tier 4 Final Less
Numéro de version 19 19 Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 97.2 gal (US) 368.0 l Less
Cooling System 12.2 gal (US) 46.0 l Less
Carter moteur 6.5 gal (US) 24.6 l Less
Groupe motopropulseur 39.1 gal (US) 148.0 l Less
Final Drive (each) 3.6 gal (US) 13.5 l Less
Châssis porteurs (chacun) 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Compartiment de l'arbre de pivot 1.3 gal (US) 5.0 l Less
Hydraulic Tank 16.5 gal (US) 62.5 l Less

Weights

Operating Weight NaN lb NaN kg Less

Poids en ordre de marche

A LGP NaN lb NaN kg Less
A XL NaN lb NaN kg Less
A XW NaN lb NaN kg Less
S LGP NaN lb NaN kg Less
SU XL NaN lb NaN kg Less
SU XW NaN lb NaN kg Less
VPAT XL NaN lb NaN kg Less
VPAT XW NaN lb NaN kg Less
Remarque Le poids en ordre de marche comprend la lame, les lubrifiants, le liquide de refroidissement, le plein de carburant, la chaîne standard, la cabine ROPS/FOPS, la barre d'attelage et le conducteur. Le poids en ordre de marche comprend la lame, les lubrifiants, le liquide de refroidissement, le plein de carburant, la chaîne standard, la cabine ROPS/FOPS, la barre d'attelage et le conducteur. Less
VPAT LGP NaN lb NaN kg Less

Lames - Capacité

Lame A LGP 6.46 vg³ 4.94 m³ Less
Lame A XL 5.17 vg³ 3.95 m³ Less
Lame A XW 5.69 vg³ 4.35 m³ Less
Lame S LGP 4.96 vg³ 3.79 m³ Less
Lame SU XL 7.26 vg³ 5.55 m³ Less
Lame SU XW 7.38 vg³ 5.64 m³ Less
Lame VPAT XL 6.07 vg³ 4.64 m³ Less
Lame VPAT XW 6.57 vg³ 5.02 m³ Less
Lame VPAT LGP 6.57 vg³ 5.02 m³ Less

Contenances

Réservoir de DEF 4.5 gal (US) 17.1 l Less

Dimensions - LGP

10.67 ft NaN mm Less
16.0 in 406.0 mm Less
10.5 ft NaN mm Less
10.83 ft 3303.0 mm Less
14.5 ft 4415.0 mm Less
5.11 PSI 35.2 kPa Less
(1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm (3,2 in). (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm (3,2 in). Less
(2) Ajouter 218 mm (9 in) pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm (4'7"/4'3") pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. (2) Ajouter 218 mm (9 in) pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm (4'7"/4'3") pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. Less
(3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. Less

Dimensions - LGP VPAT

10.33 ft 3143.0 mm Less
10.83 ft 3303.0 mm Less
10.67 ft NaN mm Less
16.42 ft NaN mm Less
16.0 in 406.0 mm Less
6.28 PSI 43.3 kPa Less
(1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm (3,2 in). (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm (3,2 in). Less
(2) Ajouter 218 mm (9 in) pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm (4'7"/4'3") pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. (2) Ajouter 218 mm (9 in) pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm (4'7"/4'3") pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. Less
(3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. Less

Dimensions - XL

Garde au sol 15.0 in 375.0 mm Less
Hauteur de la machine, antenne Product Link incluse(1) 10.67 ft 3253.0 mm Less
Largeur du tracteur sans tourillons (chaîne standard) 8.0 ft NaN mm Less
Longueur de chaîne au sol 9.25 ft NaN mm Less
Longueur du tracteur de base(2) 13.83 ft NaN mm Less
Pression au sol (ISO 16754)(3) 8.66 PSI 59.7 kPa Less
Remarque (1) (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm (3,2 in). (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm (3,2 in). Less
Remarque (2) (2) Ajouter 218 mm (9 in) pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm (4'7"/4'3") pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. (2) Ajouter 218 mm (9 in) pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm (4'7"/4'3") pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. Less
Remarque (3) (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. Less

Dimensions - XL VPAT

16.08 ft 4894.0 mm Less
15.0 in 375.0 mm Less
9.78 PSI 67.4 kPa Less
(1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm (3,2 in). (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm (3,2 in). Less
(2) Ajouter 218 mm (9 in) pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm (4'7"/4'3") pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. (2) Ajouter 218 mm (9 in) pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm (4'7"/4'3") pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. Less
(3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. Less
8.92 ft NaN mm Less
10.67 ft 3253.0 mm Less
9.25 ft NaN mm Less

Dimensions - XW

9.17 ft NaN mm Less
10.67 ft 3253.0 mm Less
9.25 ft NaN mm Less
13.83 ft NaN mm Less
15.0 in 375.0 mm Less
6.64 PSI 45.8 kPa Less
(1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm (3,2 in). (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm (3,2 in). Less
(2) Ajouter 218 mm (9 in) pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm (4'7"/4'3") pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. (2) Ajouter 218 mm (9 in) pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm (4'7"/4'3") pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. Less
(3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. Less

Dimensions - XW VPAT

9.83 ft NaN mm Less
10.83 ft 3303.0 mm Less
10.67 ft NaN mm Less
16.42 ft NaN mm Less
16.0 in 406.0 mm Less
6.92 PSI 47.7 kPa Less
(1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm (3,2 in). (1) Hauteur mesurée depuis le sol. Ajouter la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Lorsque le système Cat GRADE est monté avec les antennes 3D, la hauteur hors tout de la machine augmente d'environ 82 mm (3,2 in). Less
(2) Ajouter 218 mm (9 in) pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm (4'7"/4'3") pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. (2) Ajouter 218 mm (9 in) pour la barre d'attelage. Ajouter 1 387 mm/1 291 mm (4'7"/4'3") pour un ripper sur des machines équipées respectivement d'un châssis porteur court ou long. Less
(3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. (3) Toutes les dimensions ci-dessus sont calculées avec le train de roulement extra-robuste. XL et XW avec lame SU, LGP avec lame S sans équipements arrière sauf indication contraire et calculé selon la norme ISO 16754. Less

Lames - Largeur

10.7 ft NaN mm Less
13.7 ft NaN mm Less
12.7 ft NaN mm Less
11.7 ft 3562.0 mm Less
14.8 ft NaN mm Less
13.7 ft NaN mm Less
13.3 ft NaN mm Less
16.6 ft 5072.0 mm Less
13.7 ft NaN mm Less

Performances

  • La nouvelle transmission à quatre rapports et embrayage de verrouillage entièrement automatique optimise en permanence le régime moteur et les rapports pour l'application sans intervention supplémentaire du conducteur.
  • Rapport ajouté entre la première et la deuxième et engagement d'embrayage à verrouillage souple pour un passage des rapports exceptionnellement fluide.
  • Maintient la puissance au sol malgré les changements de charge pour une sensation intensive dans la terre.
  • Déplacement de matériaux par heure jusqu'à 2,5 % plus productif.*
  • Temps de réponse plus rapide*, en particulier avec les technologies GRADE.
  • Polyvalence : la puissance nécessaire pour le refoulement intensif et des commandes précises pour le nivellement de finition, le tout dans une machine facile à transporter.
*Par rapport au modèle précédent.

Efficacité

        
  • Le changement automatique de rapport permanent permet une économie substantielle de carburant en réduisant les efforts du conducteur, sans sacrifier les performances.
  •     
  • Rendement énergétique 20 % supérieur*, jusqu'à 30 % pour les applications de nivellement de finition avec charges légères.
  •     
  • Durabilité : les économies de carburant réduisent les émissions de CO2 d'environ 16,6 tonnes métriques (17,7 tonnes US) par an en moyenne.
*Par rapport au modèle précédent.

Technologie Cat Connect

        
  • Maintenez automatiquement l'inclinaison longitudinale/transversale de lame définie avec Cat GRADE avec Slope Assist (Standard). Les tâches sont effectuées plus rapidement, avec une meilleure qualité de surface et beaucoup moins d'efforts de la part du conducteur. Aucun équipement supplémentaire requis.
  •     
  • Que ce soit pour le refoulement ou le nivellement de finition, utilisez des plans de conception en 3D plus efficacement grâce à Cat GRADE avec 3D (en option). Le système de commande de nivellement intégré en usine est doté d'antennes GNSS (Global Navigation Satellite System, système de navigation globale par satellite) montées sur le toit de la cabine afin d'éliminer les mâts et les câbles montés sur la lame. Inclut la fonction AutoCarry™ pour accroître davantage la productivité.
  •     
  • Cat AccuGrade™ (en option) est un système de commande de nivellement polyvalent et évolutif installé par le concessionnaire. Choix entre système de navigation globale par satellite (GNSS, Global Navigation Satellite System), laser ou cellule de guidage (UTS, Universal Total Station) pour vous permettre de bénéficier du niveau de précision adapté aux exigences de votre chantier.
  •     
  • Équipez votre tracteur en usine pour installer facilement un système AccuGrade avec l'option de prééquipement AccuGrade (ARO, AccuGrade Ready Option).
  •     
  • La surveillance à distance via Product Link™/VisionLink® vous aide à gérer votre parc de manière plus efficace et plus rentable.

Simplicité d'utilisation

        
  • Changez facilement de vitesse au sol, par incréments importants (demi-rapport) ou réduits (un dixième de rapport), grâce à la molette crantée.
  •     
  • Le nouvel affichage à cristaux liquides (LCD, Liquid Crystal Display) place les données de la machine, les menus de réglages, les données de commande de nivellement, etc. juste sous les yeux du conducteur.
  •     
  • L'affichage permet le démarrage codé et les profils de conducteur.
  •     
  • Retour de lame amélioré grâce au manipulateur d'équipement mis à jour.
  •     
  • Meilleures garde au sol et pénétration grâce au nouveau ripper multident à grande hauteur.

D6T Équipement standard

Groupe motopropulseur
  • Moteur diesel C9.3 ACERT américain Moteur certifié EPA Tier 4 Final avec post-traitement
  • Filtre à air, préfiltre avec tube éjecteur de poussière Strata
  • Filtre à air avec indicateur de colmatage électronique
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Autoshift complet
  • Ventilateur hydraulique
  • Réducteurs avec train planétaire simple réduction
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Frein de stationnement électronique
  • Radiateur à plaques à barres d'aluminium
  • Gestion des changements de rapports - changement directionnel et rétrogradation automatiques, accélération contrôlée, compensation de charge
  • Aide au démarrage automatique à l'éther
  • Coupleur différentiel, verrouillage
  • Transmission Powershift à commande électronique, 4 vitesses
  • Turbocompresseur, limiteur de pression de suralimentation
  • Séparateur eau/carburant
  • Robinet de vidange écologique

Train de roulement
  • Galets supérieurs
  • Maillon de fermeture à bride
  • Balancier de suspension
  • Guides-protecteurs de chaînes d'extrémité
  • Roues folles à bande de roulement centrale
  • Galets, lubrifiés à vie
  • Chaîne, lubrifiée à vie
  • Châssis porteurs tubulaires
  • Tendeurs de chaîne hydrauliques
  • Segments remplaçables de couronne de barbotin

Circuit électrique
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur sans balai
  • Deux batteries sans entretien, 12 V (1 400 CCA) (circuit 24 V) à usage intensif
  • Convertisseur, deux prises 10 A 12 V
  • Connecteur de diagnostic
  • Démarreur à usage intensif (24 V)
  • Klaxon avant
  • Réchauffeur d’eau des chemises, 120 V
  • Éclairage, projecteurs, sous le capot

Poste de conduite
  • Climatisation montée sur le cadre ROPS
  • Accoudoir réglable
  • Cabine pressurisée et insonorisée ROPS/FOPS
  • Porte-gobelets
  • Pédale de frein et dispositif de décélération
  • Commandes d'équipement et de direction électrohydrauliques
  • Affichage LCD couleur 180 mm (7 in) : liquide de refroidissement moteur, huile de groupe motopropulseur et température de l'huile hydraulique, niveau de carburant, niveau de DEF et affichage du rapport/régime moteur, heures de fonctionnement, heure et Slope Indicate
  • Prééquipement pour caméra
  • Repose-pieds intégrés au tableau de bord
  • Chauffage
  • Compteur d'entretien électronique
  • Rétroviseur
  • Module de commande du groupe motopropulseur : cadran d’accélérateur, électronique, contacteur de mode de changement de vitesse manuel, cadran de changement de rapport bidirectionnel
  • Radio, AM/FM
  • Siège avec revêtement en tissu, à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Essuie-glaces à deux vitesses
  • Boîte à gants

Technologie
  • Cat GRADE avec Slope Assist
  • Product Link
  • Lame stable

Autres équipements standard
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Capotage moteur ajouré
  • Dispositif de traction avant
  • Blindages inférieurs sur charnières
  • Centrale d'entretien au niveau du sol avec disjoncteur électrique, contacteur d'arrêt secondaire et compteur d'entretien
  • Capot ajouré
  • Circuit hydraulique, commande de direction indépendante, outil de travail et pompes de ventilateur
  • Circuit hydraulique à load sensing, levage et inclinaison de lame
  • Ancrage de vérin de levage
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Portes pour l'entretien du radiateur, perforées, à évents, sur charnières
  • Orifices de prélèvement d'échantillons SOS
  • Protection antivandalisme pour compartiments de liquide et coffre de batterie

D6T Options

Groupe motopropulseur
  • Réducteur, XL, XL avec protection
  • Réducteur, XW, protection XW
  • Réducteur VPAT XL
  • Réducteur, LGP
  • Réducteur, LGP avec protection
  • Moteur avec écran thermique
  • Préfiltre avec tamis
  • Système de vidange d'huile, grande vitesse

Train de roulement
  • Version de train de roulement XL/XW : SystemOne, guidage partiel ; SystemOne, guidage complet ; usage intensif ; usage intensif, guidage partiel ; usage intensif, guidage complet ; usage intensif, déchets
  • Versions de train de roulement LGP : SystemOne, guidage partiel ; SystemOne, guidage complet ; usage intensif, guidage central ; usage intensif, guidage partiel ; usage intensif, guidage complet ; usage intensif, déchets
  • Versions de train de roulement XL VPAT : SystemOne, guidage partiel ; SystemOne, guidage complet ; usage intensif ; usage intensif, guidage partiel ; usage intensif, guidage complet ; usage intensif, déchets
  • XW VPAT/LGP VPAT Versions de train de roulement: SystemOne, guidage partiel ; SystemOne, guidage complet ; usage intensif, standard ; usage intensif, guidage partiel ; usage intensif, guidage complet; usage intensif, déchets
  • XW VPAT/LGP VPAT Versions de train de roulement : usage intensif - 560 mm (22 in) usage modéré ; 560 mm (22 in) service intensif; 610 mm (24 in) usage modéré ; 610 mm (24 in) service intensif ; 610 mm (24 in) service intensif, Trapézoïdal
  • XW VPAT/LGP VPAT Versions des trains de roulement : SystemOne - 560 mm (22 in) usage modéré ; 560 mm (22 in) service intensif ; 610 mm (24 in) usage modéré ; 610 mm (24 in) service intensif ; 560 mm (22 in) service intensif, Évidement�central ; 610 mm (24 in) service intensif, Évidement�central
  • Paires de chaînes (Tracteur XW, 41 sections) - usage intensif : 610 mm (24 in) usage modéré ; 610 mm (24 in) service intensif ; 610 mm (24 in) service intensif, Trapézoïdal; 760 mm (30 in) service intensif ; 760 mm (30 in) service intensif, Trapézoïdal; 760 mm (30 in) usage modéré
  • Paires de chaînes (Tracteur XW, 41 sections) - SystemOne : 560 mm (22 in) usage modéré ; 610 mm (24 in) usage modéré ; 610 mm (24 in) service intensif; 760 mm (30 in) usage modéré ; 760 mm (30 in) service intensif ; 710 mm (28 in) usage modéré ; 760 mm (30 in) service intensif, Center�Hole
  • Paires de chaînes (Tracteur LGP, 45 sections) - usage intensif : 710 mm (28 in) usage modéré; 760 mm (30 in) service intensif ; 760 mm (30 in) service intensif, Trapézoïdal; 915 mm (36 in) usage modéré; 915 mm (36 in) service intensif, Trapézoïdal; 1000 mm (39 in) autonettoyant
  • Paires de chaînes (tracteur LGP, 45 sections) - SystemOne : 915 mm (36 in) usage modéré ; 915 mm (36 in) service intensif ; 760 mm (30 in) service intensif, Évidement�central ; 915 mm (36 in) service intensif , Évidement�central
  • Paires de chaînes (Tracteur XL VPAT, 41 sections) - usage intensif : 560 mm (22 in) usage modéré ; 560 mm (22 in) service intensif
  • Paries de chaînes (Tracteur XL VPAT, 41 sections) - SystemOne : 560 mm (22 in) service modéré ; 560 mm (22 in) service intensif ; 610 mm (24 in) service intensif, déport ; 560 mm (22 in) service intensif, évidement�central
  • Paires de chaînes (tracteur VPAT XW, 45 sections) - usage intensif : 610 mm (24 in) service intensif ; 610 mm (24 in) service intensif ; 610 mm (24 in) usage modéré ; 710 mm (28 in) usage modéré ; 710 mm (28 in) usage modéré, Trapézoïdal; 710 mm (28 in) service intensif
  • Paries de chaînes (Tracteur XW VPAT, 45 sections) - SystemOne : 610 mm (24 in) service intensif ; 610 mm (24 in) service intensif, Évidement�central ; 610 mm (24 in) usage modéré ; 710 mm (28 in) usage modéré ; 710 mm (28 in) service intensif
  • Paires de chaînes LGP VPAT Tracteur, 45 sections) - usage intensif : 790 mm (31 in) service modéré, déport
  • Paires de chaînes (tracteur VPAT LGP, 45 sections) - SystemOne : 790 mm (31 in), service intensif, déport ; 790 mm (31 in) usage modéré, déport

Circuit hydraulique
  • Fa, recul automatique

Circuit hydraulique et commandes d'équipement arrière
  • Aucun circuit hydraulique arrière
  • Circuit hydraulique de ripper
  • Commandes, treuil
  • Circuit hydraulique de treuil/ripper
  • Dent de ripper, incurvée
  • Dent de ripper, droite

Démarreurs, batteries et alternateurs
  • Alternateur 150 A caréné
  • Liquide de refroidissement moteur, temps polaire (-50 degrés Celsius/-58 degrés Fahrenheit)

Circuit électrique
  • Éclairages : groupe d'éclairages (6 de base) ; groupe d'éclairages (10) ; groupe d’éclairages (8 arceaux) : groupe d'éclairages (6 de base avec écran) ; groupe d'éclairages (10 haut de gamme avec écran)
  • Lampe stroboscopique d'avertissement
  • Éclairage, avertissement, lampe stroboscopique avec plaque

Poste de conduite
  • Poste de conduite
  • Cabine, double vitrage
  • Cabine, simple vitrage, prééquipement écran
  • Climatiseur, ROPS
  • Siège, suspension pneumatique
  • Siège, tissu, chauffant
  • Siège chauffant et ventilé
  • Radio, AM/FM
  • Équipement de visibilité, une seule caméra

Produits technologiques
  • Commande de la machine
  • Commande, de base
  • Option prééquipement AccuGrade (ARO, Accugrade Ready Option)
  • Cat GRADE avec module 3D
  • Product Link, cellulaire PLE641
  • Product Link, satellite PLE 631

Sécurité et protection
  • Avertisseur de recul
  • Avertisseur de recul, avec protection
  • Poignées : de base ; à usage intensif ; usage intensif, arceaux ; VPAT; usage intensif, VPAT; arceaux; écran, arrière; écrans, latéraux; écrans, porte; caméra arrière

Circuits de carburant
  • Réservoir de carburant, remplissage rapide

Protections
  • Blindages inférieurs
  • Protection inférieure, étanche, extra-robuste
  • Protection, châssis
  • Protection, châssis, VPAT
  • Protection du réservoir de carburant
  • Protection, réservoir de carburant, remplissage rapide
  • Protection des projecteurs
  • Ensemble de joints, générant beaucoup de débris

Équipements
  • Équipements arrière
  • Aucun équipement arrière
  • Ripper, multident
  • Ensemble de treuil, vitesse standard
  • Ensemble de treuil PA56, à vitesse lente
  • Barre d'attelage rigide et courte
  • Barre d'attelage rigide et longue
  • Caisson de barre de décrottage, arrière
  • Caisson de barre de décrottage, arrière avec circuit hydraulique

Autres équipements
  • Barres de décrottage avant
  • Barre de décrottage arrière
  • Guide-câble, trois rouleaux
  • Quatrième rouleau
  • Contrepoids : supplémentaires, arrière, brame arrière
  • Attelage avant
  • Dispositif de remorquage, crochet de remorquage

Équipements montés sur le terrain
  • Treuil PA56 standard et version d'installation
  • Treuil PA56 à vitesse lente et version d’installation
  • Guide-câble, trois rouleaux
  • Quatrième rouleau

Ensembles d'installation pour bulldozer
  • 6SU XL
  • 6SU XL, avec protection
  • 6A XL
  • 6A XL HD
  • 6SU XW
  • 6SU XW, avec protection
  • 6A XW
  • 6S LGP
  • 6S LGP, protégé
  • 6A LGP
  • VPAT XL
  • VPAT XL, GRADE avec 3D
  • VPAT XW/LGP
  • VPAT XW/LGP, GRADE avec 3D
  • Vérins de levage
  • Standard, XL/XW ou LGP
  • GRADE, XL/XW ou LGP

Lames
  • 6SU XL ARO
  • 6SU XL Décharge sanitaire
  • 6A XL
  • 6SU XW ARO
  • 6SU XW, décharge sanitaire
  • 6A XW
  • 6S LGP ARO
  • 6S LGP, décharge sanitaire
  • 6A LGP

Versions spéciales
  • Version pour traitement des déchets
  • Version pour exploitation forestière