D6G série 2 LGP WH

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les tracteurs à chaînes pour le traitement des déchets Cat® offrent une large gamme d'options pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de traitement des déchets. Conception éprouvée, destinée à fonctionner dans les conditions de décharge sanitaire les plus difficiles.

Moteur

Modèle du moteur 3306T Cat® 3306T Cat® Less
Flywheel Power 160.0 HP 119.0 kW Less
Gross Power 175.0 HP 131.0 kW Less
Régime 1900.0 tr/min 1900.0 tr/min Less
Number of Cylinders 6 6 Less
Bore 4.75 in 121.0 mm Less
Stroke 6.0 in 152.0 mm Less
Displacement 638.0 in³ 10.5 l Less
Net Power - EU 80/1269 160.0 HP 119.0 kW Less
Net Power - ISO 9249 160.0 HP 119.0 kW Less
Net Power - SAEJ1349 160.0 HP 119.0 kW Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 84.0 gal (US) 320.0 l Less

Weights

Operating Weight 41425.0 lb 18790.0 kg Less

Encombrement

Garde au sol 12.2 in 310.0 mm Less
Largeur aux tourillons 10.63 ft 3.24 m Less
Hauteur 10.21 ft 3112.0 mm Less
Longueur hors tout avec lame 16.94 ft 5.162 m Less

Dimensions

Largeur avec patins 9.96 ft 3.035 m Less
Longueur hors tout sans lame 12.95 ft 3.946 m Less

Train de roulement

Voie des chaînes : LGP 83.0 in 2108.0 mm Less
Chaîne au sol, LGP 113.0 in 2880.0 mm Less
Largeur du patin, LGP 36.0 in 927.0 mm Less
Surface de contact avec le sol - LGP 8277.0 in² 5.34 m² Less

Undercarriage

Galets inférieurs/côté 7 7 Less

Lames

Type de lame Lame S LGP avec rehausse Lame S LGP avec rehausse Less
Capacité de la lame S avec rehausse 10.7 vg³ 8.18 m³ Less
Largeur de lame S 12.14 ft 3.7 m Less
Hauteur de la lame S LGP avec rehausse 5.58 ft 1.7 m Less

Transmission

1.0 Marche avant 2.5 mi/h 4.0 km/h Less
Marche avant 2 4.3 mi/h 6.9 km/h Less
3.0 Forward 6.7 mi/h 10.8 km/h Less
Marche arrière 1 3.0 mi/h 4.8 km/h Less
2.0 Marche arrière 5.2 mi/h 8.4 km/h Less
3.0 Marche arrière 8.0 mi/h 12.9 km/h Less

Protections pour le traitement des déchets

Accessoires de traitement des déchets

Options conseillées

Facilité d'entretien et assistance client

D6G série 2 LGP WH Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur 35 A
  • Batterie sans entretien - 2
  • Compteur d'entretien
  • Avertisseur sonore

POSTE DE CONDUITE
  • Pédale de décélération
  • Indicateurs
  • Commande d'accélération manuelle
  • Siège à suspension - vinyle
  • Ceinture de sécurité
  • Pédale de frein - unique

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Réducteurs doubles
  • Moteur diesel 3306 Cat® avec démarreur 24 V
  • Pompe d'amorçage de carburant - manuel
  • Séparateur eau/carburant
  • Filtre à air avec préfiltre
  • Ventilateur soufflant
  • Silencieux (bout recourbé)

TRAIN DE ROULEMENT
  • Guides-protecteurs d'extrémité de chaîne
  • Châssis porteur à sept galets
  • Patins de chaîne autonettoyants 927 mm (36 in)
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Balancier de suspension retenu
  • Roue d'entraînement segmentée

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Protège-carter
  • Protège-radiateur sur charnières
  • Réservoir de carburant de 320 litres (84 US gal)
  • Dispositif de traction avant et crochet de désembourbage
  • Verrous de bouchon (carburant, hydraulique, couvercle de vidange du carburant)

D6G série 2 LGP WH Options

Ensemble d'éclairage
  • Vers l'avant (2)
  • Vers l'arrière (2)

Protection
  • Antivandalisme, tableau de bord (pour le toit)
  • Guide de chaîne (central)
  • Châssis porteur pleine longueur
  • Réservoir de carburant